De nouvelles solutions de connectivité pour les environnements agressifs
Les visiteurs du salon SPS 2023 peuvent découvrir comment la connectivité HARTING peut être utilisée facilement et en toute sécurité, même dans des environnements agressifs. Outre l'élargissement de la gamme de boîtiers en acier inoxydable de HARTING dans la série Han-INOX®, le groupe technologique présentera la nouvelle variante IP65/67 du cadre support Han® pour des raccordements sûrs sans contact visuel. La gamme IP67 est complétée par le nouveau Switch Ethernet SPE IP67 pour la transmission sécurisée des données dans les environnements difficiles.
Les boîtiers en acier inoxydable Han-INOX® protège contre la corrosion et les substances agressives
La série de connecteurs Han-INOX® avec des boîtiers en acier inoxydable est maintenant entièrement disponible au format Han® B. Les embases et les capots encastrés correspondants, avec sortie de câble supérieure ou latérale ainsi qu'avec couvercle de protection, sont disponibles dans les tailles Han® 6 B to 24 B.
L'utilisation de Han-INOX® est durable : grâce à la durabilité du matériau du boîtier, les connecteurs sont des partenaires fiables qui résistent aux conditions d'utilisation défavorables et difficiles. Les dimensions d'assemblage des tailles Han® B et Han® 3 A déjà établies facilitent la mise à niveau des assemblages vers les connecteurs industriels les plus robustes.
Grâce à la compatibilité totale avec les inserts des séries Han® et Han-Modular®, les utilisateurs conservent la flexibilité nécessaire, par exemple pour les combinaisons avec des modules de machines existants. Han-INOX® est prédestiné à des applications dans l'industrie alimentaire et des boissons, par exemple dans des scénarios impliquant des machines d'emballage. En outre, les connecteurs en acier inoxydable sont souvent demandés dans le secteur de l'énergie. En outre, leurs points forts sont avantageux dans les scénarios impliquant de nouvelles technologies de production à base d'hydrogène. La série offre également des solutions attrayantes pour le transfert de grandes machines d'environnements industriels « typiques » vers des conditions ambiantes plus difficiles et plus exigeantes.
Aperçu de vos avantages :
- Embases, boîtiers, leviers de verrouillage et serres-câbles faits en acier inoxydable
- Résistant à la corrosion / à la météo
- Résistant aux agents chimiques / nettoyants agressifs
- Longue durée de vie
- Compatible avec les connecteurs standards existants de tailles Han® B et Han® 3 A
Cadre support Han® pour le raccordement flexible de machine protégées IP65/67
HARTING élargit sa gamme de cadres support avec des solutions protégées IP65/67 disponibles dans les tailles standard pour les connecteurs industriels (6B à 24B). Les modules de machines et les outils peuvent ainsi être arrimés automatiquement et sans aucun outil. L'option « branchement aveugle » permet de se passer d'un processus d'enfichage ou même de câblage avec des câbles.
Un côté flottant du cadre support ainsi que des éléments de guidage offrent la flexibilité et la sécurité nécessaires pendant le processus de branchement. Une fois fixées, les deux moitiés du boîtier forment une interface.
Le cadre support peut compenser un décalage latéral de 1 mm, tandis qu'un jeu de 1,5 mm permet un branchement sûr et sécurisé dans la direction axiale. Après exécution, un raccordement protégé IP65/67 est créé entre les joints des deux côtés. Les cadres support IP65/67 peuvent être utilisés de manière flexible avec les monoblocs Han® et les modules Han-Modular®. La protection complète des interfaces est assurée par des boîtiers à assemblage arrière.
Aperçu de vos avantages :
- Faibles coûts de production et d'assemblage grâce à l'option «branchement en aveugle »
- Les contacts avec protection au toucher facilitent l'assemblage
- Fiabilité supérieure grâce à la classe de protection IP65/67
Ethernet Switches Ha-VIS eCon Ethernet Switches pour Ethernet à paire unique robuste (SPE)
HARTING vient de lancer le Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, un commutateur Single Pair Ethernet (SPE) avec protection IP67. Le boîtier métallique robuste résiste aux agressions des environnements extérieurs difficiles (testé pour les véhicules ferroviaires conformément à la norme EN 50155) et permet une communication de données sécurisée, même dans des scénarios industriels intérieurs difficiles et exigeants.
La transmission est protégée contre les chocs et les vibrations et fonctionne dans une large gamme de températures (-40 à +70 °C). Le commutateur est extrêmement compact (191 x 60 x 42 mm), offre huit ports et est disponible en deux versions différentes :
- L'eCon 4017GBT-BXT dispose d'une connexion Gigabit au réseau Ethernet (codage M12 X) et intègre jusqu'à 7 appareils SPE via 100BaseT1.
- L'eCon 4035GBT-BXT dispose d'une liaison montante Gigabit et fournit cinq ports 100BaseT1 et deux ports 1000BaseT1 en tant qu'interfaces SPE.
Les commutateurs Ha-VIS eCon 4000 M12T1 sont parfaits pour les scénarios d'application dans les véhicules ferroviaires, les véhicules généraux et l'automatisation. Dans les zones où les conditions ambiantes sont exigeantes, ils assurent la transmission des données via Ethernet : il s'agit notamment d'applications dans les séries de production, l'assurance qualité par caméra, les systèmes d'information des passagers et des conducteurs, ainsi que les systèmes de vidéosurveillance et de billetterie.
Aperçu de vos avantages :
- Une solution d'avenir grâce à l'intégration de l'Ethernet à paire unique (SPE) dans les réseaux industriels
- Transmission fiable des données grâce à une résistance élevée aux chocs et aux vibrations et à une large gamme de températures
- Durée de vie plus longue, car les unités sont protégées contre la présence de poussière et l'immersion temporaire (IP67)