Produits et Solutions

Han-Eco® – Connecteurs en plastique haute performance

Han-Eco® est un connecteur modulaire qui ne pèse pratiquement rien. Il constitue une solution idéale lorsqu'il s'agit d'optimiser le poids et le prix d'une interface.

Han-Eco® comprend une gamme de capots et d'embases en plastique haute performance. Grâce à leur résistance aux incidences environnementales, les capots et les embases sont adaptés aux applications à la fois intérieures et extérieures. L'utilisation du plastique entraîne également des avantages significatifs en termes de poids et de coûts par rapport aux capots et embases métalliques.

Han-Eco® Modular

Une vaste gamme de modules Han-Modular® peut être directement insérée dans les capots et les embases de Han-Eco® Modular. Assemblage sans vis ni outils. L'assemblage repose sur une solution simple et fiable appelée "Click & Mate". Ceci ouvre une multitude de possibilités d'application nouvelles pour les capots et les embases en plastique, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Autre avantage : Comparé aux contre-parties équivalentes du standard Han® B, chaque boîtier aux quatre tailles standards de Han-Eco® Modular offre suffisamment d'espace pour un module supplémentaire.

Han-Eco® A

Grâce à son design plat, la série Han-Eco® A offre une alternative en plastique intéressante pour de nombreuses applications. Han-Eco® A permet un assemblage facile directement sur la paroi de l'armoire de commande, de l'intérieur de la cabine, grâce à son option d'assemblage par l'arrière permettant de gagner du temps. Le cadre renforcé avec ses inserts pré-assemblés s'engagent par l'arrière dans l'embase encastrée qui doit être fixée sur l'armoire. Enfin, l'assemblage conventionnel des inserts et du cadre par l'avant reste naturellement possible.

Han-Eco® B

La série Han-Eco® B constitue l'équivalent en plastique des embases standards Han® B en métal. Conformément au standard industriel global, la série en plastique est disponible dans les tailles 6B à 24B. Les deux monobloc tout comme les inserts modulaires peuvent être insérés, ces derniers même en combinaison avec le cadre articulé Han-Modular®. Comme les connecteurs Han-Eco® A, Han-Eco® B permet l'assemblage par l'arrière des deux types d'inserts, monobloc et modulaire, dans l'embase encastrée.

Han-Eco® in der Anwendung:

Effiziente Vorkonfektionierung von Kabelbäumen spart Zeit und reduziert Kosten

Der Einsatz von Steckverbindern im Schaltschrank bringt bei der Montage von Kabelbäumen bislang nicht vermeidbare Aufwände mit sich: Vorkonfektionierte Steckverbinder-Einsätze müssen von außen in ein Anbaugehäuse an der Schaltschrankinnenwand eingeschoben werden. Die neue Möglichkeit der rückwärtigen Montage bringt deutliche Zeitvorteile mit sich. Dies kann zu einer signifikanten Kostenreduktion beitragen. Lesen Sie mehr!

HARTING Steckverbinder tragen zur Gewichtsreduzierung bei

Die Steigerung der Energieeffizienz und die Gewichtsreduzierung zählen zu den wichtigsten Trends im Schienenfahrzeugbau. Wie aber lässt sich die Energie-Effizienz von Schienenfahrzeugen verbessern? Einen messbaren Beitrag können Steckverbinder leisten. Erfahren Sie, wie!

Steckverbinder vereinfachen den Schaltschrankbau

Die Suche nach Einsparpotenzialen ist ein zentrales Thema in der Windindustrie. Dank neuer Montageoptionen können Steckverbinder-Einsätze von der Innenseite des Schaltschrankes montiert werden. Dadurch können viele Installationsschritte in die Konfektionierung vorverlagert werden, wodurch teure Arbeitsstunden von Technikern in der Anlagemontage eingespart werden. Lesen Sie mehr!

Mit der Wahl des richtigen Steckverbinders bis zu 50% mehr Energieeffizienz erreichen

Der weltweite Markt für Rechenzentren erfährt Jahr für Jahr ein explosives Wachstum. Mit zunehmender Nutzung ist auch der Energiebedarf stetig gestiegen und macht inzwischen einen erheblichen Teil des weitweiten Strombedarfs aus.Neben der nachhaltigen Nutzung erneuerbaren Energien, liegt der Schlüssel auch in der Steigerung der Energieeffizienz des derzeitigen Verbrauchs. Erfahren Sie, wie Sie den Energie-Einsatz (PUE) Ihrer Anlage optmieren, indem Sie Energieverluste minimieren.

Ce que nos clients disent:

Catalogues, brochures, dépliants

Han-Eco® Modular : Intégration directe des modules du portefeuille Han-Modular®
Han-Eco® A : Design plat et assemblage par l'arrière
Han-Eco® B : Possibilité d'une installation par l'arrière
Han-Eco® B : Versions métal et plastique interconnectables
Han-Eco® B : Capots / embases en plastique pour monoblocs Han® B
Han-Eco® dans le catalogue en ligne