Products & Solutions
Penghubung Industri Han®
Penanganan yang cepat dan mudah, kokoh, fleksibilitas dalam penggunaan, siklus hidup yang panjang dan, idealnya, perakitan bebas alat - apa pun yang Anda harapkan dari konektor – Han® tidak akan mengecewakan Anda. Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi.
Konektor industri Han®
Konektor industri Han®
Konektor industri Han® menyediakan transmisi daya, sinyal, dan data yang andal serta mudah dicocokkan, juga memenuhi persyaratan tertinggi. Selain desain standarnya berbentuk persegi panjang yang kuat untuk tugas berat, jajaran Han® menawarkan konektor modular, kompak, dan ringan yang menghadirkan berbagai solusi untuk sektor mesin, transportasi, energi, otomotif, dan sektor konektivitas perangkat. Generasi Han-Smart® membawa kecerdasan ke dalam konektor.
Online-Configurator for industrial connectors
Perlu menemukan antarmuka yang tepat untuk konstruksi alat berat Anda dengan cepat dan andal tanpa proses berlarut-larut dalam mempertimbangkan detail konektor dan semua banyak opsi kombinasi? Configurator Han® akan dengan cepat meletakkan semua informasi dan data yang diperlukan yang relevan dengan pengambilan keputusan Anda di ujung jari Anda.
Teknologi Koneksi
Teknik pemutusan yang paling umum dapat dirakit ke dalam konektor Han®. Sisipan dan kontak khusus tersedia untuk mencocokkan teknik-teknik khusus pemutusan kawat.
Pilihan teknik pemutusan yang tepat tergantung terutama pada jenis kabel, penampang kabel, serta jumlah dan jenis kontak. Selain itu, semua jenis penghentian menawarkan keuntungan yang berbeda untuk kondisi produksi yang berbeda.
Sistem penguncian untuk kap dari kerangka mesin
Mekanisme penguncian kap dan kerangka mesin tidak hanya melindungi konektor dari bukaan yang tidak disengaja, mereka juga meningkatkan kekencangan. Mekanisme penguncian yang paling sering digunakan untuk konektor industri adalah tuas penguncian. Namun, ada beberapa mekanisme yang tersedia dalam versi yang berbeda, masing-masing memiliki kelebihan dan kecocokan untuk aplikasi khusus.
Perlindungan IP (perlindungan kontak, debu, air)
Kerangka, penyegelan dan mekanisme penguncian konektor melindungi koneksi dari pengaruh eksternal seperti guncangan mekanis, benda asing, kelembaban, debu, air atau cairan lain seperti zat pembersih dan pendingin, minyak, dll.
Tingkat perlindungan yang ditawarkan kerangka dijelaskan dalam IEC 60 529, DIN EN 60 529, standar yang mengkategorikan penutup sesuai dengan perlindungan dari benda asing dan air.
Video – Video Petunjuk Penggunaan
Untuk memfasilitasi pemasangan atau perakitan sebagian besar solusi konektivitas kami, HARTING menerbitkan buku petunjuk yang sesuai. Dokumen menjelaskan kepada pengguna bagaimana mereka harus melanjutkan selama instalasi, penggantian atau pemeliharaan produk HARTING1,2. Untuk solusi kami yang paling sering diinstal, kami juga telah membuat video instruksi.
Han® Range
Han-Modular® - Standar pasar untuk konektor modular
Dengan seri Han-Modular®, Anda dapat merancang konektor secara optimal untuk memasok mesin dan peralatan. Hal ini dimungkinkan dengan menggabungkan masing-masing modul untuk media transmisi yang berbeda. Sinyal, data, daya, dan udara terkompresi - di rumah konektor industri berukuran standar. Han-Modular® menawarkan solusi yang mudah ditangani, sangat fleksibel dengan tapak kecil dan fungsionalitas serbaguna.
Han-Eco® – konektor plastik kinerja tinggi
Han-Eco® termasuk berbagai kap dan kerangka yang terbuat dari plastic berperforma tinggi. Karena ketahanannya terhadap dampak lingkungan, kap dan kerangka cocok untuk aplikasi dalam ruangan dan luar ruangan. Penggunaan plastik juga membawa keuntungan berat dan biaya yang signifikan dibandingkan kap dan kerangka logam.
Han® 1A - Kompak, kuat, dan serbaguna
The Han® 1A menawarkan sistem konektor persegi panjang yang ringkas, kuat, dan dapat digunakan secara universal untuk transmisi di semua jalur dari Industri 4.0 (data, daya, sinyal). Semakin kecil drive juga membutuhkan antarmuka yang semakin, mis. di bidang teknik dan robotika. Seri konektor baru mencerminkan tren dengan rumah dan sisipan yang cocok. Pelindung yang diperlukan untuk koneksi motor juga dapat dicapai dengan konektor plastik Han® 1A.
Han-Smart® - Kecerdasan dalam konektor
Kecerdasan dalam konektor - ini adalah strategi Han-Smart®. HARTING menggabungkan keahlian konektivitas selama bertahun-tahun dengan teknologi canggih untuk memperluas portofolio konektor HARTING yang telah mapan. Produk-produk yang akan digunakan untuk aplikasi industri pintar harus memenuhi tuntutan baru untuk dinamika dan fleksibilitas. Manufaktur dapat dibuat lebih hemat biaya dengan memperkuat komunikasi dan jaringan.
Han® F+B - Higienis dan kuat
Dengan Han® F + B, HARTING telah menciptakan serangkaian konektor yang dirancang khusus untuk kebutuhan industri makanan. Permukaan yang halus membuat bakteri sulit menumpuk. Kap, Kerangka dan segel kuat serta melindungi kontak internal terhadap air selang dan agen pembersih agresif, yang disertifikasi oleh Ecolab dan memiliki persetujuan FDA 21. Jet air dari pembersih bertekanan tinggi tidak dapat menembus kap / kerangka saat ditutup.
Han® ES Press - Teknologi pemutusan yang cepat dan jumper plug-in terintegrasi
Untuk meningkatkan fleksibilitas manufaktur modular, konektor harus menawarkan instalasi yang cepat, pertukaran yang mudah, dan pemecahan masalah sederhana. HARTING memenuhi persyaratan ini dengan Han® ES Press. Insert sekarang menawarkan teknologi pemutusan tanpa alat yang cepat. Selain itu, pengguna dapat dengan cepat dan mudah menjembatani kontak dengan menempatkan jumper plug-in langsung di konektor.
Han-Modular® Flexbox - Dimensi modularitas selanjutnya
Pasokan fleksibel dan andal untuk komponen mesin dan sistem yang bergerak cepat dan linier dicapai melalui penggunaan rantai energi. Dengan Han-Modular® Flexbox, HARTING menawarkan antarmuka baru dalam sistem kerangka plastik modular. Kabel yang jangkauannya lebih panjang untuk mesin dan modul alat berat lebih mudah untuk dipasang dan dirawat.
Layanan tambahan dari HARTING
Rakitan kabel
Layanan pengiriman rakitan kabel lengkap kami memungkinkan kami untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan kami. Setelah persyaratan tertentu telah ditentukan, kami memberikan solusi komprehensif dengan semua cakupan yang diperlukan. Dengan demikian, bagi pelanggan kami, kami adalah solusi satu pintu untuk semua aspek konektivitas.
Kep dan Kerangka untuk penyambung Han®
Untuk aplikasi industri standar (IP65)
- Kep dan Kerangka dengan banyak pilihan, ukuran, desain, outlet kabel, dll - untuk kesesuaian sempurna dengan aplikasi Anda
- Kep dan Kerangka yang telah terbukti terbuat dari Aluminium die-cast berlapis bubuk, dengan tuas pengunci Han-Easy Lock® yang praktis
- Kep dan Kerangka ringan terbuat dari plastik kinerja tinggi untuk aplikasi indoor / outdoor
Ideal untuk...
-
Teknik mesin dan pabrik
-
Otomatisasi / Robotika
-
Transportasi
-
Manufaktur mobil
-
Teknologi pengukuran dan kontrol
Kep dan Kerangka di eShop:
Han A®
Tipe sempit
Han® B
Tipe lebar
Han-Compact®
Tipe kompak
Han-Eco®
Keps dan Kerangkas yang terbuat dari plastik
Han® HP Direct
Untuk memasang konektor langsung ke kabinet listrikt
Koneksi plug-in yang ringkas dan mudah ditangani (IP65)
Koneksi plug-in yang ringkas dan mudah ditangani (IP65)
- Desain modern dan fungsional
- Operasi satu tangan, dimungkinkan melalui segel dalam dan tuas pengunci
- Transmisi kepadatan tinggi dengan banyak konektor
- Varian dalam / luar ruangan
Ideal untuk...
- Teknik mesin dan pabrik
- Robotika / Otomasi
- Konstruksi perangkat dan kabinet listrik
Kep dan Kerangka di eShop:
Han-Yellock®
Han® PushPull
Untuk persyaratan lingkungan yang menuntut (IP65)
- Kep dan Kerangka seng die-cast berlapis timah memberikan perlindungan korosi yang sangat baik
- Tuas pengunci terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi
- Kelenjar kabel khusus untuk Kep: dengan pelepas ketegangan, perlindungan kerutan, dan perlindungan anti-pelintir.
Ideal untuk...
- Aplikasi dengan persyaratan lingkungan yang menuntut
- Teknik mesin dan pabrik
- Konstruksi kendaraan rel
Kep dan Kerangka di eShop:
Han® M
Untuk persyaratan EMC yang lebih tinggi (IP65)
- Kep dan Kerangka aluminium die-cast, dengan permukaan dan segel bagian dalam yang konduktif secara elektrik
- Kelenjar kabel EMC
- Tuas pengunci yang nyaman dari seri Han-Easy Lock®
Ideal untuk...
- Antarmuka sensitif yang membutuhkan perlindungan terhadap gangguan listrik, magnetik atau elektromagnetik
Kep dan Kerangka di eShop:
Han® EMV
Untuk lingkungan luar yang keras (IP68)
- Seal bagian dalam dan paduan die-cast aluminium yang tahan korosi, persisten bahkan dalam kondisi lingkungan yang keras
- Sekrup stainless steel untuk tuas pengunci tahan getaran
Ideal untuk...
- Aplikasi dalam kendaraan kereta api dan teknologi kereta stasioner
- Gunakan turbin angin
- Lingkungan bertekanan tinggi, seal pelindung ketat
Kep dan Kerangka di eShop:
Han® HPR
Perlindungan terhadap atmosfer yang sangat korosif (IP65)
- Sangat tahan terhadap bahan kimia dan pengaruh lingkungan agresif lainnya, karena Kep / Kerangka, tuas pengunci dan kelenjar kabel terbuat dari stainless steel
Ideal untuk...
- Industri makanan dan farmasi
- Fasilitas mencuci dan mengecat di jalur produksi
Kep dan Kerangka di eShop:
Han® INOX
Perlindungan untuk pembersihan rutin (IP69K)
- Perlindungan yang tahan lama untuk koneksi listrik, bahkan ketika mereka terpapar dengan perawatan sehari-hari dengan tekanan tinggi atau pembersih uap
- Desain dan bahan cocok untuk aplikasi industri makanan
Ideal untuk...
- Industri makanan dan minuman
Kep dan Kerangka di eShop:
Han® F+B
Tahan terhadap suhu sekitar yang tinggi (IP65)
- Kep dan Kerangka konektor yang terutama tahan panas: dapat menahan hingga 200 ° C karena bahan berkekuatan tinggi dan lapisan anti-lengket
Ideal untuk...
- Mesin cetak injeksi, pabrik pengeringan, elemen pemanas, dll.
Kep dan Kerangka di eShop:
Han® High Temp
Untuk siklus koneksi tinggi (IP65)
- Lebih dari 10.000 siklus koneksi dimungkinkan oleh reel penguncian yang tahan lama dan kontak berkinerja tinggi
Ideal untuk...
- Perangkat / peralatan seluler
- Unit pengujian dan inspeksi
- Sistem penggantian alat
Kep dan Kerangka di eShop:
Han® HMC
Untuk area berbahaya yang mudah meledak (IP65)
- Memenuhi persyaratan dari kategori perlindungan pengapian keselamatan intrinsik
- Paduan Kerangka sangat cocok untuk lingkungan debu metana-karbon
Ideal untuk...
- Sirkuit yang aman secara intrinsik di atmosfer yang berpotensi meledak, zona 1 dan 2
- Industri pertambangan
- Industri kimia
Kep dan Kerangka di eShop:
Han® Ex
Untuk ruang ganti tertutup dan lemari listrik (IP20)
- Konektor plug-in yang efisien untuk aplikasi dalam lingkungan operasi listrik tertutup
- Komponen plastik untuk perkawinan sisipan kontak tanpa perlindungan jari yang aman (sesuai dengan standar yang relevan)
Ideal untuk...
- Lemari listrik
- Kamar ganti tertutup
- Kotak distribusi
Kep dan Kerangka di eShop:
Han-Snap®
Pemerataan potensial yang dapat dikoneksikan (IP65)
- Kep plastik / Kerangka berwarna kuning / hijau untuk sistem pentanahan yang dapat dicolokkan
- Membuka kunci mekanisme perlindungan: Elemen kunci mencegah pembukaan yang tidak disengaja
Ideal untuk...
- Sistem penyimpanan energi seluler
- Teknik mesin dan pabrik
- Perangkat / peralatan seluler
Kep dan Kerangka di eShop:
Han® GND
Informasi Lebih Lanjut
Perlindungan IP (perlindungan kontak, debu, air)
Perumahan, penyegelan dan mekanisme penguncian konektor melindungi koneksi dari pengaruh eksternal seperti guncangan mekanis, benda asing, kelembaban, debu, air atau cairan lain seperti bahan pembersih dan pendingin, minyak, dll.
Tingkat perlindungan yang ditawarkan perumahan dijelaskan dalam IEC 60 529, DIN EN 60 529, standar yang mengkategorikan selungkup menurut benda asing dan perlindungan air.
Sistem penguncian untuk Kep dan Kerangka
Mekanisme penguncian Kep dan Kerangka tidak hanya melindungi konektor dari bukaan yang tidak disengaja, mereka juga meningkatkan kekencangan. Mekanisme penguncian yang paling sering digunakan untuk konektor industri adalah penguncian tuas. Namun, ada beberapa mekanisme yang tersedia dalam versi yang berbeda, masing-masing memiliki kelebihan dan cocok untuk aplikasi khusus.
Pembawa kontak untuk konektor Han®
Untuk koneksi plug-in industri yang spesifik
- Sisipan standar untuk kep/ kerangka berukuran A dan B
- Kontak daya dan sinyal digunakan dalam satu badan isolasi
- Teknik terminasi sekrup, halangan, penjepit sangkar atau Han-Quick Lock®
- Teknologi terminasi cepat Han® ES Press
Sisipan di eShop:
Han® D (7 - 128 Contacts, 10A / 50 - 250V)
Han® DD (24 - 216 Contacts, 10A / 250V)
Han A® (3 - 32 Contacts, 10 - 16A / 250 - 400V)
Han® E / ES / ESS (6 - 48 Contacts, 16A / 500V)
Han® EE (6 - 92 Contacts, 16A / 500V)
Terminasi halangan
Han® EEE (40 - 64 Contacts, 16A / 500V)
Untuk Han® B kep/ kerangka
Han® HsB (6 - 12 Contacts, 35A / 690V)
Untuk arus yang lebih tinggi
Untuk koneksi plug-in modular / hybrid
- Berbagai modul untuk transfer daya, sinyal, data, dan udara tekan dapat dirakit menjadi satu kep/ kerangka
- Daya, data, dan / atau sinyal dapat ditransfer oleh badan isolasi tunggal
Sisipan di eShop:
Sisipan modular:
Han-Modular® (1 - 36 Kontak per module, 1 - 200A / 30 - 5000V)
Han-Yellock® (5 - 48 Kontak, 20A / 500V)
Sisipan tergabung:
Han-Com® (3 - 87 Kontak, 4 - 200A / 50 - 2000V)
Daya + sinyal
Han-Brid® (2 - 6 Kontak, 10A / 50V)
Daya + data
Han® 3 A Hybrid (3 - 4 Kontak +RJ45, 12 - 16A / 48V - 300V)
Daya + RJ45
Untuk koneksi yang sangat ringkas
- Menghemat ruang karena kepadatan kontak yang tinggi dan / atau desain perumahan yang ringkas
Sisipan di eShop:
Han® Q (1 - 21 Contacts, 5 - 100A / 50 - 830V)
Untuk Han-Compact® kep/ kerangka
Han-Yellock® (5 - 48 Contacts, 20A / 500V)
Sisipan modular
Han-Brid® (2 - 6 Contacts, 10A / 50V)
Daya + data
Untuk siklus koneksi tinggi
- Kontak berkinerja tinggi selama lebih dari 10.000 siklus koneksi
Sisipan di eShop:
Han® HMC (2 - 150 Kontak, 1 - 40A / 10 - 830V)
Untuk arus / voltase yang lebih tinggi
- 16 - 650 Ampere
- 830 - 4,000 Volt
Sisipan di eShop:
Han Hv E® / Han® Hv ES (3 - 16 Kontak, 16A / 830V)
Han® Q (8 - 21 Kontak, 16 - 40A / 830V)
Han-Modular® (1 - 8 Kontak, up to 200A / up to 5000V)
Han® HC Modular (1 - 10 Kontak, 250 - 650A / 2000 - 4000V)
Untuk arus / voltase yang lebih rendah
Untuk suhu tinggi
- Sisipan tahan panas khusus untuk suhu maks. 200 ° C
Sisipan di eShop:
Han® High Temp (6 - 24 Kontak, 16A / 500V)
Untuk pengukuran suhu
- Kontak konstanta besi menurut DIN IEC 584 tipe J, dengan pemutusan halangan atau sekrup
Sisipan di eShop:
Han® Thermocouple (10 - 24 Kontak, 16A / 250 - 400V)
Untuk ruang ganti tertutup dan lemari listrik
- Seri konektor, menggabungkan karakteristik sisipan standar dan blok terminal
- Sisipan standar dalam kombinasi dengan elemen Han-Snap® Han-Snap®
- Laluan panel feed dan antarmuka perangkat
Sisipan di eShop:
Konektor blok terminal:
Han D® AV (40 - 64 Kontak, 10A / 250V)
Han® E(S) AV (6 - 24 Kontak, 16A / 500V)
Sisipan standar dalam kombinasi dengan elemen Han-Snap®
Laluan panel feed:
Han-Port® AV
untuk menghubungkan perangkat eksternal, seperti laptop atau PC
Untuk potensi penggandaan
- Pengganda untuk konektor blok terminal
- Dukungan soket untuk for Han-Yellock®
- Han® ES Press dikombinasikan dengan plug-in jumper, cocok juga untuk koneksi bintang dan delta
Sisipan di eShop:
Han D® AV Multiplier (20 terminals, 16A / 690V)
Han-Yellock® (5 - 48 Kontak, 20A / 500V)
Han® ES Press (6 - 48 Kontak, 16A / 500V)
Untuk pemerataan potensial koneksi
- Hubungi operator untuk sistem pentanahan yang dapat dicolokkan
- Untuk digunakan dengan kontak sekrup halangan atau aksial, kawat yang terdampar dari 10 hingga 35 mm²
Sisipan di eShop :
Han® GND
Kontak untuk konektor Han®
Kontak listrik
- Kontak male dan female untuk sisipan Han®
- Komponen khusus, male dan female, untuk siklus koneksi tinggi atau suhu tinggi
- Berlaku dalam modul Han® MegaBit dan GigaBit
Kontak di eShop:
Kontak pneumatic
- Terbuat dari plastik atau logam, untuk modul Han-Modular® Pneumatic
- Memungkinkan untuk transfer data, sinyal dan daya berdampingan dengan transmisi udara terkompresi dalam satu konektor modular
Kontak di eShop:
Kontak untuk PCB
- Kontak daya bebas solder hingga 60A, dengan Han-Fast® Lock
- Menggunakan adaptor, konektor Han® dapat digunakan untuk membuat kontak langsung ke PCB
Kontak di eShop:
Han-Fast® Lock
Adapter PCB
Optical contacts
Aksesori dan alat untuk konektor Han®
Aksesori dan suku cadang
HARTING menawarkan berbagai macam aksesoris dan suku cadang:
- Pelat adaptor
- Cable glands
- Codings
- Bingkai Docking
- Bingkai pelindung, bingkai pegangan
- Tuas pengunci
- Segel
Aksesori dan suku cadang di eShop:
Peralatan
Untuk mendukung konektor dan komponen sistem kami, HARTING menawarkan pilihan alat dan mesin khusus yang memungkinkan pemutusan yang cepat dan perakitan mudah.
Alat dan mesin di eShop:
Alat crimping
Mesin crimping
Alat perakitan
Alat Pelepasan
Alat pengupasan