新版IEC 61918規範自動化領域的單對乙太網佈線和安裝
在 28.04.2022 在 03:38 时间
IEC61918:2018/修訂版1:2022修訂版1是工業廠房、機器和自動化孤島中通信網路的安裝標準。佈線基礎設施和要使用的元件,如電纜和連接技術,都被所有自動化設定檔明確定義。考慮使用光纜、對稱銅纜和無線媒介的佈線解決方案。
IEC61918的修訂版闡述了單對乙太網和相關遠端電源PoDL(資料線供電)的新1對佈線結構。這終結了經典IT基礎設施與工業IoT/IIoT之間的差距。單對乙太網對於工業和自動化有著重要的意義。它首次實現了基於TCP/IP的自動化協議的普遍應用,即使是長距離,例如在過程自動化中感測器和執行器的簡單連接直至工業現場層。與經典現場匯流排相比,更高的資料速率、更大的功率傳輸和更大的範圍為IIoT和工業4.0鋪平了道路。
這為用戶提供了與ISO/IEC 11801-3(工業建築)相同且相容的基礎設施元件的明確規範。附件1(修訂版1)參考了根據IEC61156-11/12/13/14的一對資料線的線纜標準和根據IEC 63171-6的一對資料連接器的標準。這為系統設計人員和使用者選擇合適的電纜和介面提供了穩定的基礎,在自動化領域實施單對乙太網技術可以正式開始。
新版本的IEC 61918現在提供了清晰明確的規範性描述說明工業應用中感測器到雲端資料基礎設施應該有哪些元件及應該是什麼樣。實施工業物聯網的工具現已可用 --- 設備供應商現在可以開發和生產具有國際相容性和投資安全性的單對乙太網設備。
無論是PROFINET, EtherCAT還是其他工業乙太網協定 – 這個新的IEC 61918是所有自動化設定檔的共同標準。
更多消息請見:https://webstore.iec.ch/publication/74769