HARTING, 미래 핵심인 전기 에너지에 열정을 쏟다

"지속 가능한 산업을 활성화하다" - 이것이 2024년 4월 22일부터 26일까지 개최되는 2024 하노버 산업 박람회의 주제이다. 언론 하이라이트 투어에서, 관심 있는 언론인들은 세계 최고의 산업 박람회에서 소개되는 가장 혁신적인 기술에 대해 미리 알아볼 수 있는 기회를 가졌다. HARTING 테크놀로지 그룹도 물론 여기 참가한다. HARTING 그룹은 All Electric Society를 설계하는 데 적극적으로 기여하게 될, 연료 전지 및 수소 생산 뿐 아니라 AI 지원 커넥터 개발 등을 위한 연결 기술을 소개할 계획이다. 녹색 미래는 재생 가능 자원에서 나온 모든 에너지가 이후 전기로 변환되는 세상을 의미한다.

연료 전지를 위한 연결 기술

올해 하노버 박람회의 협력 국가는 노르웨이다. HARTING은 주제와 관련하여, 노르웨이 회사 TECO 2030과의 협력으로 만들어진 프로젝트를 언론 하이라이트 투어 중에 발표했다. 이 프로젝트는 수소를 에너지로 변환하는 연료 전지로서, 이 테크놀로지 그룹은 이곳에 연결 기술을 공급하고 있다. Han-Modular® 외에도, 트랜스듀서에 M12/RJ45 커넥터 한 쌍이 설치되어 데이터와 에너지의 안전한 전송을 보장한다. 이러한 테크놀로지를 바탕으로 HARTING은 All Electric Society의 구현에 적극적인 역할을 하고 있다.

AI-지원 커넥터 개발

동시에, HARTING은 AI 지원을 통한 커넥터 개발을 전시하고 있다. 협력사인 Microsoft 및 Siemens와 함께, 이 테크놀로지 그룹은 인공 지능이 애플리케이션을 기반으로 산업 제품 개발을 혁신하는 방법을 시연한다. 자연어 입력은 높은 수준의 정교한 Microsoft 인식 알고리즘과 문맥 이해를 통해 해석되어 특정 요구 사항에 AI 제품을 적응시키고 HARTING 커넥터의 도움으로CAD 소프트웨어 (Siemens)를 위한 3D 모델을 생성한다. 이는 개발 프로세스를 가속화하고 애플리케이션에 이상적으로 적응된 연결 솔루션을 제공함과 동시에, 가장 절약형 자원 배치를 보장한다.

HARTING은 2024 하노버 박람회에서 TECO 2030 연료 전지에 사용되는 연결 기술을 소개한다.
하노버 박람회 2024에서, HARTING, Microsoft 및 Siemens는 애플리케이션 기반 산업 제품 개발 작업을 인공 지능을 통해 어떻게 혁신적으로 실행할 수 있는지 시연한다.