Han® S

模塊化電池存儲系統的安全插接連接

這個新的浩亭連接器系列能夠實現安全、無錯誤的安裝,而且符合所有相關 UL 標準。

風能或太陽能等可再生能源的可持續利用只能通過儲能組塊來實現,因為這些模組支持延時的基於需求的使用。連接器的使用加速了使用鋰離子電池的儲能模組的發展。

借助於 Han® S 系列,浩亭可以為模塊化電池存儲系統提供全新安全連接技術。緊湊且靈活的外殼可容納適合高達 200 A 和 1500 V 電源的觸點。該系列採用的不封底外殼可以靈活地旋轉 360 度,同時擁有直觀的防護罩和外殼鎖定機制、公頭觸點和母頭觸點設計。

安全無錯誤的安裝

Han® S 為用戶提供適合存儲模塊的插接連接,同時還具有最大的安全性,因為其設計滿足所有技術要求。電池模塊的公頭觸點採用手指安全設計,並配有帶 M8 螺紋的螺釘輪廓。觸點可以用套筒扳手以用戶友好的方式安裝在電池模塊上。插座觸點被壓接到線纜上,然後插入並擰入套管外殼,無需使用工具。

浩亭使用紅色代表加號,使用黑色代表減號,同時配以額外的機械編碼,可以防止接口混淆。
HARTING Han® S - Portfolio presentation

節省服務和維護時間

提供代表正極端子的紅色 Han® S 變體,代表負極端子的黑色變體。兩個變體都使用機械編碼,以防止不正確的插入。這些特性也有利於保養和維護。如果儲能模塊中的電池性能下降,可使用相應的管理系統將其關閉並進行更換。為了做到這一點,相鄰模塊的 Han® S 接口可以方便地在鎖定狀態下轉到一邊,以便為關閉騰出空間。沒有必要中斷未受影響模塊的儲能功能。

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage
體驗新的 Han® S

符合所有相關 UL 標準

Han® S 是首款符合固定式儲能系統相關 UL 和鐵路標準的特殊大電流電池連接器。譬如,它滿足有關電化學電池系統應用連接器的 UL 4128 要求、有關固定式應用電池、車輛和輕軌應用應急電源的 UL 1973 要求,以及有關儲能係統和附件的 UL 9540 要求。Han® S 還具有符合相關鐵路標準的防衝擊防振動性能。

電池管理模塊 (BMS) 位於每個模塊化存儲模塊或存儲櫃中。這些單元也需要連接起來,以形成一個控制系統。在此情況下,浩亭 Han® S 增加了帶有母線引腳觸點的不封底安裝式外殼,同樣提供紅色和黑色版本。系統通過該列車進行管理,分散的 BMS 系統將狀態信息傳輸至更高級別的系統/工廠控制器。

Han® S 母線引腳觸點

客戶評價:

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

產品目錄、手冊、宣傳單

產品樣品申請

您想受益於 Han® S 實現的安全無誤連接嗎? 索取免費樣品以獲得第一印象。