Miniaturisierte Leiterplatten-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder har-flex®
Kleiner, leistungsstärker und gleichzeitig robuster: Durch die miniaturisierte Bauform und die hohe Variabilität der har-flex® Steckverbinder haben Gerätehersteller eine frei skalierbare Anschlusstechnik, mit der sie den Anforderungen der Miniaturisierung gewachsen sind.
Mit der har-flex® Leiterplattensteckverbinder-Serie von HARTING gehen Sie einen klaren Schritt in Richtung miniaturisiertem und flexiblem Leiterplattendesign. Polzahlen von 6-100 bei einem Rastermaß von 1,27 mm, gepaart mit verschiedensten Bauformen in gerade, gewinkelt oder mit Kabelanschluss ergeben vielfältige Möglichkeiten. Selbst kundenspezifisch angepasste Varianten sind auf Anfrage möglich.
Alle Eigenschaften & Vorteile im Überblick
Standard-Varianten ab Lager lieferbar
Das Standard-Portfolio der har-flex® Baureihe umfasst über 1.480 Varianten, viele davon ab Lager lieferbar. Die große Varianten-Vielfalt unterstützt individuelle und miniaturisierte Leiterplatten-Designs.
- 6 - 100 Polzahlen in Zweierschritten
- für Mother-to-Daughter Card, Extender Card, Mezzanine sowie Kabel zu Leiterplatte Applikationen
- Verschiedene Stapelhöhen
- Federleiste / Messerleiste
- Kabel-Steckverbinder in verschiedenen Längen mit und ohne Zugentlastung
Kundenindividuelle Varianten
Auf Kundenwunsch bietet HARTING har-flex Steckverbinder mit individuellen Produkteigenschaften.
- Partielle / selektive Kontakt-Bestückung, um Luft- und Kriechstrecken zu erhöhen
- Kabelsteckverbinder in maßgeschneiderten Längen
- Kabelsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
Hohe Qualität für Industrie-Anforderungen
- Ausgelegt für 500 Steckzyklen
- Hohe mechanische Stabilität auf der Leiterplatte durch SMT und THR-Niederhalter
- Schutz empfindlicher Elektronik vor Schäden durch Varianten mit voreilenden Kontakten, die eine sequentielle Schaltung beim Stecken und Ziehen im Betrieb ermöglichen.
- Gegenpaarige Steckverbinder, um Fehlstecken zu vermeiden
- Kabelsteckverbinder mit Zugentlastung helfen die IDC Gabel vor Beschädigung zu schützen
- Sicherer Verbindung bei Vibration durch 1.5 mm Schlaglänge und Verriegelungshebel
Automatisch bestückbar
har-flex® Leiterplattensteckverbinder sind auf automatische „Pick & Place“ Bestückungsprozesse ausgelegt und können im Reflow Lötprozess mit anderen SMD Bauteilen verarbeitet werden. Beides vereinfacht die Leiterplattenbestückung und ermöglicht insgesamt niedrige Prozesskosten.