Miniaturisierte Leiterplatten-Steckverbinder

Leiterplattensteckverbinder har-flex®

Kleiner, leistungsstärker und gleichzeitig robuster: Durch die miniaturisierte Bauform und die hohe Variabilität der har-flex® Steckverbinder haben Gerätehersteller eine frei skalierbare Anschlusstechnik, mit der sie den Anforderungen der Miniaturisierung gewachsen sind.

Mit der har-flex® Leiterplattensteckverbinder-Serie von HARTING gehen Sie einen klaren Schritt in Richtung miniaturisiertem und flexiblem Leiterplattendesign. Polzahlen von 6-100 bei einem Rastermaß von 1,27 mm, gepaart mit verschiedensten Bauformen in gerade, gewinkelt oder mit Kabelanschluss ergeben vielfältige Möglichkeiten. Selbst kundenspezifisch angepasste Varianten sind auf Anfrage möglich.

HARTING har-flex®

Alle Eigenschaften & Vorteile im Überblick

Standard-Varianten ab Lager lieferbar

Das Standard-Portfolio der har-flex®  Baureihe umfasst über 1.480 Varianten, viele davon ab Lager lieferbar. Die große Varianten-Vielfalt unterstützt individuelle und miniaturisierte Leiterplatten-Designs.

  • 6 - 100 Polzahlen in Zweierschritten
  • für Mother-to-Daughter Card, Extender Card, Mezzanine sowie Kabel zu Leiterplatte Applikationen
  • Verschiedene Stapelhöhen
  • Federleiste / Messerleiste
  • Kabel-Steckverbinder in verschiedenen Längen mit und ohne Zugentlastung

Kundenindividuelle Varianten

Auf Kundenwunsch bietet HARTING har-flex Steckverbinder mit individuellen Produkteigenschaften.

  • Partielle / selektive Kontakt-Bestückung, um Luft- und Kriechstrecken zu erhöhen
  • Kabelsteckverbinder in maßgeschneiderten Längen
  • Kabelsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren

Hohe Qualität für Industrie-Anforderungen

  • Ausgelegt für 500 Steckzyklen
  • Hohe mechanische Stabilität auf der Leiterplatte durch SMT und THR-Niederhalter
  • Schutz empfindlicher Elektronik vor Schäden durch Varianten mit voreilenden Kontakten, die eine sequentielle Schaltung beim Stecken und Ziehen im Betrieb ermöglichen.
  • Gegenpaarige Steckverbinder, um Fehlstecken zu vermeiden
  • Kabelsteckverbinder mit Zugentlastung helfen die IDC Gabel vor Beschädigung zu schützen
  • Sicherer Verbindung bei Vibration durch 1.5 mm Schlaglänge und Verriegelungshebel

Automatisch bestückbar

har-flex® Leiterplattensteckverbinder sind auf automatische „Pick & Place“ Bestückungsprozesse ausgelegt und können im Reflow Lötprozess mit anderen SMD Bauteilen verarbeitet werden. Beides vereinfacht die Leiterplattenbestückung und ermöglicht insgesamt niedrige Prozesskosten.

Bestellen Sie Ihr kostenloses Musterset mit har-flex® Varianten SMT, THR und Kabelsteckverbinder.