Han HPR compact
HARTING, leader du connecteur industriel, a construit son image et sa réputation avec sa gamme phare, le Han®. Configurable et modulable à souhait, ce connecteur présente plusieurs finitions de boîtiers (embases et capots) selon l’environnement où il sera utilisé. En plastique, aluminium ou inox, vous trouverez le boîtier qui vous convient. HARTING innove encore en proposant une nouvelle version du HAN® HPR, la finition premium du connecteur Han®. Cette finition est conçue pour les environnements industriels les plus sévères : Elle convient pour une utilisation dans les milieux confrontés aux intempéries, à la poussière, les milieux exposés aux perturbations électromagnétiques, à la corrosion, aux vibrations. Son étanchéité IP69k en font un connecteur résistant aux contraintes d’étanchéité les plus strictes, comme résister au nettoyage haute-pression.
La nouvelle version Han® HPR Compact en conserve toutes les qualités dans une version très compacte. La miniaturisation est un maitre mot dans beaucoup de domaines où la multiplication des fonctions implique moins d’espace. Par rapport au Han® HPR standard, le Han® HPR compact apporte un gain de place substantiel : 20 mm en hauteur, 10 mm en épaisseur et 40 mm en longueur. 25% plus léger, c’est aussi une solution appréciable pour les applications embarquées.
Si cela s’avère nécessaire, pour chaque taille (6, 10, 16, 24) sont proposées des extensions de capots qui permettent plus d’espace pour les câbles ou les connexions. Il est possible de monter 2 extensions maximum, ce qui accentue encore la modularité du connecteur.
Proposé en plusieurs tailles, compatibles avec tous les inserts de la gamme, offrant aussi la flexibilité du Han-Modular® et du HC-Modular®, le Han® HPR Compact s’adapte à souhait pour connecter puissance, signaux et données. Conformes aux normes en vigueur (IEC, UL), le Han® HPR Compact s’avère une solution fiable et robuste pour toutes applications statiques ou embarquées en environnement industriel : ferroviaire, marine, BTP, machines agricoles, etc…