M12 Power
Robustes, étanches et compacts, les connecteurs circulaires M12 sont très répandus dans la robotique, les machines et les process industriels. Ils sont notamment très utilisés pour connecter des automates, des capteurs, des actionneurs ou tout autre équipement d’automatisme. Il est aussi possible de l’utiliser pour les réseaux Fast Ethernet et 10 Gigabit Ethernet.
Avec les nouveaux codages K, L et S, HARTING propose également ses connecteurs de puissance.
Prévu pour connecter des équipements industriels à un réseau triphasé avec ou sans Terre, le connecteur M12 codage K convient pour des tensions jusqu’à 630 V et des courants jusqu’à 12 A.
Le codage S présente les mêmes caractéristiques électriques, mais il est plutôt recommandé pour raccorder un réseau monophasé avec Neutre et Terre.
Le M12 codage L supporte des courants jusqu’à 16 A pour une tension maximum de 60 V, et est dédié en conséquence aux alimentations 24 V des équipements industriels.
Conventionnellement, le dispositif de verrouillage des connecteurs M12 est à vis, mais vous pouvez opter pour le verrouillage Push Pull bien plus simple, pratique, et qui vous évite des temps de vissage contraignants.
Les connecteurs M12 Power restent très compacts pour des puissances et des températures d’utilisation élevées, ce qui les rend utiles pour des applications nécessitant peu d’espace dans un environnement industriel sévère. Etant blindés, ils sont adaptés pour les milieux exposés aux perturbations électromagnétiques, ce qui en fait une solution recommandée pour connecter des moteurs, des variateurs, des équipements électroniques.
Conformes à leur norme IEC 61076-2-111, ces connecteurs de puissance ont des tenues en chocs et en vibrations selon IEC 61373 Cat. 1B et répondent à la réglementation feu et fumée de la norme EN 455452. Ils peuvent donc être aussi utilisés sur du matériel ferroviaire ou tout autre équipement embarqué.