Transmission de puissance, de données et de signaux à l'épreuve du temps

La mondialisation, le changement démographique et les questions climatiques - ces mégatendances ont un impact majeur sur l'industrie. L'industrie de la fabrication de demain doit également se convertir plus fortement à l'efficacité énergétique et à la durabilité. HARTING fournit la connectivité nécessaire pour relever ces défis - Connectivité pour les technologies futures! Dans le domaine de l'automatisation, les trois tendances que sont le jumelage numérique, la connectivité et la modularité vont considérablement stimuler les développements futurs. Les machines et les systèmes deviendront plus autonomes - et prendront à l'avenir des décisions de plus en plus indépendantes.

La modularisation dans la construction mécanique comporte de nombreux avantages, non seulement pour les fabricants mais aussi pour les utilisateurs. Grâce à la modularisation, ils bénéficient de produits dont les coûts sont optimisés et qui sont précisément adaptés à leurs besoins, tout en étant conçus de manière transparente. La série Han-Modular® de HARTING fournit des solutions pratiques pour toutes les interfaces requises dans les technologies modernes de commande, de lecteur, de HMI et de communication pour les systèmes de production. Ils permettent à la transmission de l'électricité, des données et des signaux d'être à l'épreuve du temps. Grâce à ces solutions, la modularisation peut être poussée plus loin sans restrictions fonctionnelles.


Les systèmes existants peuvent être facilement mis à niveau

Le module 300 A Han® est précisément l'un de ces moteurs de modularisation, que HARTING a lancé cette année et qu'il présente à l'occasion des salons numériques « electronica » et « SPS ». Il est compatible avec le module éprouvé de 200 A et peut donc être branché sur ce module (la puissance nominale inférieure est alors disponible). Les systèmes existants peuvent donc être facilement mis à niveau. Le nouveau module est conçu de façon à faciliter les raccordements directs à une barre omnibus et les installations dans des systèmes coulissants sont faciles à réaliser. Il est par ailleurs possible de satisfaire l'exigence du marché indiquant que le module doit être protégé de tout contact, à la fois du côté de la prise et de la broche.

Avec la série Han-Modular®, HARTING fournit des solutions rapides pour toutes les interfaces : ici, le module Han-Modular® 300 A, le module Han® M12 et le module d'alimentation blindé Han®.

Intégration de l'Ethernet 10 Gbit/s dans les connecteurs modulaires

La demande liées à des taux de transmission plus élevés mènent au développement continu des interfaces de données. Cela ne concerne pas uniquement le secteur des bureaux, mais aussi le secteur industriel, où les avantages des interfaces modulaires sont particulièrement pertinents. Tous les systèmes de bus couramment utilisés peuvent être facilement adaptés, cela inclut les systèmes Profibus, Profinet, CAN, Ethernet Cat. 5, Cat. 6A et Cat. 7A.

Grâce au module M12, il est désormais possible d'intégrer une connexion Ethernet à 0 Gbit/s dans des connecteurs modulaires. Le module permet un gain de place important : deux connecteurs M12 codés D ou X logent dans un seul module. Par rapport aux solutions RJ45 conventionnelles, le système M12 est plus robuste et offre même un plus haut niveau de fiabilité de fonctionnement.


Interface pour les câbles blindés

Le nouveau module d'alimentation blindé Han® comporte trois contacts de puissance ainsi qu'un contact PE permettant de raccorder des charges triphasées typiques. De plus, il dispose de deux contacts de signal pour la surveillance de la température, des freins ou d'éléments similaires, ainsi qu'une transition de blindage généreusement dimensionnée, qui permet un raccordement conforme à la compatibilité électromagnétique du blindage du câble directement au module. Cela offre une alternative au câblage fixe des câbles d'alimentation blindés, tout en permettant d'effectuer ces raccordements dans un boîtier commun aux côtés d'autres modules de la série Han-Modular®.


Module d'alimentation blindé pour les convertisseurs de fréquence

Dans son laboratoire CME, HARTING a testé le nouveau module dans des applications pratiques : les caractéristiques CME de transition du blindage du module de puissance blindé Han® sont entièrement suffisantes pour les applications d'entraînement typiques telles que les moteurs triphasés à fréquence contrôlée ou d'autres charges. Il permet la conception enfichable de câbles d'alimentation blindés, est facile à manipuler, tout en permettant un raccordement direct du blindage au module. Il en résulte des temps d'assemblage réduits pour les machines et les systèmes, à l'usine ou chez le client final.

De plus, la série est renforcée par un module de transmission de signaux protégé contre les interférences électromagnétiques. Avec une transition de blindage généreusement dimensionnée et une plaque de blindage supplémentaire de 360°, ce module assure non seulement un bon blindage, mais permet également des options de transmission impressionnantes dans un espace compact : jusqu'à 27 contacts Sub-D blindés jusqu'à 4A / 32 V peuvent être branchés. Sous le nom Module blindé basique Han®, ce nouveau produit permettra aux utilisateurs de l'ingénierie des machines et de la robotique, d'intégrer facilement et économiquement une transmission blindée dans des connecteurs modulaires, par exemple.

 


Han® S : Connecteurs pour la construction efficace de systèmes de stockage de l'énergie

Han® S : Connecteurs pour un stockage efficace de l'énergie

En plus des nouveaux produits destinés à l'ingénierie mécanique, HARTING présentera également de nouveaux produits pour le marché de l'énergie au salon SPS 2020 : des connecteurs puissants et faciles à manipuler permettent une construction efficace des systèmes de stockage d'énergie. Avec le connecteur Han® S, le portefeuille de produits HARTING Han® propose désormais, et ce pour la première fois, un connecteur destiné au montage frontal de modules de stockage d'énergie. La nouvelle série garantie aux utilisateurs des niveaux de sécurité optimal, car la conception répond à toutes les exigences techniques et aux dernières normes UL 4128 liées aux systèmes de stockage d'énergie stationnaires.

Les connecteurs unipolaires peuvent transmettre des courants nominaux allant jusqu'à 200 A avec une tension de 1500 V. Le Han S® garantit des installations sûres grâce aux contacts protégés avec différents types de connexion (vis M8 ou barre omnibus). L'état de verrouillage est toujours visible et facile à vérifier. Le produit HARTING résiste par ailleurs aux vibrations et est disponible en deux couleurs différentes : rouge (+) et noir (-). Le codage est mécanique, ce qui rend impossible les erreurs de raccordement de polarité.


Communication Ethernet : portefeuille ix Industrial® à développer successivement

Avec la mission clairement énoncée d'offrir une alternative plus petite, plus robuste et plus puissante aux connecteurs Ethernet classiques, HARTING a pénétré le marché des connecteurs Ethernet avec le ix Industrial®. Afin de répondre aux demandes pertinentes, le portefeuille ix Industrial® sera successivement élargi et complété par toutes les variantes nécessaires pour atteindre ces buts et objectifs. Cela comprend des versions droites et coudées, divers systèmes de verrouillage et des classes de protection IP. Quel que soit l'endroit où l'Ethernet doit être installé dans l'appareil de manière fiable et peu encombrante, ix Industrial® est l'interface du futur.


Réseau de partenaires industriels du SPE

L'écosystème de diverses entreprises et fournisseurs tournant autour de la technologie SPE et de la norme IEC 63171-6 initiée par HARTING se développe rapidement. Le SPE Industrial Partner Network e.V. compte actuellement quelque 37 membres, et leur nombre augmente chaque semaine.

Avec l'interface industrielle T1, HARTING fournit la base de connectivité pour les connexions SPE dans les futurs réseaux de l'IdO. SPE fait passer l'Ethernet au niveau du terrain. Un seul protocole, une infrastructure uniforme et des temps de mise en œuvre réduits ne sont que quelques-uns des avantages du câblage à paire unique.

Le SPE Pioneer Summit 2020 a eu lieu les 3 et 4 novembre. Des orateurs de premier plan et des débats d'experts ont clairement montré que le moment est venu d'investir dans la technologie SPE. Par la suite, 18 experts du réseau ont emmené les participants au séminaire pour une visite guidée de tous les détails et aspects de l'écosystème du SPE.

Frank Welzel, directeur du Global Product Management HARTING Electronics et président du SPE Industrial Partner Network e.V., était également présent et a annoncé l'importante coopération avec l'AMA.


Nouvelle définition des raccordements de vitesse élevée

La réduction du temps d'assemblage est l'un des plus importants potentiels d'économie dans la construction d'usines d'automatisation. HARTING a également fait un pas en avant pour les utilisateurs dans le domaine des concepts d'interface existants et définis et, avec le RJ Industrial® Multifeature 10 Gbit, propose un RJ45 de qualité industrielle avec un coupe-fil intégré.

Cette solution permet un montage 25 % plus rapide grâce aux couteaux miniatures intégrés. Ceux-ci raccourcissent et coupent automatiquement les fils individuels pendant le montage et fournissent ainsi un assemblage de terrain très simple et sans erreur avec un soulagement pratique et sans erreur avec un antitraction pratique. La cat. 6A pour toutes les classes de PoE et la sortie de câble variable dans 5 directions de sortie assurent un montage plus rapide avec une sécurité de manipulation et une robustesse accrues. Il s'agit d'une solution fiable qui offre un potentiel d'économies pour l'optimisation des réseaux existants et nouveaux.


har-modular®

La solution de carte flexible et auto-configurable har-modular® établit de nouvelles normes, tout comme les nouvelles solutions hybrides har-flex® pour la miniaturisation de l'alimentation et de la transmission de données dans l'appareil.

À l'automne 2020, le secteur de la connectivité des PCB occupera le devant de la scène. Avec la présentation du har-modular®, HARTING présente une première mondiale absolue pour le raccordement des PCB. Un concept modulaire basé sur les bandes DIN 41612 fiables, mais configurable de manière modulaire à partir de la taille de lot 1. La modularité est ainsi complètement redéfinie pour les dispositifs de conception.

Grâce à un configurateur en ligne, il est possible de choisir parmi un trillion de combinaisons possibles et d'arriver ainsi toujours à la solution idéale, même pour les petites séries et les prototypes. Cela représente une énorme simplification du travail et un gain de temps sur le chemin du produit fini. Fidèle à la revendication de CREATE YOUR OWN (CRÉEZ LE VÔTRE), les utilisateurs peuvent choisir parmi un nombre illimité de contacts pour l'alimentation, les signaux et les données. Là où plusieurs connecteurs étaient auparavant nécessaires, har-modular® combine toutes les lignes de vie souhaitées en une seule connexion.


har-flex® Puissance&hybride

Le portefeuille flexible qui s'articule autour du connecteur miniaturisé pour circuit imprimé har-flex® au pas de 1,27 mm est complété par des variantes de puissance pour une liberté encore plus grande et comprend également des solutions hybrides associant puissance et signaux. Cette combinaison élimine l'utilisation de connecteurs d'alimentation et de signaux séparés sur la carte. Les deux lignes de vie sont ainsi combinées en un seul raccordement peu encombrant.

Les variantes har-flex® apportent une contribution importante à la mégatendance de la miniaturisation.

Les variantes de puissance réduisent également l'espace nécessaire à la transmission de l'énergie par rapport aux solutions classiques précédentes. Ici, les utilisateurs ont souvent pris le chemin de la conduction de l'énergie via plusieurs contacts de signal raccordés en parallèle. Il en résulte naturellement un plus grand nombre de contacts, qui nécessitent donc plus d'espace. Grâce à har-flex® Power, cette puissance peut désormais être transmise sur environ la moitié de la surface nécessaire. Par conséquent, les variantes har-flex® apportent une fois de plus une contribution essentielle à la mégatendance de la miniaturisation