ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น
คอนเนคเตอร์แผ่น PCB HARTING har-flex®
ขนาดเล็ก ยืดหยุ่น และทนทาน: ค้นพบคอนเนคเตอร์ har-flex PCB จาก HARTING
ขนาดที่เล็กลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทนทานมากขึ้นในเวลาเดียวกันคือ หลักการสำคัญในทุกการใช้งานที่มุ่งไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 การออกแบบให้มีขนาดเล็กที่สุดและความเอนกประสงค์ที่สูงของคอนเนคเตอร์ har-flex® PCB ช่วยให้ผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ปรับเปลี่ยนขนาดได้อย่างอิสระนั้นสามารถทำตามข้อกำหนดเรื่องการลดขนาดให้เล็กลงได้
สัญญาณ ข้อมูล และไฟฟ้า - คอนเนคเตอร์ har-flex® PCB มีโซลูชันการเชื่อมต่อที่ครบถ้วนสำหรับบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ซึ่งมีการออกแบบและจำนวนขั้วที่หลากหลายตามความต้องการ
ตัวอย่างการใช้งาน
พื้นที่ตู้ควบคุมเป็นพื้นที่ลงทุนที่ใช้เงินสำหรับการสร้างเครื่องจักรและโรงงาน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานของลูกค้าและความหนาแน่นของการติดตั้งอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต (IO) ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะมีมีโมดูล IO ที่ติดตั้งร่วมกัน 50 ตัวหรือมากกว่า เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่า ความกว้างแต่ละมิลลิเมตรที่ประหยัดได้ของโมดูลแต่ละตัวจะมีผลสำคัญต่อการประหยัดพื้นที่ในตู้ควบคุมได้
สัมมนาผ่านเว็บไซต์ฟรี
ก้าวสู่ยุคใหม่ของการเชื่อมต่อกับบอร์ด PCB
เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันบอร์ด PCB ที่ทันสมัยสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
- แนะนำเบื้องต้น: การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา
- ขนาดเล็กลง ฉลาดมากขึ้น ทนทานมากขึ้น วิศวกรฝ่ายพัฒนาในปัจจุบันนี้คาดหวังอะไรจากการเชื่อมต่อบอร์ด PCB
- ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่: ด้วยประสบการจากการใช้งานนับล้านรูปแบบสำหรับคอนเนคเตอร์สำหรับอนาคต
คอนเนคเตอร์ har-flex® Power PCB
นอกเหนือจากคอนเนคเตอร์ har-flex® ระยะสัมผัส 1.27 มม. แล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ har-flex® ยังมีคอนเนคเตอร์ที่มีระยะสัมผัส 2.54 มม. ซึ่ง har-flex® Power ได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงระหว่าง 18 A และ 29 A
จำนวนขั้วสัมผัสที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 2 ถึง 12 ขั้วถูกทำขึ้นมาเพื่อให้สนับสนุนแนวคิดการผลิตแบบโมดูล นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเลือกรุ่นขั้วสัมผัสไฟฟ้า SMT และ THR โดยยังมีคอนเนคเตอร์ har-flex® Power PCB สำหรับที่เป็นแบบหัวตรงและหัวงอ และสามารถใช้กับบอร์ดขนาน (mezzanine) การ์ดขยายเพิ่มเติม และการเชื่อมต่อแบบบบอร์ดแม่กับการ์ดลูก
คอนเนคเตอร์ har-flex® Hybrid PCB
คุณลักษณะพิเศษของตระกูลคอนเนคเตอร์ har-flex® Hybrid PCB และแนวคิดการผลิตแบบโมดูลคือ การรวมกันของขั้วสัมผัสสัญญาณและไฟฟ้า: จุดกำเนิดของคอนเนคเตอร์ har-flex® Hybrid ซึ่งทำให้ได้โซลูชันการเชื่อมต่อที่กะทัดรัดและเอนกประสงค์ ที่เหมาะสำหรับระบบการผลิตบอร์ด PCB ที่มีขนาดเล็กมาก คอนเนคเตอร์ har-flex® Hybrid มีทั้งแบบที่เป็นหัวตรงและหัวงอ และสามารถใช้กับบอร์ดขนาน (mezzanine) การ์ดขยายเพิ่มเติม และการเชื่อมต่อแบบบบอร์ดแม่กับการ์ดลูก
คอนเนคเตอร์ har-flex® Signal PCB
คอนเนคเตอร์ har-flex® PCB ที่เราคุ้นเคยกันดีที่มีพร้อมกับระยะสัมผัส 1.27 มม. ที่ได้รับการพิสูจน์การใช้งานมาแล้ว มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในทางอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กที่สุดได้ จำนวนขั้วสัมผัสตั้งแต่ 6 ถึง 100 ขั้วโดยเพิ่มขั้นทีละ 2 ขั้ว จับคู่กับความหลากหลายของการออกแบบคอนเนคเตอร์แบบตรงและแบบงอ และรูปแบบการเชื่อมต่อสาย IDC มีผลทำให้ได้ความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายและครบถ้วน ลูกค้าสามารถนำระบบที่ใหม่และเล็กลงกว่าเดิมไปใช้งาน โดยไม่ต้องสูญเสียความทนทานแข็งแรง
แม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าก็ตามที แนวโน้มการใช้งานที่จะออกห่างจากโซลูชันแบบชั้นแรคมาตรฐานแบบเดิมไปสู่อุปกรณ์ที่เป็นโมดูลมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดวางบอร์ด PCB ที่มีขนาดเล็กลงและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
จำนวนขั้วสายที่หลากหลายตั้งแต่ 6 ถึง 100 ขั้วสำหรับทุกการออกแบบ
ทั้งคอนเนคเตอร์แบบหัวตรงและหัวงอ เช่นเดียวกับคอนเนคเตอร์สาย IDC มีพร้อมจำหน่ายทั้งในแบบจำนวนขั้วสายคู่ระหว่าง 6 ถึง 100 ขั้ว ซึ่งช่วยในการสนับสนุนแนวคิดการผลิตแบบโมดูลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ รวมถึงมีรุ่นที่ปรับแต่งตามความต้องการพิเศษสำหรับอุปกรณ์มาตรฐาน การใช้จำนวนขั้วสายที่ติดตั้งอย่างแม่นยำรวมถึงการออกแบบนั้นทำให้มีเกิดความยืดหยุ่นสูงสุดในการออกแบบอุปกรณ์และสนับสนุนการลดขนาดอุปกรณ์ให้เล็กที่สุดได้
พร้อมแล้วสำหรับงานอุตสาหกรรม: ตัวยึด SMT และ THR
คอนเนคเตอร์ har-flex® PCB ยังมีรุ่นที่ใช้กับตัวยึด SMT และ THR ด้วย ตัวยึดช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานของคอนเนคเตอร์และช่วยลดแรงกดบนขั้วสัมผัส รุ่นที่ใช้กับ THR เป็นการรวมกันของความมั่นคงทางกลของเทคโนโลยี through-hole กับข้อดีเรื่องการบัดกรีแบบ reflow สมัยใหม่ ทำให้รุ่น THR นั้นมีความเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับสำหรับการใช้งาน ซึ่งอาจจะเกิดแรงกระทำตามแนวขวางที่สูง เช่น การรวมกันของ PCB รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและการเชื่อมต่อแบบปิดซ่อน
ไซเคิลการเชื่อมต่อและขั้วสัมผัสที่เชื่อถือได้ที่มีความหลากหลาย
HARTING ยังกำหนดมาตรฐานสูงสุดเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของสปริงขั้วสัมผัส har-flex® ซึ่งทำให้ได้พื้นผิวสัมผัสที่ละเอียดและมีคุณภาพสูงโดยใช้กระบวนการขัดเงาแบบพิเศษ กระบวนการนี้ทำให้ได้สัมผัสที่มีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวน plating มาตรฐานสำหรับ Performance Level 1 ซึ่งรับประกันได้ถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้สำหรับไซเคิลการเชื่อมต่ออย่างน้อย 500 ครั้ง
การควบคุมที่ปลอดภัย: คันล็อกและตัวล็อกสาย
har-flex® HD - Card Edge PCB connector
เนื่องจากขนาดจุดสัมผัสที่เล็กทำให้ คอนเนคเตอร์ HD-Card Edge สามารถใช้งานที่ต้องการความเร็วสูงโดยมีความเร็วการรับส่งข้อมูลสูงถึง 25 Gbps จำนวนขั้วสัมผัสจาก 20 ถึง 140 ขั้วและตัวยึดที่เป็นอุปกรณ์เสริม (SMT หรือ THR) ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนคอนเนคเตอร์ให้เหมาะสมกับข้อกำหนดทางอุตสาหกรรมที่พวกเขาใช้โดยเฉพาะ
ความเร็วสูงสุด 25 Gb/s
HD-Card Edge ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการรับส่งข้อมูล และดังนั้นข้อกำหนดทั้งสามอย่าง “สัญญาณ ไฟฟ้า และข้อมูล” จึงสามารถใช้งานได้ภายในตระกูลผลิตภัณฑ์ har-flex®