Prodotti & Soluzioni

HARTING har-modular®

har-modular®  è la nuova soluzione di connettività modulare per le applicazioni su circuiti stampati. CREA IL TUO har-modular®!

CREA IL TUO har-modular®!

I progettisti di apparecchiature elettroniche industriali conoscono bene il problema. Le linee di dati, segnali e alimentazione, fondamentali per l'industria, devono essere collegate da un circuito stampato all'altro e la maggior parte delle soluzioni di connettività comunemente in uso non sono adatte al progetto al quale stanno lavorando. 

HARTING ha la soluzione a tutto ciò! Il nuovo sistema HARTING per connessioni a circuito stampato har-modular® offre infinite soluzioni di combinazione di dati, segnali e potenza. È possibile creare in modo semplice ed intuitivo la propria configurazione, grazie al nostro configuratore online. Il tutto può essere fatto anche per un solo pezzo, ideale per prototipazioni innovative e rapide.

WEBSEMINAR

La modularità e la flessibilità acquisiscono un'importanza sempre maggiore nello sviluppo delle apparecchiature. I tempi di progettazione si riducono costantemente e la prototipazione assume un ruolo crescente. Uno degli ostacoli sul percorso dello sviluppo di nuove applicazioni è costituito da una scelta limitata di componenti standard nel mercato.
La soluzione a questi nuovi requisiti di modularità, flessibilità e maggiore velocità nello sviluppo di apparecchiature si chiama har-modular®.

Una connessione con grandi potenzialità che può essere configurata individualmente in maniera semplice ed efficace. Il tutto va a vantaggio dell’innovatività e della creatività, non si è più vincolati dalla disponibilità di un adeguato connettore standard o di una variante dello stesso: il progettista adegua il connettore alle sue esigenze, e non viceversa.
Ogni soluzione è fattibile e può essere realizzata partendo da lotti di un solo pezzo. Questo offre ai progettisti una prospettiva completamente nuova per sviluppare una prototipazione veloce ed efficiente in termini di costi.

Connettori personalizzati in soli 3 passi

PASSO 1 - Quanti moduli

Nella prima fase è necessario sapere la tipologia e il numero di linee da collegare. Dati, segnali o alimentazione? Oppure tutte e tre? A questo punto date un'occhiata ai nostri moduli har-modular®.

1. Moduli per segnali

Sono disponibili due moduli per la trasmissione di segnali:

  • a 9 pin con max. 2 A / pin
  • 1 contatto coassiale da 50 o 75 Ohm

2. Moduli di alimentazione

Sono disponibili i seguenti moduli:

  • a 1 pin con max. 40 A / pin
  • a 3 pin con max. 15 A / pin
  • a 4 pin con max. 6 A / pin

3. Moduli per alta tensione

Per l'alta tensione è disponibile un modulo:

  • a 1 pin con max. 2800 V a 1,5 A

PASSO 2 - Il perno guida

Per una connessione sicura ciascun connettore har-modular® ha bisogno di due perni guida. A seconda dell'applicazione in questione, è possibile scegliere fra perni in plastica o in metallo, sia versione dritta che angolata.

PASSO 3  - La barra di collegamento

Avete trovato la tipologia e la quantità giusta di moduli? Avete due perni guida? Perfetto. Concludiamo la configurazione.

Per questa ultima fase è necessaria una barra di collegamento lunga tanto quanto gli stessi moduli scelti. Nel passo successivo si prende l'utensile di montaggio e si inseriscono i vari componenti uno accanto all’altro. In funzione dei propri moduli, si utilizza il lato MALE o FEMALE rivolto verso l'alto. A questo punto si inserisce la barra nella scanalatura superiore del modulo, cominciando da una delle due estremità e collegando un componente dopo l'altro. Stesso procedimento anche sul lato opposto. FATTO!

har-modular assembly
har-modular® nell'eCatalogue

Configuratore online per connettori har-modular® 

Avete bisogno di trovare il connettore board-to-board adatto alla vostra apparecchiatura in maniera veloce e affidabile, evitando di perdere tempo prezioso per analizzare tutti i dettagli dei connettori e le numerosissime opzioni e combinazioni? Il configuratore har-modular® metterà velocemente a vostra disposizione tutte le informazioni necessarie e i dati rilevanti per prendere la vostra decisione.

 har-modular® Richiesta di Digital Presentation

Richiedi la tua Digital Presentation personalizzata.
Confermo di aver letto e preso atto della Privacy Policy e della Cookie Policy.