B23 하이브리드 스루월 커넥터
06.05.2024 05:38 시에
원 케이블 이니셔티브(One Cable Initiative) 성공적인 구현을 지원하다
원 케이블 자동화(OCA)는 장비, 기계, 시스템 및 관련 주변장치의 케이블 연결을 특히 유리하게 최적으로 구현하는 것을 목표로 한다. 기본 원칙은 전원, 신호 및 데이터 통신을 하나의 커넥터에 결합하는 것이다. 이렇게 하면 케이블 설치와 배치 및 전체 케이블링 프로세스의 복잡성이 크게 감소되므로 공간, 시간 및 비용이 절약된다.
OCA는 종합 케이블링 철학으로 간주되며, 단일 케이블 솔루션을 위한 구체적 기술로 세분화된다.
HARTING은 B23 패널 피드스루 커넥터 출시로 OCA 시스템에서 사용할 수 있는 첫 번째 솔루션을 제공한다. B17과 같은 후속 버전과 설계는 이미 준비 중에 있다.