har-flex® Board IDC
06.05.2024 06:02 시에
리본 케이블 장착된 완벽한 평면 연결 솔루션
har-flex® Board IDC는 HARTING이 새롭게 개발한, 리본 케이블이 장착된 콤팩트하고 평평한 보드-투-보드 연결 솔루션이다. 이 제품은 2개의 분리 가능한 커넥터가 포함되어, 기존의 har-flex® 리본 케이블 솔루션을 보완한다.
신형 har-flex® Board IDC 버전은 한쪽에 분리 가능한 커넥터가 있고, 다른 쪽의 케이블 말단은 PCB에 영구적으로 고정된다. 이 영구적으로 연결된 말단은 특히 높이가 낮아, 설치 공간이 제한된 소형 장치에 배치하기에 우수하다. 옵션으로 제공되는 스트레인 릴리프는 까다로운 애플리케이션에서 움직임이나 진동에 대해 중요한 강도와 신뢰성을 제공한다.
또한, 모든 har-flex® 시리즈 모델과 마찬가지로, Board IDC 버전은 6~50개의 모든 극 수를 지원하여 유연하게 출시되었다. 6~16 극의 경우 손으로 조립 가능하며, 또는 압착기를 사용한 자동 조립도 가능하다.
har-flex® Board IDC는 PCB 간격에 관계없이 6~50까지 연속 접점 수에 대해 유연하고 콤팩트한 설계를 지원한다. 이는 사용자가 실제 애플리케이션에 필요한 것보다 더 많은 접점을 구입하고 장치 설계에 통합할 필요가 없다는 것을 의미한다.