InnoTrans 2022의 HARTING: Han-Modular® Domino 모듈
HARTING은 Han-Modular® Domino 모듈을 사용함으로써, 모듈식 커넥터를 한 단계 업그레이드했다. Domino 시스템 사용으로 필요한 인터페이스 총 개수가 절감된다. 이는 해당 연결 기술의 사용으로 Han-Modular®를 갖춘 인터페이스에 비해 소형화 및 경량화할 수 있기 때문이다. 이전에 비해 더 많은 모듈 요소가 하나의 커넥터에 연결될 수 있다. 예를 들어, 이전의 2개 대신 현재는 4개의 상이한 모듈 인터페이스가 표준 6B 하우징에 연결될 수 있다.
도미노가 2가지 부분으로 분리되는 것과 동일한 방법으로 Domino 모듈은 기존의 Han-Modular®모듈 크기의 반에 해당하는 "큐브"라고 불리는 2가지 요소로 구성된다. 해당 큐브는 결합되어, 요구조건에 따라 커넥터에서 "개별" Domino 모듈을 형성할 수 있다. 이로써, 열차에 인터페이스를 장착 시 유연성이 향상된다. 캐리지 간의 전력, 데이터 및 신호의 케이블 기반 전송을 위한 일반 하우징에서도 Domino 모듈을 사용하면 동일한 설치 공간에서도 더 많은 연결 솔루션을 효율적으로 수용할 수 있다. (예: Han® 24 및 34 HPR EasyCon 및 Han® HPR Compact)
이들 큐브는 Domino 모듈에서 필요에 따라 결합될 수 있다. 또한, 핀 및 소켓 접점은 인터페이스 한쪽 면에 함께위치될 수 있다. 이로써, 데이터, 신호 및 전력 모듈의 다양한 배치가 가능하다. 단 몇 가지 기본 요소만 사용하여, 요건 충족을 위해 확장 가능한 광범위한 연결 옵션을 창조할 수 있다.
Han® Domino 모듈은 유연한 솔루션 구현에 필요한 니즈를 채워줄 뿐 아니라, 철도 운송 장비의 설치 공간 및 중량 절감 등의 요건을 충족한다. 장착자 및 서비스 기술자에게 모듈형 커넥터의 설치가 일반적으로 다양한 유형전송을 위한 여러 개별 인터페이스의 설치 보다 쉽고, 설치 시간이 상당히 짧다는 장점이 있다. Domino 모듈은모듈형 커넥터의 이전 시장 표준인 Han-Modular®시리즈의 컴포넌트와 전반적으로 호환된다.
다음 큐브들도 출시됩니다:
- Han® Domino DD 큐브, 10 A / 250 V인 최대 6개의 압착 접점 지원
- Han® Domino EE 큐브, 16 A / 400 V인 최대 4개의 Han E 압착 접점 지원
- Han® Domino HD 큐브, 최대 16개의 D-Sub 접점 (4A / 32 V) 지원
- Han® Domino M12 큐브, 하나의 M12 접점 지원 (D- 또는 X-코드 최대 10 Gbit/s)
- Han® Domino 공압 큐브, 하나의 공압 금속 접점 포함 (3; 4; 6 mm)
- Han® Domino 더미 큐브, 향후 확장을 위한 플레이스홀더
이점:
- 인터페이스에 대해 최대 50% 공간 절약
- 검증된 Han-Modular®시리즈와 결합 가능: 기존 지지 프레임, 하우징 및 커넥터 모듈을 계속 사용할 수 있다
- 모듈화 프로세스의 체계적인 지속 및 강화된 솔루션 미래 검증
- 인터페이스에 대한 설치 시간 절약 (공정 최적화)
- 관련 장비에 적합하도록 단계별 세분화된 확장 가능성