Han® S 120: 정확한 녹색 전원 공급을 지원하는 유연한 배터리 스토리지 커넥터
08.11.2022 04:15 시에
Han® S 는 에너지 저장 시스템에서 고전류를 전송하기 위한 HARTING의 전면 장착 솔루션의 이름이다. 커넥터는 배터리 저장 모듈의 직렬 또는 병렬 연결 또는 저장 및 관리 모듈 연결에 사용된다. 개발자들은 고성능, 유연한 연결 및 사용자 안전에 초점을 맞췄다. Han® S 200(현재 탑재능력:200A) 외에 “소형 버전(little brother)” Han® S 120 도 가세했다.
Han® S 커넥터는 저장 장치의 신속한 교체 및 손쉬운 조작을 위해 설계되었다. 전면 장착, 터치 안전 및 360도 회전성 옵션을 통해 케이블 러그의 안전하고 유연한 조작이 가능하다. 사용자는 시스템 설치 및 운영 시, 추가적 보안 및 간소화된 조작이 주는 이점을 누릴 수 있다. HARTING은 이러한 강점으로 재생 에너지 발전을 구현하는 데 중요한 기여를 하고 있다.
안전 기능:
- 안전한 접점 연결
- 걸쇠 잠금을 통한 지속적인 잠금상태 제어
- "보호형 잠금 해제” 걸쇠 – 공구의 도움으로 잠금 해제 가능
- 잘못된 개구부 또는 우발적 접촉이 방지되어야 한다!
- 방진: 나사 연결부 및 커버가 저절로 풀리지는 않음 - 다양한 색상 (빨강색, 검정색, 파랑색...)은 추가적인 안전 관련 기능을 나타냄
- 컬러 코딩 및 기계적 코딩을 통한 극성 혼동 방지
설치 상의 이점:
- 앵글형 그로밋 하우징은 연결 지점에서 (케이블과 함께) 360° 회전할 수 있으며, 전방에 양극 및 음극 커넥터가 자유롭게 배치될 수 있다 ->자유로운 설계 가능
- 다양한 장착 옵션 활용으로 표면 실장(나사 볼트 또는 버스바 연결) 및 나사 조립 하우징
- Han® S 나사 조립 하우징을 사용하면 전체 모듈을 저장 캐비닛에서 들어내지 않고도 인터페이스를 장착하고 제거할 수 있음
- 현장 사용이 가능하도록 충분한 사전 조립