Betrouwbare ethernet-verbinding verbetert beveiliging van het spoor
Tokyo Monorail Co. Ltd. gebruikt componenten van HARTING voor het ethernet-boordnetwerk van zijn treinen van de 10000-serie. De connectoren die zijn gemaakt door de fabrikant uit Espelkamp, verzekeren onderlinge rijtuigverbindingen met de hoge transmissiekwaliteit, die is vereist voor het betrouwbare treinbedrijf en de meertalige reizigersinformatieservices.
De spoorwegindustrie maakt steeds vaker gebruik van ethernet-technologie om zo verafgelegen systemen van verschillende toepassingsgebieden te integreren in geünificeerde netwerkinfrastructuren met als doel om de toenemende hoeveelheden data te kunnen hanteren. De trend is zelfs versneld sinds de Internationale elektrotechnische commissie in 2014 de ECN - Ethernet Consist Network - -standaard publiceerde. De Tokyo Monorail 10000-serie gebruikt bijvoorbeeld ethernet-verbindingen voor het zenden van besturingssignalen en bewakingsgegevens, en biedt daarnaast reizigersinformatie via LCD-schermen. HARTING heeft bestaande ethernet-netwerkcomponenten aangepast aan de speciale vereisten van het Tokyo Monorail-boordnetwerk.
De Japanners gebruiken het digitale informatie-uitwisselingssysteem ATI, het Autonoom gedecentraliseerde trein-geïntegreerde systeem. Dit brengt informatie over de externe spoorwegstructuur samen met metingen aan boord en bewakingsgegevens voor de treinbesturing. ATI heeft een netwerk nodig voor verbinding van de volledige trein. In dit geval wordt de ethernet-kabel Ha-VIS EtherRail® van HARTING gebruikt – die is geïntegreerd in een koppelingsleiding van het vouwbalgtype.
Voor toepassingen buiten en onder de vloer maakt de treinserie gebruik van de Han® HPR-connectoren met beschermingsklasse IP68, die geschikt zijn voor gebruik onder extreme omstandigheden; d.w.z. dat deze bestand zijn tegen corrosie, warmte en koude, alsmede UV-straling. Bovendien hebben ze uitstekende EMC-eigenschappen. De ethernet-transmissie in het motorrijtuig is gerealiseerd met M12-ronde connectoren met IP65/67 en Ha-VIS EtherRail®-kabels. De connectoroplossingen van HARTING overbruggen de afstanden tussen spoorwegvoertuigen en/of wagons en verzekeren een hoge transmissiekwaliteit.
Producten van HARTING leveren dan ook een bijdrage aan een betrouwbaar treinbedrijf en ondersteunen het reizigersinformatiesysteem. Deze services werken met LCD-schermen en zijn – in geval van de Tokyo Monorail 10000-serie – verkrijgbaar in tot en met vier talen.