Products & Solutions
Konektor PCB HARTING har-flex®
Kecil, fleksibel, kuat: Temukan konektor PCB har-flex dari HARTING.
Lebih kecil, lebih kuat, dan lebih kuat pada saat yang sama adalah kredo di semua bidang menuju Industri 4.0. Desain miniatur dan variabilitas tinggi dari konektor har-flex® PCB menyediakan para produsen perangkat dengan teknologi koneksi yang dapat diskalakan secara bebas sehingga memungkinkan mereka memenuhi permintaan miniaturisasi.
Sinyal, Data, dan Daya - konektor har-flex® PCB menawarkan berbagai solusi koneksi untuk papan sirkuit tercetak, yang menampilkan beragam desain dan pole counts.
CONTOH APLIKASI
Ruang kabinet kontrol adalah uang dalam konstruksi mesin dan pabrik. Tergantung pada persyaratan aplikasi pelanggan dan kepadatan pengemasan IO, merangkai 50 atau lebih modul IO adalah hal yang umum. Secara cepat menjadi jelas bahwa setiap milimeter yang disimpan pada luasan masing-masing modul memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ruang yang disimpan dalam kabinet kontrol.
SEMINAR WEB GRATIS
TIRAI UNTUK ERA BARU KONEKTIVITAS PCB
Pelajari tentang solusi canggih untuk Industri 4.0.
- Menyingkap Tirai : Presentasi untuk Produk Baru kami
- Lebih kecil, lebih pintar, lebih kuat: Apa yang diharapkan para Engineer pengembangan saat ini dari konektivitas PCB
- Menuju ke era baru: Dengan pengalaman dari jutaan aplikasi hingga konektor untuk masa depan
Konektor PCB Sinyal har-flex®
Konektor PCB har-flex® yang sudah terbukti dengan pitch 1,27 mm sangat ideal untuk aplikasi industri miniatur. Nomor tiang dari 6 hingga 100 dalam langkah 2, dipasangkan dengan beragam desain lurus dan bersudut serta versi sambungan kabel IDC menghasilkan beragam kemungkinan. Pelanggan dapat mengimplementasikan sistem baru dan yang lebih kecil tanpa mengorbankan ketahanan
Bahkan versi yang disesuaikan dapat dilakukan berdasarkan permintaan. Tren ini semakin menjauh dari solusi rak standar menuju perangkat termodulasi yang membutuhkan pengaturan PCB miniatur dan khusus.
Berbagai tiang dihitung dari 6 hingga 100 di semua desain
Versi lurus dan bersudut serta konektor kabel IDC tersedia di semua tiang genap antara 6 dan 100. Hal ini dimungkinkan oleh konsep manufaktur modular yang inovatif, yang mendefinisikan ulang versi yang disesuaikan menjadi komponen standar. Penggunaan jumlah tiang dan desain yang pas secara tepat memungkinkan fleksibilitas tertinggi dalam desain perangkat dan mendukung miniaturisasi perangkat.
Siap untuk Industri: Penahan SMT dan THR
Konektor PCB har-flex® tersedia dengan penahan SMT dan THR. Penahan meningkatkan ketahanan konektor dan mengurangi tekanan pada kontak. Versi THR menggabungkan stabilitas mekanis teknologi lubang tembus dengan keunggulan penyolderan reflow modern. Hal ini membuat versi THR sangat cocok untuk aplikasi di mana daya transversal tinggi dapat terjadi, seperti kombinasi PCB persegi panjang dan blind mating.
Banyak siklus penggabungan dan kontak yang terpercaya
HARTING menempatkan standar tertinggi pada ketepatan pegas kontak har-flex®, yang diberi permukaan kontak yang ditentukan dan berkualitas tinggi melalui proses pemolesan khusus. Proses ini memberikan titik kontak kualitas yang sangat tinggi. Sehubungan dengan pelapisan standar untuk Tingkat Kinerja 1, ini menjamin sambungan listrik yang andal untuk setidaknya 500 siklus penggabungan.
Penanganan yang aman: tuas pengunci dan pelepas tegangan
konektor har-flex® Power PCB
Selain har-flex® standar dalam pitch 1,27 mm, rangkaian produk har-flex® juga menawarkan konektor dengan pitch 2,54 mm. Har-flex® Power dirancang khusus untuk transmisi arus tinggi antara 18 A dan 29 A
Nomor tiang fleksibel dari 2 hingga 12 dimungkinkan oleh konsep manufaktur modular. Selain itu, pengguna dapat memilih antara versi kontak daya SMT dan THR. Konektor har-flex® Power PCB tersedia dalam desain lurus dan bersudut dan dapat digunakan dalam papan paralel (mezanin), kartu extender dan konfigurasi motherboard-to-daughtercard.
konektor har-flex® Hybrid PCB
Fitur khusus dari rangkaian konektor har-flex® PCB dan konsep manufaktur modular adalah kombinasi dari kontak sinyal dan daya: lahirnya har-flex® Hybrid. Hal ini memungkinkan solusi koneksi yang ringkas dan serbaguna, yang ideal untuk sistem PCB miniatur.
Konektor har-flex® Hybrid tersedia dalam versi lurus dan bersudut dan dapat digunakan dalam papan paralel (mezanin), kartu extender dan konfigurasi motherboard-to-daughtercard.
har-flex® HD - Konektor PCB Tepi Kartu
Karena jumlah titik kontak yang sedikit, konektor HD-Card Edge dapat digunakan dalam aplikasi berkecepatan tinggi dengan kecepatan data hingga 25 Gbps. Nomor tiang dari 20 hingga 140 dan penahan opsional (SMT atau THR) memungkinkan pengguna menyesuaikan konektor dengan kebutuhan industri masing-masing.
Kecepatan tinggi hingga 25 Gbit/s
HD-Card Edge dibuat untuk transmisi data dan dengan demikian melengkapi triad "Signal, Power dan Data" dalam keluarga har-flex®.
Siap untuk Industri: Penahan SMT dan THR
Konektor dari seri Har-flex® HD-Card Edge tersedia dengan penahan SMT dan THR. Penahan meningkatkan ketahanan konektor dan mengurangi tekanan pada kontak. Jika penghematan ruang di papan adalah prioritas, pengguna juga dapat menggunakan versi tanpa hambatan.
Jjarak mezanin apapun, berkat adaptor PCB
Konektor Card Edge dapat digunakan untuk mencapai jarak terjauh antara PCB paralel dalam aplikasi mezanin. Papan adaptor juga dapat disesuaikan.