Produkte & Lösungen
D-Sub Miniatursteckverbinder
Der D-Sub, oder auch D-Subminiatur Steckverbinder wie er vollständig heißt, ist seit vielen Jahren ein bewährter Klassiker für Bussignale in der industriellen Anwendung. Es gibt ihn in unzähligen Polzahlen, Varianten, Gehäusen, Kontakten und Ausführungen wie fast keinen zweiten Industriesteckverbinder. Die lange Geschichte und die stetige Weiterentwicklung haben den D-Sub mit Baureihen wie High density, Mixed und Filter, um nur einige Beispiele zu nennen, zur Allroundschnittstelle für anspruchsvolle Industrieanwendungen gemacht.
Mit HARTING D-Sub Steckverbindern für die Leiterplatte können Sie aber nicht nur Bussignale in Ihr Gerät übertragen. HARTING bietet neben den klassischen D-Sub´s eine Vielzahl von Lösungen für die Übertragung von Signalen, Daten und auch hohen Strömen. So können z.B. mit unserem D-Sub mixed nahezu unendlich viele Varianten zusammengesetzt werden, die Ihrem Wunsch nach Modularität entsprechen. Zusätzliche Möglichkeiten, wie die Integration von Filterelementen oder die Anforderung an Wasserdichtigkeit, sind häufig Problemlöser und sparen Platz auf Ihrer Leiterplatte.
HARTING ist seit Jahrzehnten ein führender Lieferant für D-Sub in Industrieumgebungen und hat stetig investiert, um neuen Technologien gerecht zu werden. Diese finden Sie bei D-Sub vor allem im Bereich der Anschlusstechniken. Unter anderem bietet HARTING D-Sub Steckverbinder für THR und SMT Prozesse, um Ihnen weitere Einsparpotentiale in der Fertigung zu ermöglichen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Vielseitiges Portfolio – D-Sub Standard, D-Sub High Density, D-Sub mixed, D-Sub Filter, D-Sub Waterproof, D-Sub THR, D-Sub SMT
- Für Wellenlöten als auch Reflow-Löten –Through Hole Technology, Surface Mount Technology, Through Hole Reflow
- Modularer Steckverbinder für die Leiterplatte D-Sub mixed
- Kostenersparnis durch geringe Installationszeiten in modernen Fertigungsprozessen
- Äußerst flexibel und kundenorientiert