E-Mobility

Ricarica di macchine da lavoro mobili

Processi di produzione e una logistica altamente efficiente e senza inconvenienti sono sempre più importanti, specialmente in questi tempi dove c'è una grande spinta alla customizzazione. Quando si opera con lotti di un singolo pezzo, la produzione e la logistica devono adeguarsi a questo cambiamento per far fronte a queste nuove esigenze. L'ottimizzazione dei flussi interni di merce è solo uno dei tanti aspetti implicati in questi settori di mercato.

Tecnologie intelligenti per fabbriche intelligenti

I veicoli a guida automatizzata (AGV), che includono carrelli elevatori autonomi o altre unità a guida autonoma, non sono più una visione futuristica ma la realtà concreta di tante aziende. Nell'ambito di una produzione efficiente questi veicoli a guida automatizzata provvedono al trasporto automatico e all'approntamento just-in-time di componenti, garantendo così all'intralogistica un flusso di merci flessibile.

Anche se il flusso di merci in produzione e nell'intralogistica viene sempre più automatizzato, il classico carrello elevatore guidato da una persona mantiene il suo ruolo dominante nelle operazioni di trasporto e trasferimento di merci. Questo è tanto più vero per i carrelli elevatori elettrici, poiché abbinano un'elevata efficienza all'eco-compatibilità grazie al funzionamento silenzioso e all'assenza di gas di scarico.

HARTING Automotive – il motore dei sistemi intelligenti di ricarica

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un veicolo a guida automatizzata o di un carrello elevatore, entrambi si devono ricaricare di frequente. È l'unico modo infatti per garantire forniture just-in-time e per utilizzare le macchine in maniera ottimale. HARTING Automotive offre anche soluzioni di ricarica per questa tipologia di macchine, continuando incessantemente il lavoro di sviluppo di sistemi intelligenti di ricarica.

Curiosi di esplorare la gamma dei nostri prodotti?