Centres de données
Économisez du temps et de l'argent sur le terrain.
Les connecteurs et les câbles pré-assemblés peuvent réduire le temps de maintenance et le coût global de possession par rapport au câblage point par point. Le travail sur le terrain est coûteux et les erreurs de câblage peuvent entraîner des coûts supplémentaires et des temps d'arrêt. L'utilisation de connecteurs fournit une solution 'brancher et utiliser' simple, rapide et qui élimine pratiquement les erreurs de câblage.
HARTING est fier d'être un partenaire contribuant au projet Open Compute et au Microsoft Project Olympus. Microsoft a récemment présenté notre produit Han-Eco® dans son discours liminaire prononcé à la fois lors du sommet Open Compute Project US et de la foire Data Center World Global. Vous pouvez voir les détails ci-dessous dans cette courte vidéo.
LES AVANTAGES DES CONNECTEURS SUR LE CÂBLAGE POINT PAR POINT
- Standardise l'ingénierie, la conception et l'assemblage
- Élimine l'utilisation de conduits rigides
- Réduit l'encombrement du panneau
- Accélère les démontages
- Réduit les coûts d'installation et de câblage
- Minimise le besoin de personnel d'usine lors de l'installation
- Réduit les erreurs de câblage
- Élimine les défaillances de câblage
Han-Eco®
Connectivité 'Plug and Play' rapide et facile
Le Han-Eco® est un connecteur électrique qui permet une installation rapide et facile et assure une alimentation critique aux systèmes de données. Le système Han-Eco® comprend un capot et un boîtier en plastique comprenant soit une embase de prise d'alimentation avec mise à la terre intégrée pour la protection ou une embase de prises modulaires permettant d'intégrer l'alimentation et la communicatin de signaux et de données dans un même connecteur. Le Han-Eco® s'intégrera dans les unités de distribution d'énergie du futur, garantissant des points de connexion électriques plus sûrs, une économie d'espace modulaire et des temps d'immobilisation réduits pour l'installation ou le remplacement.