Modules Domino Han-Modular® : le prochain niveau de connecteurs industriels modulaires
La transformation industrielle actuelle repose sur des technologies de base telles que les interfaces pour la transmission de l'énergie, des données et des signaux. HARTING lance donc les modules Domino Han-Modular® qui vont faire passer le monde des connecteurs industriels modulaires à la vitesse supérieure. Ils ouvrent de nouvelles possibilités d'optimisation, notamment des gains d'espace et de poids pouvant atteindre 50 %, ce qui réduit l'empreinte CO2.
HARTING presents the Han-Modular® Domino modules as the next development stage of the modular connector. The new series primarily meets the industry's requirements for saving installation space and weight. Just as a domino has two separate squares, a Domino Module is composed of two “cubes”. The standard Han-Modular® mating face is split in two almost square surfaces, in which even larger contacts can be accommodated.
Les Cubes permettent de configurer des connecteurs personnalisés qui sont précisément adaptés aux exigences d'une conception. L'alimentation, les signaux et les données ou l'air comprimé ainsi que les contacts mâles et femelles peuvent être combinés dans un seul module. Globalement, le nombre d'interfaces nécessaires par unité est réduit. La technologie de raccordement devient plus petite et plus légère, plus de modules et de types de modules qu'auparavant s'adaptent à un seul connecteur.
Moins de travail, coûts d'énergie réduits
Les assembleurs en profitent également : grâce à des temps d'assemblage plus courts, la main d'œuvre globale est réduite. Cela permet de tirer parti de la mégatendance de l'évolution démographique et de contrer la pénurie de travailleurs qualifiés. Les interfaces plus légères et plus petites favorisent la décarbonisation. Un grand constructeur ferroviaire a calculé qu'un train en service permet d'économiser 14 000 euros en coûts énergétiques pour chaque kilo de poids en moins sur une durée de vie de 40 ans. Le calcul est basé sur les prix de l'énergie de 2015 ; aujourd'hui, la valeur est nettement plus élevée en raison de l'augmentation des coûts.
Connectivity+
HARTING désigne par « Connectivité+ » les produits qui s'adaptent aux mégatendances sociales telles que la durabilité et le changement démographique. Les modules Domino en font partie, car ils permettent de réduire les coûts de montage et d'exploitation des machines et des assemblages et d'économiser les ressources. Cela s'applique aussi bien à la production - afin de fabriquer des composants plus petits, utilisant moins de matériaux et d'énergie - qu'aux transports, qui bénéficient des gains d'espace et de poids ainsi que d'une plus grande flexibilité. Les assemblages individuels peuvent donc être réutilisés dans le sens de l'idée de plateforme ; la durabilité est améliorée.