Han® HMC: conectando 10.000 veces una plataforma de ensayo de manera fiable

Los dispositivos, subgrupos y máquinas producidos en masa se someten a pruebas de funcionamiento para garantizar su calidad. Esto implica ensayar rápidamente muchas muestras y comparar los resultados. Para ello, durante las pruebas es preciso conectar y desconectar con rapidez las conexiones de alimentación eléctrica de las unidades, así como sus interfaces de señales y datos.

Hasta hace poco, para este tipo de aplicaciones se ofrecían soluciones cableadas y conectores industriales estándar que normalmente solo estaban diseñados para unos cientos de ciclos de conexión. Sin embargo, en la práctica, puede que el equipamiento de ensayo necesite realizar miles de ciclos de conexión al año, y este esfuerzo resulte excesivo para los conectores industriales estándar.

Para conectar y desconectar las piezas y equipos de muestra muchas veces al día, se precisan otras soluciones: las herramientas, máquinas e instalaciones cuyas conexiones se cambian frecuentemente necesitan interfaces capaces de transmitir potencia, datos y señales de forma segura aunque realicen varios miles de ciclos de conexión. Así pues, los conectores empleados deben ser compatibles con un gran número de ciclos de conexión. 

Para ello, HARTING ha diseñado la serie Han® HMC. Los conectores de esta serie cumplen fiablemente los requisitos de la norma EN 61984 incluso después de 10.000 ciclos de conexión. Esta durabilidad se ha logrado perfeccionando aún más el avanzado diseño del conector industrial Han®; ahora, por ejemplo, sus contactos están recubiertos de un chapado en oro especial. 

Han® HMC

Las robustas capotas y bases HMC son adecuadas para entornos industriales difíciles. A diferencia de las capotas y bases estándar, estas bases (con tamaños entre 6 B y 24 B) tienen un sistema de interconexión optimizado capaz de resistir fiablemente 10.000 ciclos de conexión. Con esta serie solamente se deben usar contactos Han® D y Han E®. Los cuerpos de aislamiento correspondientes (que se usan, por ejemplo, cuando los contactos para la puesta a tierra de protección están integrados) también se han optimizado de manera especial para aplicaciones con muchos ciclos de conexión. 

Las capotas y bases HMC proporcionan a la conexión una protección IP65 totalmente fiable. Para las estaciones de acoplamiento automáticas se utilizan bastidores especiales que permiten numerosos ciclos de conexión. Esta serie ofrece nuevas posibilidades para plataformas de ensayo automatizadas. 

Desde su lanzamiento en 2013, Han® HMC se ha convertido en una línea de productos completa que incluye capotas y bases especiales, así como contactos y aislantes. Estos elementos ofrecen muchas posibilidades para plataformas de ensayo u otras aplicaciones que implican numerosos ciclos de conexión.

La calidad de los componentes de estos conectores ha sido ensayada y certificada por el laboratorio HQT propio de HARTING, que está reconocido y certificado por el Organismo Acreditativo Alemán.

La serie HMC es compatible con nuestros conectores estándar del mismo tamaño. Esto permite a nuestros clientes sustituir progresivamente los componentes que han estado usando hasta ahora por soluciones Han® HMC sin necesidad de realizar cambios de diseño constructivo.

Módulo neumático Han® de metal

Muchas plataformas de ensayo requieren una interfaz neumática, por ejemplo para suministrar aire comprimido a islas de válvulas o dispositivos neumáticos. Para este tipo de aplicaciones, HARTING ha desarrollado una variante de su acreditado módulo neumático Han®. A diferencia de la variante anterior con contactos de plástico, el módulo neumático Han® para contactos metálicos admite hasta 10.000 ciclos de conexión.

Estos módulos también están diseñados para soportar una presión de funcionamiento continua de 10 bar. Por consiguiente, se pueden usar para aplicaciones que requieran una presión de funcionamiento superior a los 8 bar habitualmente utilizados en la industria.

HARTING Han® - Liderando el progreso hacia la tecnología inteligente

El módulo neumático para contactos metálicos se puede utilizar junto con aislantes HMC para contactos Han® D o Han E® y módulos Han® HMC. Estos se pueden colocar en el bastidor articulado Han-Modular® o en bastidores especiales para sistemas de acoplamiento automáticos. La durabilidad de los materiales empleados en los conectores y contactos HMC, combinada con su versátil diseño modular, le permitirá transmitir diferentes tipos de medios a través de una sola interfaz.

Qué opinan nuestros clientes:

Los conectores rectangulares fabricados por HARTING son versátiles y fáciles de manejar. Eso nos permite entregar rápidamente a nuestros clientes de todo el mundo los sistemas de cadena portacables de alta calidad totalmente premontados que fabricamos en igus® y que están alimentados por conectores industriales HARTING.
 

¡OBTENGA MÁS INFORMACIÓN!

Christian Stremlau
Director de la unidad de negocio readychain® & readycable®, igus® GmbH

Vídeos acerca de HARTING Han®

HARTING Han® - Impulsando la conectividad industrial

Catálogos, folletos, prospecto