Han® HMC: 10 000 niezawodnych łączeń platformy testowej
Jeżeli urządzenia, zespoły lub maszyny produkowane są masowo, przechodzą testy funkcjonalności dla potrzeb zapewnienia jakości. Aby umożliwić szybkie testowanie dużej liczby próbek i zachować porównywalność, trzeba móc szybko łączyć i rozłączać połączenia zasilania jednostki, a także ich sygnały i interfejsy danych w ramach tych procesów.
Do niedawna w tych zastosowaniach stosowano rozwiązania w postaci okablowania „na sztywno” lub standardowe złącza przemysłowe. Takie połączenia były zaprojektowane do zaledwie kilkuset cykli łączeniowych. W praktyce jednak osprzęt testowy może przechodzić tysiące cykli łączeniowych rocznie. Standardowe złącza przemysłowe mogą w tych zastosowaniach być poddawane ekstremalnym obciążeniom.
Jeśli połączenie próbek i osprzętu nawiązywane jest ponownie wiele razy dziennie, niezbędne są inne rozwiązania: narzędzia, maszyny i instalacje o częstych zmianach połączeń wymagają interfejsów bezpiecznie przekazujących dane, sygnały i zasilanie pomimo wielu tysięcy cykli łączeniowych. Dlatego wykorzystywane złącza muszą nadawać się do licznych cykli.
Właśnie dlatego HARTING opracował serię Han® HMC . Złącza tej serii niezawodnie spełniają wymagania normy EN 61984, nawet po 10 000 cykli łączeniowych. Osiągnięcie takiej wytrzymałości było możliwe dzięki dalszym pracom rozwojowym nad zaawansowanym projektem złącza przemysłowego Han®, np. polegającym na pokryciu kontaktów specjalnym złoceniem.
Wytrzymałe obudowy wtyczek/gniazd HMC i obudowy są doskonale dostosowane do trudnych warunków przemysłowych. W porównaniu do standardowych obudów (rozmiary od 6 B do 24 B) są one tak zoptymalizowane, by wytrzymywać niezawodnie 10 000 cykli łączeniowych. Z tą serią należy używać wyłącznie kontaktów Han® D i Han E®. Dopasowane wkłady (wykorzystywane np. wtedy, gdy kontakty są zintegrowane w obwodzie uziemienia ochronnego) zostały specjalnie zakwalifikowane do stosowania z wysokimi cyklami łączenia.
Obudowy HMC zapewniają połączeniom niezawodną ochronę IP65. Specjalne ramki wykorzystywane są do automatycznych stacji dokowania, umożliwiających szybkie cykle łączeniowe. Ta seria daje nowe możliwości na potrzeby zautomatyzowanych platform testowych.
Od wprowadzenia na rynek w roku 2013 Han® HMC stały się kompleksową linią produktów, w ramach której oferowane są specjalne obudowy, kontakty i wkłady. Daje to liczne możliwości dla platform testowych i innych zastosowań z uwzględnieniem licznych cykli łączeniowych.
Jakość elementów złącza została sprawdzona i atestowana we własnych laboratoriach, w centrum jakościowo-technologicznym (HQT) HARTING, które jest jednostką uznawaną i certyfikowaną przez niemiecką jednostkę akredytacyjną.
Seria HMC jest kompatybilna z naszymi standardowymi złączami tych samych rozmiarów. Pozwala to użytkownikowi sukcesywnie wymieniać dotychczas używane złącza na rozwiązania Han® HMC, bez konieczności wprowadzania zmian konstrukcyjnych do projektu.
Wiele platform testowych wymaga zastosowania interfejsów pneumatycznych, np. do zasilania wysp zaworowych lub urządzeń pneumatycznych sprężonym powietrzem. Dla takich zastosowań HARTING opracował nową wersję sprawdzonego modułu Han® Pneumatic. W porównaniu do poprzedniej wersji posiadającej kołki pneumatyczne wykonane z tworzywa, moduł Han® Pneumatic z kołkami metalowymi można wykorzystywać z trwałością sięgającą nawet 10 000 cykli łączeniowych.
Te moduły zaprojektowano tak, by wytrzymywały stałe ciśnienie robocze 10 barów. Dlatego mogą być wykorzystywane w zastosowaniach wymagających ciśnienia roboczego powyżej standardowego ciśnienia przemysłowego 8 barów.
Metalowy moduł pneumatyczny można stosować z wkładami HMC dla kontaktów Han® D albo Han E® oraz modułami Han® HMC. Można je umieszczać w ramce zawiasowej Han-Modular® albo w specjalnych ramkach do automatycznych systemów dokowania. Wytrzymałość materiałów wykorzystywanych w złączach i kontaktach HMC, w połączeniu z ich wszechstronną, modułową koncepcją, umożliwia przesyłanie mediów różnego typu przez pojedynczy interfejs.
Zestawienie korzyści:
- Efektywne połączenie platform testowych
- Co najmniej 10 000 cykli łączeniowych
- Bezpieczna i niezawodna transmisja danych, sygnałów i zasilania - nawet po tysiącach cykli łączenia
- Kompatybilność łączenia ze standardowymi obudowami wtyczek/gniazd Han®