Han® HMC : se connecter 10 000 fois sur une plate-forme d'essais, en toute fiabilité

Lorsque des appareils, des unités ou des machines sont produits en masse, ils sont soumis à des essais de fonctionnalité pour des raisons d'assurance qualité. Afin de tester rapidement un grand nombre d'échantillons dans des conditions comparables, vous devez être capable, lors du processus de test, de connecter et de déconnecter rapidement ces unités à leur alimentation électrique ainsi qu'à leurs interfaces de signaux et de données.

Jusqu'à récemment, des solutions câblées ou des connecteurs industriels standards étaient disponibles pour de telles applications ; de tels connecteurs étaient généralement conçus pour quelques centaines de cycles de connexion seulement. Dans la pratique, les équipements utilisés lors des essais peuvent toutefois être soumis à des milliers de cycles de connexion par an. Les connecteurs industriels standards peuvent être soumis à des contraintes extrêmes dans ce type d'applications.

Lorsque des échantillons et des équipements sont reconnectés, plusieurs fois par jour, d'autres solutions sont nécessaires : les outils, les appareillages et les équipements subissant des changements de connexion fréquents exigent des interfaces capables de transmettre de la puissance, des données et de signaux en toute sécurité, même après plusieurs milliers de cycles de connexion. Ainsi, les connecteurs utilisés doivent être adaptés à un nombre élevé de cycles de connexion. 

C'est pourquoi HARTING a conçu la série Han® HMC . Les connecteurs de cette série répondent de façon fiable aux exigences de la norme EN 61984, même après 10 000 cycles de connexion. Cette durabilité a été obtenue en développant la conception avancée du connecteur industriel Han®, sur lequel les contacts sont désormais couverts d'un revêtement spécial doré. 

Han® HMC

Les capots et embases HMC robustes sont parfaitement adaptés aux conditions industrielles extrêmes. Comparés aux capots et embases standards, le système d'interconnexion de ces embases (taille 6 B à 24 B) est optimisé pour résister de façon fiable à 10 000 cycles de connexion. Avec cette série, il convient de n'utiliser que les contacts Han® D et Han E®. Les inserts isolants adaptés (utilisés par exemple lorsque des contacts de mise à la terre de protection sont intégrés) ont également été spécialement qualifiés pour les applications nécessitant un grand nombre de cycles de connexion. 

Les capots et embases HMC assurent une protection IP65 fiable pour la connexion. Des supports spéciaux sont utilisés pour les stations d'accueil automatiques qui permettent de supporter un grand nombre de cycles de connexion. Cette série offre de nouvelles possibilités aux plate-formes d'essai automatisées. 

Depuis son lancement en 2013, la série Han® HMC a évolué vers une gamme complète de produits offrant des capots et des embases spéciales, des contacts et des corps isolants. Ces éléments offrent de nombreuses opportunités aux plate-formes d'essai ou à d'autres applications qui exigent un nombre élevé de cycles de connexion.

La qualité des composants des connecteurs a été testée et certifiée par le laboratoire HQT de HARTING, reconnu et certifié par l'organisme d'accréditation allemand.

La série HMC est compatible avec nos connecteurs standards de taille identique. Ceci permet aux clients de remplacer progressivement les connecteurs qu'ils utilisaient déjà par des solutions Han® HMC, sans devoir procéder à des modifications constructives de conception.

module Han® pneumatique métallique

De nombreuses plate-formes d'essai nécessitent une interface pneumatique – par exemple pour alimenter en air comprimé des îlots de distribution ou des appareils pneumatiques. Pour de telles applications, HARTING a développé une variante de son module pneumatique Han® réputé. Contrairement à la variante précédente, dotée de contacts en plastique, le module Han® pneumatique en métal peut être utilisé jusqu'à 10 000 cycles de connexion.

Ces modules sont également conçus pour résister à une pression de service continue de 10 bar. Ainsi, ils peuvent être utilisés pour les applications nécessitant une pression de service plus élevée que la pression industrielle normal de 8 bar.

HARTING Han® - Leading To Smart Technology

Le module pneumatique en métal peut être utilisé avec des inserts HMC pour contacts Han® D ou Han E® et des modules Han® HMC. Ceux-ci peuvent être placés dans le cadre renforcé Han-Modular ® ou dans des supports spéciaux pour systèmes de branchement automatiques. La durabilité des matériaux utilisés dans les connecteurs et les contacts HMC, associée à leur conception polyvalente et modulaire, vous permet de transmettre différents types de médias à travers une seule interface.

Ce qu'en disent nos clients :

Les connecteurs rectangulaires fabriqués par HARTING sont polyvalents et pourtant facile à manipuler. Ainsi, les systèmes haut de gamme de chaînes de puissance entièrement pré-assemblés fabriqués par igus® – alimentés par connecteurs industriels HARTING – sont livrés plus rapidement à nos clients partout dans le monde.
 

POUR EN SAVOIR PLUS !

Christian Stremlau
Directeur de l'unité commerciale readychain® & readycable® chez igus® GmbH

Vidéos HARTING Han®

HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Catalogues, brochures, prospectus