Han® HMC: a tesztelési felület 10.000-szer megbízhatóbb csatlakoztatása

A tömeggyártott eszközöket, gépegységeket vagy gépeket minőségbiztosítási okokból működési tesztnek vetik alá. A minél több minta gyors és összehasonlítható ellenőrzése érdekében képesnek kell lenni az egységek tápfeszültség-, valamint adat- és jelinterfész-csatlakozóinak gyors csatlakoztatására és leválasztására a vizsgálati folyamat során. 

Egészen mostanáig csak vezetékek közvetlen bekötési megoldások vagy szabványos ipari csatlakozók voltak elérhetők ilyen alkalmazásokhoz, és az ilyen csatlakozókat általában mindössze néhány száz csatlakoztatási ciklusra tervezték. A gyakorlatban azonban a vizsgálati berendezések évente akár több ezer csatlakoztatási ciklust is végeznek. Az ilyen alkalmazásoknál a szabványos ipari csatlakozók túlzott igénybevételnek lehetnek kitéve.

Ha a mintadarabokat és a berendezést naponta többször csatlakoztatják vagy leválasztják, más megoldásokra van szükség: a rendszeresen változó csatlakozással rendelkező szerszámok, gépek és berendezések olyan interfészeket igényelnek, amelyek a több ezer csatlakoztatási ciklus ellenére is képesek az áram, az adatok és a jelek biztonságos továbbítására. Tehát ezeknek a csatlakozóknak meg kell felelni a nagyszámú csatlakoztatási ciklus igénybevételeinek. 

A HARTING éppen ezért tervezte a  Han® HMC sorozatot. Az ehhez tartozó csatlakozók megbízhatóan teljesítik az EN 61984 követelményeit akár 10.000 csatlakoztatási ciklus után is. A tartósságot a Han® ipari csatlakozó korszerű kialakításának továbbfejlesztése garantálja, például az érintkezőket különleges aranybevonattal látják el. 

Han® HMC

A robosztus HMC lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak ellenállnak a durva ipari körülményeknek. A standard lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakkal szemben ezeknek a (6 B vagy 24 B méretű) hazáknak a belső csatlakozórendszerét úgy optimalizáltuk, hogy megbízhatóan kibírjanak akár 10.000 csatlakoztatási ciklust is. Ezzel a sorozattal kizárólag a Han® D és Han E® érintkezők használhatók. Például a védőföldelés miatt integrált érintkezők esetén használt illeszkedő szigetelőtesteket is kimondottan a nagyszámú csatlakoztatási ciklussal működő alkalmazásokhoz minősítették. 

A HMC lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak megbízható IP65 védelmet biztosítanak a csatlakozáshoz. Különleges kereteket használnak a nagyszámú csatlakoztatási ciklust lehetővé tevő automata dokkoló állomásokhoz. Ez a sorozat új lehetőségeket kínál az automata tesztelési felületek  számára. 

2013. évi bevezetése óta a Han® HMC olyan átfogó terméksorozattá fejlődött, amely különleges lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakat, érintkezőket és szigetelőtesteket kínál. Mindezek számtalan lehetőséget nyújtanak a tesztelési felületek, illetve a nagyszámú csatlakoztatási ciklussal jellemzett egyéb alkalmazások számára.

A csatlakozóelemek minőségét a HARTING saját, a Német Akkreditációs Testület által elismert és minősített HQT laboratóriuma vizsgálta és minősítette.

A HMC-sorozat kompatibilis az azonos méretű szabványos csatlakozóinkkal. Így az ügyfeleink lényeges szerkezeti átalakítások nélkül fokozatosan lecserélhetik az általuk használt csatlakozókat a Han® HMC megoldásokra.

Han® pneumatikus modul, fém

Sok tesztelési felület igényel pneumatikus interfészt, például amikor sűrített levegővel kell ellátni a pneumatikus szelepszigeteket vagy eszközöket. A HARTING az ilyen alkalmazásokhoz fejlesztette ki a már bizonyított  Han® pneumatikus modul egy változatát. A korábbi, műanyag érintkezővel felszerelt változattal ellentétben a Han® fém pneumatikus modul akár 10.000 csatlakoztatási ciklusra is használható.

Ezeket a modulokat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a folyamatos 10 bar értékű üzemi nyomásnak. Így olyan alkalmazásokban is használhatók, amelyek a normál ipari 8 bar üzemi nyomásnál nagyobb nyomást igényelnek.

HARTING Han® - Leading To Smart Technology

A fém pneumatikus modul HMC betétekkel használható a Han® D vagy Han E® érintkezőkhöz, és a Han® HMC modulokhoz. Ezek beilleszthetők a Han-Modular® csuklós keretbe vagy az automata dokkolórendszerek különleges kereteibe. A HMC-csatlakozókban és érintkezőkben használt anyagok tartóssága és a sokoldalú moduláris kialakítás teszi lehetővé a különböző médiatípusok továbbítását egyetlen interfészen keresztül.

Mit mondanak az ügyfeleink:

A HARTING által gyártott téglalap alakú csatlakozók sokoldalúak, és könnyen kezelhetők. Így a HARTING ipari csatlakozóin alapuló és az igus® által gyártott, teljesen előszerelt, kiváló minőségű energialánc-rendszerek világszerte gyorsabban szállíthatók le az ügyfeleink számára.
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Christian Stremlau
A readychain® & readycable®, igus® GmbH üzletág vezetője

HARTING Han® videók

HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Katalógusok, brossúrák, szórólap