Productos y soluciones

Soluciones Ethernet

HARTING proporciona una gama completa de soluciones Ethernet que le permitirán configurar y expandir de forma eficiente sus redes Ethernet.

Nuestra tecnología para la conectividad Ethernet en dispositivos ofrece la capacidad de satisfacer las exigencias más estrictas y funcionar con total fiabilidad. En HARTING, desarrollamos constantemente nuevas soluciones de conectorización con un claro objetivo de mejora continua de las máquinas donde se instalan. Nuestro compromiso con la calidad de nuestros productos incluye también el soporte a su instalación y uso.

Nuestro objetivo es proporcionar más rendimiento en interfaces más pequeñas a fin de que nuestros clientes puedan cubrir su demanda de dispositivos más pequeños. HARTING ofrece soluciones para todas las áreas del cableado industrial: tanto si se trata de soluciones IP20 para aplicaciones de red como conectores IP65/67 impermeables capaces de resistir en entornos industriales adversos. Ofrecemos una gama versátil de productos más pequeños y rápidos y, al mismo tiempo, robustos.

En HARTING facilitamos la solución correcta para que su aplicación pueda recibir datos, señales y potencia.

Switches Ethernet no gestionados

Los switches ethernet no gestionados de la gama Ha-VIS eCon ofrecen hasta 16 puertos Fast Ethernet o Gigabit Ethernet, con la posibilidad de adquirir multitud de combinaciones de tipo y número de puertos. 

Esta versatilidad permite a los clientes expandir y configurar sus infraestructuras de red de forma rápida y económica.

 

¡Obtenga más información!

ix Industrial®

Los dispositivos electrónicos son cada vez más y más pequeños, por ello HARTING ha desarrollado un nuevo conector que sigue esta tendencia de miniaturización, manteniendo la máxima calidad en la transmisión y facilitando la reducción del tamaño tanto de los equipos como de las máquinas donde se instalan.

El conector ix Industrial® está desarrollado para ofrecer en los entornos más severos una conexión Ethernet compacta y resistente.

 

¡Obtenga más información!

Sistema de terminación preLink®

El sistema preLink® es una tecnología que permite minimizar enormemente el tiempo de instalación y de mantenimiento de cualquier conexión Ethernet que podamos encontrar dentro y fuera de una máquina. Su funcionamiento es extremadamente simple y eficiente al mismo tiempo. El núcleo del sistema preLink® está formado por un dado que incorpora una disposición de 4 o 8 contactos, completamente aislados tanto individualmente como en su conjunto, que permiten el uso de cables sólidos y multifilares.

 

¡Obtenga más información!

Conectores Circulares

Los conectores circulares se han convertido en un estándar en un gran número de industrias como: Transporte de pasajeros, Automatización y Maquinaria / Robótica. El nivel de exigencia dentro de estos sectores es muy elevado. Por este motivo, los conectores M8 y M12 son perfectos para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

Los conectores circulares utilizan diferentes codificaciones para realizar sus tareas de suministro de potencia o transmisión de datos. Mientras que la variante clásica incorpora un enclavamiento a rosca, HARTING ha configurado sus conectores M12 con un mecanismo tipo PushPull más moderno y rápido.

 

¡Obtenga más información!

Single Pair Ethernet – T1 Industrial

Single Pair Ethernet (SPE) es la nueva tecnología para el Industrial IoT. Permite conectar todos los dispositivos en prácticamente todas las aplicaciones, de una manera simple y económica mediante el estándar Ethernet.

Actualmente, sensores y actuadores se conectan mediante buses propietarios o directamente usando una señal digital. Con SPE, estos dispositivos se pueden conectar a Ethernet mediante un sólo cable de par trenzado, usando velocidades de hasta 1 Gbps.

El conector T1 Industrial es el diseño estandarizado internacionalmente para transmitir señales SPE en entornos industriales.

 

¡Obtenga más información!

VarioBoot® RJ45

Los nuevos conjuntos de cables sobremoldeados VarioBoot® RJ45 Cat. 6A para transmisión 1 a 10GBits simplifican las necesidades de la instalación con una solución ajustable.

 

¡Obtenga más información!

RJ Industrial® Multifeature

RJ Industrial® Multifeature es un conector RJ45 que no necesita una herramienta de engaste especial, fácil de montar, completamente metálico, fiable y compatible con todos los dispositivos de los equipos industriales actuales.

El interfaz RJ Industrial® Multifeature es apto para conductores solidos o conductores flexibles de hasta una sección AWG 22.

La característica más importante de un conector RJ45 diseñado para montar en campo es que sea un montaje simple y sin errores. En este sentido, la tecnología IDC permite montar una interfaz sin pelar los hilos ni usar herramienta especial alguna.

 

¡Obtenga más información!

Tecnología PushPull

Con los conectores PushPull, HARTING proporciona bases fáciles de usar para muy diversas aplicaciones que requieren la transmisión de datos, señales y potencia. Además del clásico RJ45, este concepto modular también incluye caras de conector tanto para la transmisión de señales y datos como para la conexión de interfaces ópticas.

 

¡Obtenga más información!

har-port

Con har-port, HARTING ofrece al usuario todo tipo de interfaces de servicio para Ethernet, USB, señales de vídeo y audio.

 

¡Obtenga más información!

Cableados Ethernet RJ45

Los cableados Ethernet sobremoldeados son especialmente idóneos para aplicaciones en entorno industrial protegido (como, por ejemplo, armarios de control o maquinaria). Su construcción en dos partes, con un protector sobremoldeado y anti dobleces, proporciona la mejor protección contra tirones mientras se evita también que las pestañas de retención se enganchen. 

 

¡Obtenga más información!