Découvrez nos produits certifiés pour le réseau Ethernet industriel dominant

Les connecteurs PROFINET®

L‘industrie 4.0, l‘Internet Industriel des Objets (IIoT) est en plein essort et nécessite des solutions Ethernet robustes, fiables et performantes. HARTING œuvre dans ce sens en vous offrant des connecteurs et des solutions dédiées. Ces produits sont contrôlés et certifiés PROFINET®, le réseau Ethernet industriel dominant.

Consultez l'aperçu de nos connecteurs et solutions contrôlées et certifiées PROFINET®.

ix Industrial® | RJ Industrial® MultiFeature | Cordons preLink® | Cordons M8 et M12 | Cordons Dualboot® RJ45 | har-port RJ45 | Switch Ethernet ix

Ix industrial®

  • Vitesse de transmission 10 Gbit/s
  • 70 % plus compact qu'un RJ45
  • Également adapté pour les signaux
  • Blindé sur 360°
  • Robuste, excellente tenue aux chocs et vibrations
  • Contacts de blindage traversant pour la tenue mécanique

En savoir plus 

RJ Industrial® MultiFeature

  • Durée d’assemblage réduite de plus de 25 %
  • Compatible PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) et PoE++ (IEEE802.3bt)
  • Compatible avec tout type de câble flexible ou rigide
  • Robuste
  • Sortie de câble coudée modulable

En savoir plus

Cordons preLink®

  • Performance de transmission : Cat. 5
  • 2 terminaisons preLink®
  • Câble PUR type C, 2 x 2 x AWG 22
  • Adapté pour les pliages cycliques
  • Fiabilité absolue du processus d’installation

En savoir plus

Cordons M8 - M12

  • Connecteur puissance | signal | données
  • 4 contacts Harax (auto-dénudants)
  • Ethernet Cat.5 : M8-D, M8-P, M12-D
  • Ethernet Cat.6A : M12-X
  • Câbles flexibles et robustes

En savoir plus

Cordons DualBoot® RJ45

  • Performance de transmission Cat.
  • Cable PVC type B - 4 x AWG 22/7 - double blindage
  • Conçu pour supporter les pliages cycliques

En savoir plus 

har-port coupleur RJ45

  • Performance de transmission : Cat. 6
  • Blinde a 360°
  • Montage très facile avec une découpe de panneau circulaire de forme ronde et seulement un écrou de fixation M22
  • Disponible avec la fourniture de cordons pré-équipés

En savoir plus 

Switches Ethernet ix Industrial®

  • Consommation très faible : réduite jusqu’à 50 %
  • Durci en CEM (boîtier métal)
  • Protection contre les surtensions et les inversions de polarité
  • Plat 
  • Full Gigabit Ethernet 

En savoir plus