Products & Solutions

工具

浩亭提供全面的工具组合,用于所有重要接线技术和装配步骤。

我们的工具系列

浩亭工具系列范围广泛,既包括简单的装配和拆卸工具、压接工具和手动工具,也包括用于高效加工插针和连接器的全自动机器。请查看一下您需要哪些工具。

请随时联系我们,我们非常乐意为您提供建议!

这使我们变得强大

  • 坚固耐用、经过认证的工具
    在我们自己的认证实验室中对工具进行认证测试,确保工具的使用寿命和稳定的工作质量。

  • 基础:浩亭知识(知识转移)
    我们坚持对浩亭部件的最高要求,并可以依靠自己对部件的了解来完美匹配工具。

  • 优化使用
    这些工具非常适合您的要求,并能提高最终装配的质量。 

切割/剥线的技巧和窍门

高质量的连接对于发电装置应用至关重要。第一步是电缆切割和剥线。
电缆的自然扭曲应予以保留。

即使是在电缆加工过程中,也必须要对剥线和切割过程进行优化和监控。

  • 不得挤压、切割或突出任何股线。
  • 绝缘层应完好无损,不得过度损坏或撕裂,以免影响应用。 

 

立即购买切割工具!

切割/剥线的优势

使用我们的切割和剥线工具,您能够以最佳方式准备电缆或安装环境,以便通过直切和无卷曲的切割进行进一步处理。

您的优势:

  • 操作简单,切割干净
  • 不费吹灰之力就能获得无限动力
  • 符合人体工程学的高质量操作方式,适合长时间工作

 

立即购买剥线工具!

浩亭切割和剥线工具

  • 符合人体工程学的操作方式,适合长时间工作
  • 带可更换刀片的多功能剥线工具,剥线范围 0.03 mm至 16 mm2

 

立即购买切割和剥线工具!

用于面板馈通的冲孔工具

  • 在建造控制柜时,手动液压或电池供电的工具是为浩亭上壳/底座冲压面板馈通的良好解决方案。

 

立即购买冲孔工具!

压接

在压接过程中,有三个需要考虑的重要方面。除了选择插针和电缆外,正确使用推荐的压接工具也至关重要。通过浩亭的压接工具,我们可以为您提供一系列用于加工浩亭插针的解决方案来满足您的要求。例如,我们的所有工具都符合 DIN EN 60352-2 标准的要求。您可以在此处找到有关压接过程的优点和正确测试程序的更多信息。

 

压接技术的优势

  • 气密性: 部件被紧密地压合在一起,没有缝隙存在:这意味着液体和气体无法渗透到接触点。
  • 一致的压接质量: 使用专业压接工具,具有高度复现性
  • 速度: 与其他终端技术相比,具有更高的连接速度
  • 高度可自动化: 电缆束和接口更易预制
  • 紧凑: 与其他接线技术相比,能获得更大的接触密度

 

压接技巧和窍门

凭借正确的知识和合适的工具,压接是一种简单而精确的接线技术。在压接时,首先要正确切割导线。压接过程中成功的第一步是切口干净、平直、无卷边。然后在不损坏导体的情况下去除绝缘层。绝缘层被剥离的程度取决于插针类型。准备好导体后,可使用浩亭工具将导体端部压接至预定插针或导线套圈上。

 

立即购买压接工具!

手动压接工具

  • 适用于电缆直径为 0.08 mm² 至 10 mm² 的散装车削式和冲压式公母插针
  • 用于带状冲压式插针
  • 适用于 0.14 mm² 至 16 mm² 的导线套筒
  • 用于加工各种插针的广泛手动压接工具组合
  • 各种压接技术
  • 根据 DIN EN 60352-2 标准进行测试和认证
  • 符合人体工学的手柄,适用于各种应用

 

立即购买手动压接工具!

动力辅助压接工具

  • 适用于电缆直径为 0.14 mm² 至 240 mm² 的散装车削式公母插针
  • 专为中等批量的插针而优化
  • 用于各种插针的广泛手动压接工具组合
  • 适用于各种应用的各种压接技术
  • 建议用于入门级固定式工业应用和动力辅助应用

 

立即购买半自动工具!

压线机

  • 适用于无需转换的车削式散装公母插针
  • 用于带状冲压式插针
  • 自动插针送给和分离
  • 只需设置剥线长度和压接深度
  • 基于 4 芯双切口机构的压接质量经测试符合 DIN EN 60352-2 标准
  • 建议用于固定式工业用途
  • 专为大批量生产而优化

 

立即购买压接机!

压接

利用我们的压入技术,探索无焊连接技术的世界。这种创新方法使用现代的可变形弹性压入区来补偿公差,并满足较高的电气和机械要求。该技术是选择性镀金连接器针脚的理想选择,可为您的连接需求提供高效、经济的解决方案。

压入技术的优势

  • 避免焊接过程中产生的热冲击以及相关的 PCB 故障危险。
  • 无需再对已填充的电路板进行后续清洁。
  • 使用含长连接器针脚的连接器可实现额外的绕线连接。
  • 为后向传输系统无限经济地加工选择性镀金连接器针脚 - 不再需要手工焊接!
     

压入技术的技巧和窍门

压入过程必须垂直进行。上部和下部工具必须精确对齐,压入过程必须尽可能连续。
我们专门为压入技术开发了所有必要的设备和工具,区分压入式连接器 -  DIN 信号和 DIN 电源(间距为 2.54 mm)和压入式连接器 - har-bus® HM(间距为 2.00 mm)。
我们的 DIN 信号/电源压入工具设计精密。上部工具是扁平的,可根据需要提供固定或导向元件,而下部工具则可有效支持 PCB 和通孔电镀。由于采用了简单的夹持和定位系统,压入过程毫不费力。我们的插芯还可实现 DIN 信号公连接器的低成本加工。

 

立即购买压入工具!

用于 DIN 信号/电源的压入式工具

上部工具

用于压入式连接器的压入工具 - DIN 信号/DIN 电源。
根据需要,上部工具通常扁平均匀,或者带有固定或导向部件。

下部工具

下部工具支持 PCB,并在可能的情况下支持通孔电镀。这可以安全地吸收所产生的力,保护印刷电路板。下部工具通常设计成梳状,这样可以简化 PCB 的定位。

夹具

现在可以使用一个简单的夹持和定位系统将这些工具夹持在夹具中。对齐后,就可以轻松压入。

塑料工具含钣金插芯

可为压入式连接器的 DIN 信号插针载体提供插芯,使这些连接器能够与简单的扁平压入式连接器连接。这些都具有成本效益和效率。

适用于 har-bus® HM 的压入工具

适用于 har-bus® HM 的模块化系统

适用于 har-bus® HM 型压入式连接器的压入工具是一个模块化系统。
选择适合应用的上部工具和下部工具,并将其移动到适当位置。
PICMG 标准对定位起着决定性作用。

立即购买适用于 har-bus® 的压入工具!

塑料工具含钣金插芯

由于现在的应用数量惊人,浩亭为专业用户开发了一种独特的工具:插芯。这意味着所有插针载体都可以通过配套的插芯和扁平上部工具进行简单高效的加工。然后,由用户为此创建下部工具。

优势:快速-高效-经济-可持续。

夹具

现在可以使用一个简单的夹持和定位系统将这些工具夹持在夹具中。对齐后,就可以轻松压入。

适用于压入技术的维修工具

压入技术的一个优点是易于维修。例如,如果针脚弯曲,则可以修理单个插针。不过,也可以再次将整个压入式连接器从 PCB 中压出。

也可以简单地移除接线支架或拉直插针。

 

适用于压入技术的维修工具

 安装和移除工具

浩亭 提供全面的工具组合,用于所有重要接线技术和装配步骤。 使用浩亭的工具,您可以比以往任何时候都更快、更灵活、更精确地完成工作步骤,即使是要求苛刻的装配步骤,您也可以毫不费力地完成。

您的优势:

  • 即使在精密应用中,也能实现工具和部件之间的最佳协调
  • 快速简便地使用拆卸/装配工具,节省时间
  • 以非破坏性方式安装部件
  • 确保应用中的正确功能

 

立即购买工具!

组装

  • 用于装配浩亭部件
  • 支持正确安装
  • 用于插入插针
  • 人体工学设计
  • 专为满足最精确的要求而设计

 

立即购买装配工具!

拆卸

  • 用于移除浩亭部件
  • 支持正确的最终安装
  • 用于拆卸插针
  • 易于操作
  • 人体工学设计
  • 专为满足最精确的要求而设计

 

立即购买拆卸工具!

您的联系方式

您是否对我们的产品有疑问或需要建议?我们期待听到您的声音!

立即联系我们!

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Han® 工业连接器 - 工具

这份简单明了的 PDF 格式选型指南为您全面介绍浩亭在范围广泛的 Han® 工业连接器市场上的全系列产品。


浩亭压接工具

这份简单明了的 PDF 格式选型指南为您全面介绍浩亭产品在范围广泛的压接工具市场上的全系列产品。


浩亭设备连接 - 工具

这份简单明了的 PDF 格式选型指南为您全面介绍浩亭用于 PCB 连接技术的全系列产品。