行業細分 - 儲能市場

快速、簡單、安全的儲能連接

自然資源對人類生活至關重要。近幾十年來,由於煤炭、石油和天然氣供應受限,能源基礎設施發生了巨大變化。除了核能之外,太陽能、風能和生物質能等可再生能源在世界各地都得到了進一步的大規模開發。

模塊化儲能係統的演變

電力存儲技術已經有很長一段的歷史。特別是,鉛蓄電池和鉛電池等最初出現的通用技術已被證明非常笨重且對環境有害。因此,它們不適合面向未來的應用。

近些年來,儲能技術的研究和應用取得重大進展。鋰離子蓄電池的發展就是一個很好的例子。與鉛蓄電池相比的話,鋰離子蓄電池更加環保,也不那麼笨重。新的技術使大容量儲能係統的分佈更加廣泛。


浩亭 | 不僅僅是連接器。

浩亭現在還通過新型 Han® S 提供適用於儲能係統前部佈線的解決方案。這個新的連接器系列能夠為用戶提供最佳安全性,因為其設計滿足所有技術要求和有關靜態儲能係統的新的 UL 4128 標準。因此,Han® S 符合市場要求的最高標準。成熟的 Han-Modular® 解決方案和 Han® S 均可根據客戶要求預先裝配電纜。

能源配送和存儲數字化應用

應用:
•    能源生產
•    儲能
•    中壓開關設備
•    低壓開關設備
•    高壓開關設備
•    太陽能逆變器

立即探索!

前端連接

Commeo & TesVolt 電池單元 + Han S + Han 200A ,塑料框架(機架到機架)
通過預先裝配的連接電纜加快基於電池模塊的儲能係統的構建。借助於  Han® S  系列,浩亭可以為模塊化電池存儲系統提供安全的連接技術。 Han® S 是一種用於正面安裝儲能模塊的連接器解決方案。在此類情況下,可以根據客戶的要求交付預先裝配有電纜的連接器。

了解更多信息!

後端連接

後端連接:圖形 + Han Modular 對接框架(機架到機架)
重型連接器有助於發電廠、電力存儲或電力傳輸系統的高效建立。連接器的優勢之一就是在檢修中的快速更換能力,例如在測量設備時。  此外,已預測試的電纜裝配件可提供更快速的安裝。而且,將開關設備連接至開關櫃或將開關櫃連接至開關櫃的櫃內智能接口可提高效率。 但是,在電力系統環境中,連接器並非總是易於使用,尤其是在無法直接觀察或操作受到限制的情況下。針對這種情況,浩亭研發了可將連接器兩側導入正確位置的配件,實現“盲配”或“自動化”插配。

了解更多信息!

採用 Han Q1/0 的超級電容

採用 Han Q1/0 的超級電容
工業微型化的趨勢有增無減。在這一方面,浩亭單極 Han®Q 1/0 Axial Screw Protected 提供一個最佳解決方案。該連接器能夠在小尺寸 3 A 底座中傳輸 100 A 以上的大電流。

了解更多信息!

Han-Modular® Domino 模塊

Han-Modular® Domino 模塊
70 多年來,浩亭一直在陪伴和支持著工業轉型。 20 世紀 1940 年代和 1950 年代,第一款成功的產品——日常使用的電子消費品,為新的開端奠定了重要的基石。電源、數據和信號傳輸接口等基礎技術是當今工業轉型的基礎。因此,浩亭推出了 Han-Modular®  Domino 模塊,將模塊化工業連接器提升到一個新的水平。它們開闢了新的優化可能性,包括節省高達 50% 的空間和重量,從而減少二氧化碳排放量。

了解更多信息!

電纜組裝

浩亭的電纜解決方案在完整工業環境下進行設計、測試,並已通過認證。根據您的應用環境,IP 保護等級、插入安全性、堅固性、抗振性和 EMC 安全性都可以發揮重要作用。減少安裝時間和簡化物流通常都是定制解決方案的關鍵方面。我們的產品範圍包括模壓電纜和帶塑料或金屬上殼和底座的預安裝電纜。除了用於 M8、M12 和 RJ45 變體的標準化跳線之外,隨著市場變得越來越大、越來越複雜,對市場的要求也越來越高。浩亭解決方案所涵蓋的組件既包括簡單的連接電纜,也包括複雜的電纜系統。我們的產品組合還包括各種傳感器/執行器盒,以及用於分佈式驅動系統基礎設施佈線的特定配電器。

了解更多信息!

Han® HPR HPTC

Han® HPR HPTC(組裝、安裝、放心使用:適合能源應用中大電流的耐用接口)
能源轉型正在順利進行,並已滲透到各個行業領域。許多正在開發中的新技術給公司帶來瞭如何安全有效地傳輸大電流的挑戰。浩亭通過 Han® HPR HPTC 提供適合在能源應用中傳輸大電流的耐用接口。盡可能簡單和安全。該系列連接器具有能量密度高的特點:設計用於高達 4.4 kV/1400A (AC/DC) 的工作電壓,可以承受鹽霧、污垢和高濕度 (IP 68/69) 等環境影響。接口組件的設計非常堅固,因此發電機、轉換器和變壓器之間的電力傳輸能夠長期保持穩定。

了解更多信息!

Han M、Han HPR、Han B 底座和上殼

帶有金屬上殼或底座的 Han®  工業連接器 特別適用於需要高水平的元件堅固性和最簡單安裝的環境。然而,到目前為止,組裝需要首先將電纜穿過控制櫃中的開口,以便可以在控制櫃外部組裝插芯,然後將插芯拉回到不封底安裝底座中。新的 Han® 解決方案與之不同:它們允許預製插芯從控制櫃內部直接鎖定在不封底安裝底座中的適當位置。

了解更多信息!

電纜組裝

浩亭的電纜解決方案在完整工業環境下進行設計、測試,並已通過認證。根據您的應用環境,IP 保護等級、插入安全性、堅固性、抗振性和 EMC 安全性都可以發揮重要作用。減少安裝時間和簡化物流通常都是定制解決方案的關鍵方面。我們的產品範圍包括模壓電纜和帶塑料或金屬上殼和底座的預安裝電纜。除了用於 M8、M12 和 RJ45 變體的標準化跳線之外,隨著市場變得越來越大、越來越複雜,對市場的要求也越來越高。浩亭解決方案所涵蓋的組件既包括簡單的連接電纜,也包括複雜的電纜系統。我們的產品組合還包括各種傳感器/執行器盒,以及用於分佈式驅動系統基礎設施佈線的特定配電器。

了解更多信息!

PCB 連接器

設備和應用變得越來越小型、越來越緊湊。因此電路板和設備內部結構必須靠得更近。浩亭響應微型化趨勢,為不同的尺寸和涉及 PCB 連接的應用提供合適的解決方案。

了解更多信息!
能源配送和存儲應用產品:概覽

數字化工具 | 隨時隨需


與我們保持聯繫