浩亭技術集團記者招待會
在 27.04.2022 在 04:33 时间
今天,浩亭技術集團再次在漢諾威工業博覽會之前舉辦了傳統的貿易新聞發布會。過去兩年該活動完全以在線方式舉行,今年受邀記者可以選擇以在線方式參與或現場參與。 現場直播在埃斯佩爾坎普的浩亭論壇(演播室)進行,在場的記者有機會在展會前體驗浩亭的展品。 技術集團的重點是展示最新產品和解決方案的具體應用示例。
浩亭技術集團利用原定的漢諾威工業博覽會周向感興趣的行業記者通報所有最新消息。 Christopher Ukatz(HARTING Deutschland GmbH 行政總裁)和 Detlef Sieverdingbeck,浩亭基金會企業傳播和品牌總經理,迎接了我們的客人,事情立刻變得激動人心:新技術和開發董事會成員 Kurt D. Bettenhausen 博士在演講中闡述了技術集團關於“Connectivity+”的全部工作內容:“通過 Connectivity+,我們正在通過我們的產品和解決方案彌合社會和技術大趨勢之間的差距。可持續性、人口變化和(去)全球化是開發未來互連互通技術護欄,我們打造以客戶為導向的解決方案以應對產業轉型的挑戰。”作為全球領先的工業展會,今年漢諾威工業博覽會的戰略定位與此一致,其中就包括“可持續發展”的關鍵議題”。
浩亭技術集團的專家展示了各自的主題:
-
能源、模塊化和微型化:這裡的重點是能源效率和碳中和。一項重要措施是可持續地利用太陽能和風能可再生能源,同時不斷提高所用基礎設施的效率也很重要。 連接器就是提高效率的組件之一。 浩亭對數據中心的能源效率進行了研究。 結果:具有低阻抗觸點的連接器能夠為連接技術節省高達 50% 的能源。
專為苛刻、惡劣環境中的變壓器應用而開發的全新 Han® HPR HPTC 系列也構成了該計劃項目的一部分內容。
- 自動化:這款帶快速鎖的可靠的接口,用於連接數據、信號和電源——節省了自動化領域寶貴的安裝時間。 浩亭提供了帶有 PushPull 鎖緊方式的連接器,作為節省時間的替代方案。 只需簡單地推拉外殼,即可快速可靠地連接和斷開接口。 與螺紋鎖緊方式不同,無需檢查扭矩,也無需使用工具,就可完成插拔,並為此付出了特別的努力來推出統一標准,這就是新 M12 PushPull 標准 IEC 61076-2-010,並通過 Mini PushPull 關注工業電腦的 IP65 保護接口的小型化可能性。
- 聯合開發:聯合開發,攜手創造新產品,共同創新——這一切都包含在協同工程這個術語中。 隨著客戶特定布線解決方案的實現,浩亭正在提供跨市場開發專業知識。
- 電動汽車:憑借其產品組合,浩亭技術集團在電動汽車領域占據了廣泛的領域。 該用例涵蓋了從現代和標准化的交流/直流充電解決方案到充電插座和充電應用本身的組件的範圍。
- 數據模型:在“連接性+”的口號下,浩亭提供的解決方案遠遠超出了實際的電氣零件,還包括產品配置器和智能數據模型等服務。 這些服務的共同點是為客戶和用戶提供具體的附加值,完美補充連接器插頭的核心功能。 數據模型用例將參與者帶入虛擬產品世界。
一個特別的亮點是全球首發產品的宣布:70多年來,浩亭一直伴隨工業轉型。隨著浩亭標准連接器 Han® 的開發,(當年)年輕的工程師 洪威廉 (Wilhelm Harting) 就此建立了一個工業標准,該標准至今仍代表著工業轉型的基礎技術。
1967 年加入公司後,洪狄馬 (Dietmar Harting) 認識到了這項技術的潛力並專注於這項技術。在他的推動下,公司歷史上的另一個裡程碑隨著第一個工業模塊化連接器 Han-Modular® 的推出而實現。 第一個同時傳輸電源、信號、數據甚至壓縮空氣的連接器的面世,徹底改變了市場,現在已經成為工業模塊化連接器的市場標准。
在這一裡程碑之後的近 30 年之後,浩亭將於 2022 年 5 月 17 日展示工業連接器作為當今工業轉型和數字化的基本技術的下一個裡程碑產品:Han-Modular® Domino 模塊。 它們滿足行業對節省安裝空間和輕量化的要求,從而成為可持續發展大趨勢的因素。 從 5 月 30 日起,這一全新解決方案自然也將在漢諾威工業博覽會上重磅亮相。
財經記者如有興趣進一步討論上述話題,歡迎聯系:[email protected]