HARTING, 무역 기자회견 열다
HARTING 테크놀로지 그룹은 올해 다시 한번 하노버 박람회(HANNOVER MESSE)를 앞두고 전통적인 무역 기자회견을 개최했다. 지난 2년 동안 이 행사는 단지 디지털 방식으로 진행되었으나, 올해는 초청된 기자들이 디지털로 참여하거나 현장에서도 참여할 수 있게 되었다. 실시간 스트리밍은 에스펠캄프의 하팅 포럼에서 진행되었으며, 참석한 기자들은 무역 박람회에 앞서 전시된 제품들을 살펴볼 기회를 가졌다. 이번에 HARTING 테크놀로지 그룹은 최신 제품 및 솔루션을 사용한 구체적 적용 사례를 소개하는 것에 중점을 두고 있다.
HARTING 테크놀로지 그룹은 원래 예정된 하노버 메쎄 위크 동안, 모든 최신 뉴스를 관심 있는 무역 기자들에게 알리는 데 주력했다. HARTING Deutschland GmbH의 전무이사인 크리스토퍼 우카츠(Christopher Ukatz)와 하팅 재단의 기업 커뮤니케이션 및 브랜딩 책임자인 데트레프 지베르딩벡(Detlef Sieverdingbeck)은 당사의 고객들을 환영했고 열기는 뜨거웠다. 신기술 및 개발(New Technologies and Development) 이사회 멤버인 쿠르트 D. 베텐하우젠 박사(Dr. Kurt D. Bettenhausen)는 짧은 연설에서 테크놀로지 그룹이 "Connectivity+"를 강조한다는 것이 무엇을 의미하는지를 특별히 언급했다. "Connectivity+를 통해 우리는 제품과 솔루션에 대한 사회적, 기술적 메가트렌드 간의 간극을 메우고자 합니다. 지속가능성, 인구 변화 및 (탈)세계화는 미래형 연결기술을 개발하고 산업 변혁의 과제를 위한 고객 지향 솔루션을 창조하는 안전선이라 할 수 있습니다." 올해 세계 최고 산업 무역 박람회인 HANNOVER MESSE의 전략적 방향은 이와 일치하며 핵심 이슈인 "지속가능성"을 포함한다.
HARTING 테크놀로지 그룹 전문가는 다음과 같은 주제들을 제시했다:
- 에너지, 모듈화 및 소형화 적용 사례: 에너지 효율성 및 기후 친화성에 중점을 두다. 한 가지 중요한 척도는 태양과 바람으로부터 재생 가능한 에너지를 지속적으로 사용하는 것이며, 사용되는 인프라의 지속적인 효율성 개선 또한 두드러진 특징이다. 커넥터는 효율성 향상을 위한 구성 요소 중 하나이다. HARTING은 데이터 센터의 에너지 효율에 대한 연구를 수행해 왔다. 그 결과, 저 임피던스(low-impedance) 접점이 장착된 커넥터는 연결 기술에서 최대 50%의 에너지 절감에 기여할 수 있게 되었다.
까다롭고 열악한 환경에서 변압기 애플리케이션을 사용하기 위해 특별히 개발된 새로운 Han® HPTC 시리즈도 이 프로그램 항목의 일부를 형성했다.
- 자동화 적용 사례: 이는 데이터, 신호 및 전원 연결을 위한 신속 잠금 장치가 장착된 신뢰할 수 있는 인터페이스를 강조하여, 자동화에 소요되는 귀중한 설치 시간을 절약할 수 있다는 것을 보여준다. HARTING은 이 시간 절약형 대안을 위해 PushPull 잠금 기능이 있는 커넥터를 제공한다. 인터페이스는 하우징을 밀거나 당기기만 하면 안정적으로 신속하게 연결 및 분리될 수 있습니다. 나사체결 솔루션과 달리 토크를 점검할 필요가 없으며 공구 사용도 필요없다. 단일화된 시장 표준을 위한 새로운 M12 PushPull 표준 IEC 61076-2-010 및 Mini PushPull을 통한 산업 PC용 IP65 보호 인터페이스의 소형화 가능성에 특별히 집중하였다.
- 공동 제작 사용 사례: 공동 개발, 손잡고 새로운 제품 만들기, 혁신을 위해 함께 나아가는 것 - 이 모든 것이 협업 엔지니어링이라는 용어에 포함된다. 고객에 따른 케이블링 솔루션이 구현됨에 따라, HARTING은 교차시장(cross-market) 개발 전문 지식도 제공하고 있다.
- eMobility 적용 사례: HARTING 테크놀로지 그룹은 제품 포트폴리오를 구비함으로써 e-mobility 부문에서 광범위한 분야를 차지하고 있다. 적용 사례는 현대적이고 표준화된 AC/DC 충전 솔루션부터 충전 소켓 및 충전 애플리케이션 구성요소에 이르는 범위를 다루었다.
- 데이터 모듈 적용 사례: "Connectivity+"의 표어 아래, HARTING은 실제 전기기술 컴포넌트를 훨씬 능가하는 솔루션을 제공한다. 여기에는 제품 컨피규레이터 및 스마트 데이터 모델과 같은 서비스가 포함된다. 이들 서비스의 공통분모는 고객과 사용자에게 확실한 부가가치를 제공하고 플러그 연결의 핵심 기능을 최적으로 보완한다는 것이다. 사용 케이스 데이터 모델을 통해 참가업체들은 가상 제품 세계를 경험할 수 있다.
스페셜 하이라이트는 세계 최초 발표였다: HARTING은 70년이 넘는 시간 동안 산업 변혁에 함께 해 왔다. HARTING 표준 커넥터, Han®의 개발로 젊은 엔지니어 빌헬름 하팅(Wilhelm Harting)은 산업 표준을 정립했으며, 이는 여전히 오늘날에도 산업 변혁을 위한 기본 기술을 대표하고 있다.
디트마 하팅(Dietmar Harting) 은 1967년 입사한 후 이 기술의 잠재력을 인식하고 여기에 집중했다. 그의 추진력이 가져온, 최초의 모듈형 산업 커넥터인 Han-Modular®의 도입으로 회사 역사상 또 다른 이정표가 세워졌다. 단일 커넥터에서 전원, 신호, 데이터 및 압축 공기를 나란히 전송하는 최초의 커넥터는 시장에 혁명을 일으켰으며, 현재는 모듈형 산업 커넥터의 시장 표준으로 간주되고 있다.
이 이정표 이래 거의 30년 후인 2022년 5월 17일, HARTING은 차세대 산업 커넥터로의 확장을 오늘날의 산업 변혁 및 디지털화의 기본 기술로 소개할 것이다. Han-Modular® Domino 모듈이 바로 이것. 이 제품은 설치 공간 축소 및 경량화를 위한 업계의 요구 사항을 충족함으로써 지속 가능성이란 메가트렌드도 고려한다. 5월 30일부터, 이 새로운 솔루션은 당연히 HANNOVER MESSE에서도 특별히 주목받게 될 것이다.
보다 심도 깊은 내용에 관심있는 무역부문 기자님들은 [email protected]로 연락주십시오.