Connettori e cablaggi per intralogistica e sistemi a nastri trasportatori

La tecnologia dei nastri trasportatori modulari consente l'ottimizzazione dei tempi di installazione e, al contempo, offre la fles-sibilità necessaria per le variazioni di progetto anche dopo la messa in servizio. L'espansione del centro logistico e il potenzia-mento dei sistemi dei nastri trasportatori non richiedono una riorganizzazione generale dell'infrastruttura.
L'ottimizzazione dei tempi di costruzione e la riduzione degli sforzi di installazione contribuiscono in modo significativo all'avviamento vincente di un centro logistico.
Utilizzando connettori e cavi pre-assemblati in base alle esigenze dell’applicazione, configurati appositamente per la tecnologia dei nastri trasportatori modulari e adattati alle condizioni presenti in loco, si riesce a semplificare sensibilmente la messa in servizio iniziale e le successive operazioni di manutenzione.


 

Scatole di distribuzione connettorizzate

Le scatole di derivazione Han-Power® S sono studiate e sviluppate per il prelievo e la distribuzione dell’energia da dorsali di potenza. Una volta installato il cavo, è possibile posizionare le scatole Han-Power® S in qualsiasi punto della linea, secondo l’esigenza dell’applicazione. Han-Power® S è adatto per cavi a trefoli costruiti secondo DIN VDE 0281/ EN 60228. Per il prelievo e la distribuzione dell’energia utilizzare connettori della serie Han-Compact® . Il cavo di prelievo deve essere realizzato con un connettore Han-Compact® in custodia di prolunga.

Connettori compatti per potenza e controllo

Connettore compatto per alte correnti. Soluzioni Han® 3 A compatte e con al possibilità di codifica anti sbaglio per infrastrutture di potenza nei nastri trasportatori. Sistema di interconnessione Han® 3 A per contatti di potenza.

Connettori ibridi RJ45 con contatti di potenza

Sempre più spesso nel mondo dei conveyors si richiedono delle soluzioni miniaturizzate e soprattutto ibride. Laddove vi è u nodo Ethernet, la necessità specifica di portare la potenza è spesso richiesta. HARTING propone diverse soluzioni ibride con sistemi di interconnessione compatti e robusti.

Connettori D-Sub in custodie metalliche

Soluzioni HARTING ormai consolidate e storiche come i D-Sub con le custodie metalliche robuste ed anche IP67, adatte a tutti gli ambiti dove si richiede affidabilità e robustezza.