여러분을 초대합니다!
PCB 커넥티비티 및 이더넷 제품군의 신기원을 겨냥한 혁신
미래 기술을 위한 커넥티비티
Industry 4.0 및 IIoT로 인해 산업 통신에 대한 새로운 요구사항이 제시됨에 따라, PCB와 산업용 이더넷은 새로운 도전에 직면하게 되었습니다. 연결 기술은 더 작고, 더 강력하고, 더 견고하게 구현되어야 합니다. 당사는 수십 년간 선도적 공급업체로서, 수백만 개의 애플리케이션에 적용해 본 경험을 보유하고 있을 뿐 아니라, 현재 충족되어야 하는 요구사항도 충분히 이해하고 있습니다. 당사 웹 세미나에서는 신제품과 새로운 전략을 통해 미래형 PCB 커넥티비티를 구현하는 획기적인 방법을 소개합니다.
핵심 내용:
- 산업용 이더넷의 진화
- 새로운 이더넷 인터페이스
- 세계 최초의 모듈식 PCB 커넥터
- 스마트 커넥티비티
각 세션 종료 후 Q&A 시간이 주어집니다.
- 일자: 2021년 9월 28일
- 시각: 3pm (서울 기준)
- 언어: 한국어
- 소요시간: 45 분 + 15 분Q&A
당사 웹세미나에 보내주신 고객 여러분의 관심에 감사드립니다. 개최된 해당 웹세미나는 다음 링크를 통해 다시 시청하실 수 있습니다. 향후 개최 예정인 최신 이벤트 또는 웹세미나 관련 정보가 수록된, 당사의 LinkedIn 및 Facebook에 대해 지속적인 관심 부탁드립니다.
한국 현지 웹 세미나의 FAQ
1. 산업현장에서Wi-Fi 나 LoRa 같은 무선통신기술 대신에 케이블을 사용하는 이유는 무엇입니까?
이제까지 유선 네트워크는 무선네트워크보다 더 우수한 신뢰성, 안전성 및 견고성을 제공했습니다.
이는 네트워크 트래픽 중단 시, 주로 유선 네트워크가 보다 나은 견고함을 제공하고, 무선 네트워크에 비해 간섭에 영향을 덜 받기 때문입니다.
일반적으로 사용되는 무선통신 표준 802.11ac 및 802.11n 경우, 최대 속도는 각각 866.7Mb/s 및 150Mb/s 입니다.
이론적으로 유선 이더넷 연결 시, Cat6 케이블이 사용되는 경우 최대 10 Gb/s의 속도를 제공합니다. 그러나, 일반적으로 사용되는 Cat5e 이더넷 케이블은 최대 1 Gb/s까지 지원합니다. 또한, 무선 Wi-Fi와 달리 유선 네트워크 속도는 보다 우수한 일관성을 제공합니다.
무선 네트워크를 사용할 경우 공통으로 직면하는 문제점은 신호 손실, 지연시간 및 전송 속도 저하 등입니다. 그러나, 유선 네트워크를 사용하면 일반적으로 이런 문제점들을 피할 수 있습니다.
Wi-Fi 또는 LoRa보다 유선 네트워크가 훨씬 더 나은 것처럼 보입니다. 그러나, 원격 모니터링과 자산 관리의 요구조건을 고려하면, 일반적으로 무선 통신이 네트워크 활용에 더 나은 선택입니다.
특히 폭발할 우려가 있거나 위험한 애플리케이션 네트워크 배치를 고려하면, 무선 네트워크 설계가 더욱 인기를 끌고 있습니다. 빠르고 손쉬운 설정이 가능하여, 신규 장치를 네트워크에 손쉽게 추가할 수 있습니다.
이에 비해 유선 네트워크는 보다 복잡한 유선 네트워크 설계 때문에, 해당 설정 프로세스가 더욱 지루하게 될 수 있습니다.
2. 기존 설치된 Ethernet(RJ45)을 SPE로 교체할 수 있는 일종의 젠더 체인저 혹은 컨버터가 있습니까?
3. SPE 가 있음에도 왜 ix industrial®가 필요합니까? ix industrial®과 SPE, 이 두가지는 타겟 시장이 서로 다른가요?
ix industrial®은 기존의 RJ45 애플리케이션을 직접 대체할 수 있고, 이 경우 상당한 공간 절약이 가능한 직접 크로스오버를 제공합니다. 그리고, 이는 RJ45 커넥터를 ix Industrial® 커넥터로 교체하기만 하면 되고, 칩셋/토폴로지는 동일하게 유지된다는 것을 의미합니다. 이는 또한 빠른 소형화 업그레이드를 위해 BUS / D-Sub 시스템을 기반으로 하는 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다.
SPE는 특히 산업 공학에 적합한 폭발적 성장을 제공하는 훨씬 작은 초소형 커넥터 입니다. 자동차(차량 산업)을 위한 초기 도입이라고 생각하더라도 뛰어난 특징 때문에 기타 산업에 큰 파장을 일으킬 것입니다.