Han® Protect, 커넥터로 문제 해결을 간소화하고 시스템 가용성을 높이다
06.05.2024 05:51 시에
산업 부문의 중요한 공정은 제어 캐비닛을 통해 제어 및 보호된다. 예를 들어, 건물 및 시스템의 공조 및 무정전 전원 공급(UPS)이 그 중 하나이다. HARTING의Han® Protect 커넥터 개발로, 인프라 보호가 간편해졌고 제어 캐비닛에 요구되는 설치 공간이 줄어들었다.
한 눈에 보는 혜택:
- 캐비닛 내 설치 공간 최대 30% 절약
- 간편한 유지보수 프로세스
- 수리시간 단축
- 뛰어난 가용성