Han® Protect, 커넥터로 문제 해결을 간소화하고 시스템 가용성을 높이다

산업 부문의 중요한 공정은 제어 캐비닛을 통해 제어 및 보호된다. 예를 들어, 건물 및 시스템의 공조 및 무정전 전원 공급(UPS)이 그 중 하나이다. HARTING의Han® Protect 커넥터 개발로, 인프라 보호가 간편해졌고 제어 캐비닛에 요구되는 설치 공간이 줄어들었다.

Han® 3 A 설계 커넥터는 5 x 20 mm 마이크로 퓨즈를 통합할 뿐 아니라, 광범위하게 설치된 M12 A-코드 인터페이스를 I/O 신호에 맞게 조정할 수 있게 한다. 후자는 오류 발생 시, 다운스트림 제어 장치를 보호한다. 이 커넥터는 제어 캐비닛 외부에 설치되어 퓨즈가 터졌을 때 LED를 통해 캐비닛을 열지 않고도 확인하고 공구 없이 교체할 수 있다. 따라서 복잡한 퓨즈 단자대는 필요하지 않다.

M12 A-코드 인터페이스 및 내장 마이크로 퓨즈 적용 Han® Protect.
단순화된 문제 해결을 통해 시스템 가용성 향상