HARTING은 지속 가능한 미래를 향한 링크이다
"차별화": HARTING 테크놀로지 그룹은 이 지침에 따라 올해 HANNOVER MESSE에서 지속 가능한 미래를 위한 솔루션을 발표할 계획이다. 기자 회견 동안, HARTING은 탈 중앙화 및 재생 에너지 공급을 위한 커넥티비티 및 케이블링 솔루션에 대한 정보를 제공했다. 디지털화를 위한 생태계 및 효율적이고 지속 가능한 수명 주기를 가능하게 하는 커넥터도 의제에 포함되었다.
이 테크놀로지 그룹은 올해가 지난 사업 연도의 기록적인 실적(10억5900만 유로)을 확인하는 기회가 될 것으로 기대하고 있다. 물가 상승률이 최고조에 달했지만 당분간 나아질 기미는 보이지 않고, 기후 변화, (탈)세계화, 새로운 금융 위기 및 공급 병목 현상은 기업이 직면한 몇 가지 추가적인 도전과제에 불과하다. "하지만 이들 직면한 문제점들은 디지털화, 재생 에너지 및 탈탄소와 같은 주제에 추진력을 더하고 있기 때문에, 우리에게 엄청난 기회가 될 것입니다." HARTING 테크놀로지 그룹의 CEO 인 필립 하팅 (Philip Harting) 은 박람회 기자회견장에서 이렇게 말했다.
"도전과제를 해결하고 기회를 거머쥐기 위한 당사의 솔루션:은 바로, 혁신적인 기술! 결국, 기술이 진정한 차이를 만듭니다." 필립 하팅 (Philip Harting) 의 계속된 말이다. 구체적으로, 이 테크놀로지 그룹은 Connectivity+ 라는 콘셉트를 개발했다. 이와 같이, HARTING 은 사회적 메가트렌드를 조사하고 여기서 기술적 메가트렌드까지 도출해내었다. 그리고, 이를 기반으로 구체적 솔루션과 테크놀로지도 꾸준히 개발하고 있다. 올해, 그 결과, HANNOVER MESSE 2023 에서 HARTING 은 "디지털 트윈 접목", "새로운 에너지 연결" 및 "우수한 커넥티비티" 분야의 애플리케이션을 강조할 계획이다. 이러한 맥락에서 중심이 되는 것은 지속 가능성. 즉, 자원 절약과 에너지 절약을 시작으로 보이지 않는 곳에서 진행되는 환경 친화적인 생산 프로세스에 이르기까지 다양하다.
혁신 – 그러나 지속 가능하게
트렌드 주제 “디지털 트윈 접목”
- HARTING 테크놀로지 그룹은 이제 SmEC - 스마트 전기 커넥터를 소개하려고 한다. 액티브 자산 관리 셸 (AAS, asset administration shell) 을 갖춘 최초의 커넥터이며 디지털 트윈의 기반을 형성한다. 커넥터는 전체 수명 주기 동안 모든 프로세스 및 조건 데이터를 기록한다. AAS 는 컴포넌트, 기계, 공장 및 공장 전체에 디지털 트윈 역할을 하며 부분 모델을 통해 원하는 대로 사용될 수 있다. 이는 일관된 설계를 보장하고 생산 계획을 간소화하는 동시에 탄소 배출량을 투명하게 파악할 수 있게 하고 절약 방법을 제시한다. 또한 디지털 설명서를 사용하면 수백만 톤의 종이절약도 가능하다.
- 사물인터넷(IoT)은 실제 사물과 디지털 트윈을 연결하는 데에 관여한다. 이 연결에는 싱글 페어 이더넷이 제공하는 것처럼 단순하고 소형화된 이더넷 통신이 필요하다. 산업 박람회에서 HARTING 은 40 미터 이상의 1 기가비트 SPE 데이터 전송을 시연할 예정이다. 하지만 이 기술을 사용하면, 더 긴 거리 연결도 가능할 뿐 아니라, 구리와 중량의 최대 50%, 공간의 최대 25%, 이전에 관련된 플라스틱의 약 1/3 을 절약할 수 있다.
트렌드 주제 “새로운 에너지 연결”
- 이산화탄소 배출 감소와 관련하여, 수소는 미래의 큰 희망이다. 박람회에서, 이 테크놀로지 그룹은 수소 충전용 커넥터와 케이블 솔루션을 선보일 계획이다.
- 또한, HARTING Connectivity+ 는 에너지 전환 및 변환을 위한 솔루션을 제시한다. 효율성 최적화, 신기술의 원활하고 편리한 통합 및 재사용 가능성 등은 이러한 맥락에서 매우 중요하다. Han® ORV3 파워 커넥터는 금년 박람회장에서 처음으로 선보인다. 이 커넥터는 데이터 센터의 효율적 전력 전송 요건에 포함되는 요소이며, 데이터 센터를 보다 효율적이고 유연하며 보다 신속하게 확장할 수 있도록 설계되었다.
- e-모빌리티 분야에서, 이 테크놀로지 그룹은 ABB 회사와 협력하고 있으며 Formula E 레이싱 클래스의 경주용 자동차에 대한 충전기를 제공한다. 여기서 HARTING 은 이를 위해 탈착식 맞춤형 충전 케이블을 제공한다. 이 커넥터는 차량 측의 표준 CCS2 충전 커넥터와 인프라 측의 고전압 모듈 솔루션을 특징으로 하는 Han® HPR 커넥터로 구성된다. HARTING 은 또한 신형 고성능 DC 충전 커넥터도 선보였다. 이는 이 테크놀로지 그룹의 현재 DC 제품 포트폴리오를 미국 및 유럽 시장을 위해 대폭 확장한 것이다.
트렌드 주제 “우수한 커넥티비티”
- Han-Modular® Push-In 은 HARTING 테크놀로지 그룹의 핵심 포트폴리오에 가장 최근에 추가된 제품으로 다양한 연결 기술의 조합을 제공한다. 툴 교체가 빠르고 간편하며 상단에 공구 없이도 서비스가 가능하다는 점에서 현장에서 필요한 유연성은 충분히 확보한 셈이다. 따라서 풍력 터빈과 같이 어렵고 까다로운 환경에서 사용하기에 적합하다.