HARTING, HANNOVER MESSE 2022에서 Connectivity+를 구체화하다
마침내, 팬데믹으로 인한 2년간의 공백 후, HANNOVER MESSE가 다시 돌아와 대면 행사로 문을 열었다. HARTING 테크놀로지 그룹은 업계 언론인, 파트너 및 무역 박람회 방문객 등 청중 앞에서 전통적인 기자 회견을 개최하고 있다.
올해 하노버 박람회의 무엇보다 중요한 모토는 "내일의 산업을 창조하자"이다. HARTING 테크놀로지 그룹은 이번 박람회를 통해 처음으로 Connectivity+라는 주제에 대해 자사 제품 및 솔루션을 소개할 수 있는 기회로 삼았다. HARTING의 경우, Connectivity+는 당사 제품 및 솔루션을 통해 사회적 및 기술적 메가트렌드 간의 간극을 메웠다. "우리는 고객에게 혁신적인 부가가치를 제공하는 솔루션을 통해 미래형 커넥티비티를 형성하고 있습니다." 신기술 및 개발 관리 이사인 쿠르트 D. 베텐하우젠 박사(Dr. Kurt D. Bettenhausen)는 이 개념을 개괄적으로 설명했다. "Connectivity+는 단순한 전자 컴포넌트 자체를 훨씬 능가합니다. 즉, 이는 단일 커넥터에 대한 것이 아니라 전반적인 접근 방식에 관한 것을 의미합니다."
올해, 산업 변혁의 요구 사항을 충족하는 데 있어 중요한 구성 블록을 나타내는 Han-Modular® Domino 모듈이 세계 최초로 소개되어 주목을 받았다.
이어 기자회견에 참석한 기자들은 '프레스 스피드 데이츠(PressSpeedDates)'에 참여할 기회를 가졌다. 이 자리에서는 전문가들이 직접 참석해 제시된 주제에 대해 토론하고 업계 기자들의 질문을 일대일로 대답하는 방식으로 인터뷰가 진행되었다.
HARTING 테크놀로지 그룹의 하이라이트의 개요(위치: 홀 11, 스탠드 C 15):
- 모듈화: 세계 최초로 소개된 Han-Modular® Domino 모듈. Hannover Messe 방문객들은 오늘날의 산업 변혁과 디지털화를 가능하게 하는 활성화 기술인 차세대 산업용 커넥터를 무역 박람회에서 처음으로 경험할 수 있다. 이들 모듈은 경량화 및 설치 공간 절약을 해야 하는 업계 요구 사항을 충족한다. 하이브리드 시스템이 가진 최대 유연성과 최적화된 공간 활용을 결합하여 최대 50%의 경량화를 달성할 수 있다. 이를 통해 커넥터의 생산에서 운송 및 고객의 후속 사용에 이르기까지 가치 사슬 전반에 걸쳐 관련 탄소 발자국도 줄일 수 있다.
- All for Energy: HARTING은 커넥터 솔루션을 최적의 장소에 사용하여 절약 가능성을 활용함으로써, Han® HPR HPTC 및 Han-Eco®제품을 통해 에너지 효율과 탈탄소화라는 주제를 다룬다.
- All for Ethernet: 이 곳은 산업용 이더넷 인프라에 관심 있는 박람회 관람객들이 찾는 곳이다. HARTING 테크놀로지 그룹은 신형 인터페이스, 신형 M12 PushPull 표준 및 싱글 페어 이더넷을 집중 조명하고 있다.
- All for PCB: 다음과 같은 주요 질문에 대해 HARTING이 제공하는 답을 확인할 수 있다: 디지털 서비스가 인쇄 회로 기판(PCB)을 사용하는 특정 커넥터 구성에 제공할 수 있는 이점은 무엇입니까? 이러한 맥락에서 제품 데이터 및 컨피규레이터는 어떤 역할을 합니까?
- 3D MID: 자동차 엔지니어링, 산업 및 의료 테크놀로지를 위한 맞춤형 3D MID 솔루션. 그러나 광범위하게 다양한 상황에서 유연한 사용을 위한 하위 어셈블리 표준의 새로운 접근 방식은 HARTING 무역 박람회 스탠드에서 확인해 볼 수 있다.
- Digital services: 제품 컨피규레이터 및 스마트 데이터 모델과 같은 컨피규레이터 및 디지털 서비스에 대한 뉴스 및 개발.
- e-Mobility: 충전 소켓에서 유연한 배터리 저장 시스템용 컴포넌트에 이르기까지 현대적이고 표준화된 AC/DC 충전 솔루션에 대해 집중 조명한다.