IEC 61918의 새 버전, 자동화 업계를 위한 SPE 케이블링 및 설치를 규정하다
IEC 61918:2018/AMD 1:2022 개정판 1은 산업 공장, 기계 및 자동화 섬의 통신 네트워크에 대한 설치 표준이다. 케이블이나 연결 기술과 같은 컴포넌트의 사용 및 케이블링 인프라는 모든 자동화 프로파일에 대해 명확하게 정의되어 있습니다. 광섬유케이블, 대칭 동(copper) 케이블 및 무선 미디어 등을 사용하는 케이블링 솔루션이 고려됩니다.
IEC 61918의 새로운 개정판은 싱글 페어 이더넷(SPE)과 관련 원격 전원 공급 장치 PoDL(Power over Data Line)을 위한새로운 1쌍 케이블링 구조를 다룬다. 이는 기존 IT 인프라와 산업, IoT/IoT 간의 격차를 줄여준다. SPE는 산업과 자동화 모두에 특별한 의미를 갖는다. SPE는 프로세스 자동화와 같은 장거리 또는 산업 현장 레벨까지 센서 및 액추에이터를 간단하게 연결하는 데 필요한 TCP/IP 기반 자동화 프로토콜의 보편적인 적용을 처음으로 가능하게 했다. 기존의 필드버스보다 더 높은 데이터 전송률, 더 많은 전력 전송 및 더 넓은 적용범위가 IIoT 및 Industry 4.0을 위한 길을 열어 주었다.
이 새로운 규격에는 사용자를 위해 ISO/IEC 11801-3(산업용 빌딩)과 동일하거나 호환되는 구성 인프라의 명확한 사양이 제공된다. 부속서 1(AMD1)은 IEC 61156-11/12/13/14에 따른 싱글 페어 데이터 케이블에 대한 케이블 표준 및 IEC 63171-6에따른 싱글 페어 데이터 커넥터에 대한 표준을 참조한다. 이를 통해, 시스템 설계자 및 사용자는 적합한 케이블과 인터페이스를선택 가능하게 하는 안정적 기반을 확보할 수 있으며, 자동화 세계에서 SPE 기술의 구현이 시작될 수 있다.
신규 버전의 IEC 61918에는 산업 애플리케이션에서 센서와 클라우드 간 데이터 인프라가 어떻게 그리고 어떤 구성요소를 적용하여 운영되는지에 대한 확실하고 명확한 규범적 설명이 기재되어 있다. 이제 IIoT 구현을 위한 다양한 툴이 출시되어, 기기공급업체는 국제적으로 보장된 호환성과 투자 안전성을 등에 업고 SPE 장치의 개발과 생산을 시작할 수 있게 되었다.
PROFINET, EtherCAT 또는 기타 산업용 이더넷 프로토콜에 관계없이 이 새로운 IEC 61918규격은 모든 자동화 프로파일에공통으로 적용되는 사항이다.
상세 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: https://webstore.iec.ch/publication/74769