"우리는 목표 달성에 성공했습니다."
HARTING 테크놀로지 그룹은 HARTING 기업 역사 상 중요한 이정표를 달성했고, 불리한 조건에도 불구하고 처음으로 10억 유로가 넘는 매출을 기록했다. 매출은 지난해 8억 6천 9백만 유로에 비해 21.8% (1억 9천만 유로) 증가한 10억 5천 9백만 유로를 기록했다. 모든 지역 및 시장에서 성장세를 보였다. 최대 시장인 독일의 경우, 매출은 12% 증가한 2억7천만 유로를 기록했다. EMEA 지역은 17% 성장하여 3억 7천3백만 유로의 매출을 올렸다. 아시아/태평양 지역은 25% 성장하여 2억 6천 9백만 유로로, 아메리카 지역은 57% 성장하여 1억 4천 7백만 유로로 증가하여 훨씬 더 획기적인 성장세를 기록했다. 멕시코, 루마니아, 미국의 공장 증설로 인해, 직원 수는 256명이 증가하여 6446명이 되었다. 독일의 직원 수는 거의 변동이 없었다(+0.5%).
"우리는 우리의 목표 달성에 성공했습니다." HARTING 테크놀로지 그룹 CEO인 필립 하팅의 말이다. 1년 전만 해도 그는 두 자릿수 성장이 가능하다고 생각했었다. "우리는 해냈습니다."
주요 성장 동력으로는 코로나 팬데믹이 야기한 따라잡기 효과(catch-up effect) 외에도, 산업 변화, 진취적 디지털화, 에너지 효율적인 생산 기술 및 제품의 개발 등이 있다.
"우리는 탈탄소화, 인구 통계학적 변화 및 에너지 효율성 등의 도전과제를 해결하기 위해 미래의 커넥티비티를 겨냥한 새로운 고성능 기술 및 솔루션을 개발하고자 합니다." 필립 하팅이 테크놀로지 그룹의 주장과 포부를 이렇게 설명한다. 커넥티비티는 데이터, 신호 및 에너지 전송을 위한 기본 기술로서, 이것 없이는 지속 가능한 생산이 불가능하다 할 수 있다.
필립 하팅은 HARTING이 포지션을 잘 잡았다고 보고 있다. "당사는 꾸준히 우리의 글로벌한 입지를 강화하는 데 초점을 맞출 것입니다." 이러한 맥락에서, HARTING은 루마니아, 미국, 멕시코, 인도에 공장을 확장 및 신축하는 것뿐만 아니라, 핵심 사업 강화를 위한 디지털화 및 추가 개발 역량에 투자했다. 2022/23년에는 약 8천만 유로의 기록적인 투자가 계획되어 있다.
또한, HARTING은 새로운 커넥티비티 솔루션 개발을 위해, 전략적 파트너십에도 의존하고 있다. 예를 들어, HARTING 가족 기업이 여름에 인수한 Studer Cables AG의 경우가 그렇다. 다른 중점 분야: 솔루션 포트폴리오의 확장 및 강화 뿐 아니라, 운송, 기계, 에너지 인프라 및 재생 에너지 등을 위한 새로운 커넥티비티 솔루션의 개발 등이 있다.
필립 하팅은 HARTING에게는 ‘지속 가능성(sustainability)’이 특별히 중요한 주제라고 강조했다: "재생 에너지 생산의 확대는 우크라이나 전쟁으로 인해 에너지 병목 현상이 발생한 이래, 선택이 아닌 의무가 되었습니다. 당사는 30년 이상 꾸준히 기후 중립적 생산을 위한 단계를 밟아 왔습니다." 예를 들어, HARTING은 2010/11년 이래로 다양한 조치를 통해 독일 내의 C02 배출량을 19,203t에서 1,556t으로 감소시키는 성과를 거두었다.
"우리는 우리의 환경과 미래 세대를 책임지고 있습니다. 2030년까지 전 세계 모든 생산 현장에서 기후 중립을 달성하고 모든 업스트림 및 다운스트림 프로세스의 탄소 배출량을 50%까지 줄이고자 합니다." 필립 하팅이 명확한 목표 설정과 더불어 이렇게 말했다. 지속 가능성은 HARTING의 제품, 프로세스 및 생산 전반에서 중요한 의미를 갖고 있을 뿐 아니라, 교육 및 직원 개발, 직원을 위한 당사의 건강 플랫폼 확장, 문화, 교육 및 스포츠에 대한 광범위하고 폭넓은 헌신 등 회사의 모든 영역에서 중요한 의미를 갖고 있다.
2022/23 사업 연도를 보면, 인플레이션-경기침체 경제 발전과 재료 및 에너지 부족을 고려할 때 성장을 기대하기는 훨씬 더 어렵다. 에너지 및 소재 가격 상승이 결정적 요인이 될 것이다. 이제까지 그 요인들은 투자 심리에도 부담을 주어 왔다. 우크라이나 전쟁은 물론 대만 관련 긴장상태 및 해결하기 쉽지 않은 물자 부족도 모두 부담으로 작용할 것이다. "우리는 성장세의 측면 움직임(sideways movement)을 예상하고 있으며, 올해 달성한 성과를 확보하기 위해 열심히 노력해야 합니다." 필립 하팅의 말이다.