InnoTrans 2022의 HARTING: Han® HPR Compact
Han® HPR은 열차에서 발생하는 여러 요소로부터 특별한 보호가 필요한 커넥터에 대한 표준이다. HARTING은 Han® HPR Compact 시리즈를 협소한 공간의 애플리케이션에 적합하도록 개발했다. 이 솔루션은 기존 제품에 비해, 20%의 공간 절약 및 25% 경량화의 이점을 제공한다. 익스텐더를 사용하면 적용되는 곳에 따라 연장 가능하여, 보다 협소한 공간에서도 뛰어난 유연성을 발휘할 수 있다는 특별한 기능도구비하고 있다.
Han® HPR Compact 시리즈는 6, 10, 16 및 24 B의 사이즈로 출시된다. 해당 하우징은 가용 설치 공간에 대해 최대의 전송 옵션을 제공하도록 설계되었다. 목표는 초기 설치 후에도 최대한의 편의성을 제공하는 동시에 까다로운 위치에서도 최적의 커넥터를 사용할 수 있는 충분한 여유를 제공할 수 있도록 적절한 확장을 가능하게 하는것이다.
때때로 인터페이스에는 더 많은 케이블 공간이 필요한 다른 커넥터를 사용해야 하는 경우도 발생할 수 있다. 예를 들어, 이는 Cat.6에서 Cat.7A/8로 변환하는 것과 같은 소급 적응에 의해서도 발생할 수 있다.
이러한 시나리오에서, Han® HPR Compact는 익스텐더 프레임과 함께 간단한 솔루션을 제공한다: 각 익스텐더프레임은 하우징을 3cm 확장할 수 있으며, 이 경우 기타 컴포넌트들을 그대로 유지시킬 수 있다. 서비스 팀은 후드 하단에 프레임을 고정하기만 하면 되며, 이 경우 필요한 연결 및 접점을 위한 추가 공간이 마련된다. 2개의 익스텐더 사용으로 최대 확장이 가능하다. 익스텐더 사용을 통해 별도의 모노블록 및/또는 모듈을 신속하고 손쉽게 장착할 수 있다. 이후 하우징 사이즈에 대한 미래형 적응은 보다 덜 복잡할 것이다. 이로써, 값진 작업 시간 및비용을 절약하는 것도 가능하게 된다.
이점
• 보다 작은 소형 치수 (공간 및 중량 절약)
• 최대 2개 익스텐더 프레임* 사용에 의한 뛰어난 유연성, 각각 3 cm 높이 연장 가능
• 제한된 공간 환경에서 설치 시간 단축
• 16개 코딩 옵션을 갖춘 가이딩 핀 사용으로, 제한된 가용 공간 환경에서 안전한 연결이 항상 보장됨(별도의 코딩 모듈이 필요 없음)
• Han® HC 650 Modular의 접점 및 절연체를 제외한, Han® B 호환 커넥터 포트폴리오 전체를 사용 가능
* 익스텐더 프레임을 설치하기 위해서는, 각 프레임(노트)에 대해 한 세트의 나사 뿐 아니라 설치 프레임도 필요하다.