싱글 페어 이더넷(SPE, Single Pair Ethernet): M12 하우징에서 사용 가능한 T1 Industrial Style 인터페이스 / 현장에서 즉시 사용 가능한 공간 절약형 리소스 보호 인프라 / 클라우드에서 센서로의 안전한 전송을 보장하는 최적의 스크리닝 기능 및 IP65/67 보호등급
15.06.2022 06:55 시에
클라우드에서 센서/액추에이터 레벨까지 데이터 네트워크를 통한 원활한 이더넷 통신은 그야말로 Industry 4.0의 구현을 설명하고 있다. IEC 63171-6의 T1 Industrial Style은 견고한 M12 하우징에서도 즉시 사용할 수 있다.
클라우드에서 센서로 가는 엔드 투 엔드 이더넷은 적합한 인프라의 부족으로 현재까지 경제적으로 실행이 어려웠다. 이제 싱글페어 이더넷이 이 부분을 해결했다. 사용되는 케이블과 커넥터의 대폭적인 감소는 공간과 리소스를 절약하게 할 뿐 아니라 이전에 기존 신호 배선으로만 가능했던 현장에서도 애플리케이션들의 사용을 용이하게 한다. SPE는 훨씬 더 많은 센서를 수용할수 있으므로 현장에서 더 많은 데이터를 수집할 수 있다. 그 결과, 운영자는 공정에 대한 훨씬 더 상세한 그림을 얻을 수 있고, 공정을 개선하기 위해 훨씬 더 나은 위치를 차지할 수 있다.
뿐만 아니라, HARTING은 견고한 M12 완전 금속 하우징에서도 국제 표준 IEC 63171-6 규격에 따라 T1 Industrial Style 인터페이스를 제공한다. IP 65/67 보호등급 및 신뢰할 수 있는 360° 스크리닝 기능을 통해 이제 SPE를 까다로운 환경에서도사용할 수 있게 되었다.