HARTING, 스마트한 생산 솔루션(Smart Production Solutions)을 구현하다

디지털화, (탈)세계화, 지속가능성 및 에너지 효율성 등, 이러한 중요한 문제들이 우리 사회에 큰 영향을 미치고 있다. HARTING은 뉘른베르크에서 개최되는 SPS 2023에서 전시회 주제 "자동화를 삶에 불어넣다"에 따라, 뉘른베르크에서 개최되는 SPS 2023에서 이러한 도전과제에 대응하는 혁신과 솔루션을 다시 한번 선보인다.

HARTING 테크놀로지 그룹은 이러한 기본 개념을 Connectivity+ 라고 지칭한다. 이러한 기본 개념을 추구함으로써, HARTING 은 사회와 기술의 메가 트렌드를 분석하고 활용하여 기존의 전자 컴포넌트를 훨씬 능가하는 솔루션을 개발하고 있다. 올해 주요 화두는 지속가능성의 메가 트렌드와 디지털 트윈의 기술 트렌드를 구현하는 연결 기술이다. 당사는 이러한 방식으로 산업의 전환을 적극 추진하고 있다

HARTING 정규 기자 회견을 앞두고 HARTING 기술 그룹의 CEO, 필립 하팅 (Philip Harting) 은 도전과제와 관련된 주제를 다루며 독일 경제에 대해 논평했다. "지속적으로 높은 인플레이션 비율, 높은 에너지 비용, 디지털화 및 교육에 대한 투자 부족, 전 세계적인 지정학적 긴장 등이 기업의 개발과 계획 안전성에 부담을 주는 요인입니다. 이는 독일 중소기업 부문에 영향을 미치고 있습니다." 지난 2022/2023 사업 연도(2023 년 9 월 30 일)에 대해, HARTING 테크놀로지 그룹 상무 이사인 에드가 피터 듀닝 (Edgar Peter Düning) 은 매출 및 수익 목표에서 측면 이동이 있었다고 언급했다. 당사는 자세한 내용을 2023 년 12 월 1 일에 개최되는 연례 기자 회견에서 공개할 예정이다.

“지속가능성은 디지털 트윈 없이는 간단히 이루기 어렵습니다”

HARTING은 현재 18,800 개 이상의 제품에 대한 자산 관리 쉘의 형태로 디지털 트윈을 제공하고 있다. 신 기술 및 개발 담당 이사인 쿠르트 D. 베텐하우젠 박사 (Dr. Kurt D. Bettenhausen) 는 " 지속가능성은 디지털 트윈 없이는 간단히 이루기 어렵습니다 "라고 확신하고 있다. HANNOVER MESSE 2023 에서 HARTING 은 이미 IDTA, Microsoft, SAP 및 Siemens 와 함께 디지털 트윈 기술 데모 기기를 선보였다. 이 박람회에서 중점을 둔 부분은 디지털 트윈 수명주기이다. SPS 2023 에서, HARTING 은 더 큰 지속가능성을 달성하기 위해 조정된 후속 발전에 대해 소개할 계획이다. "디지털 제품 패스포트 (Digital Product Passport)" 및 "제품 탄소 발자국 (Product Carbon Footprint)" 서브 모델을 통해, HARTING 은 디지털 트윈이 산업 세계를 더 지속 가능하게 만드는 지렛대가 될 수 있다는 것을 보여준다.

커넥티비티 우수성이 새로운 에너지를 충족하다

HARTING 테크놀로지 그룹은 SPS 2023 에서 모범적인 배터리 생산 시설을 설치했다. 이번 시연을 바탕으로, 회사는 에너지 전환을 위한 솔루션에 대해 강조한다. HARTING 커넥터는 수년 동안 배터리 모듈에서 직접 작동할 뿐만 아니라 생산현장에서도 작동해 왔다. Han-INOX® 는 수년 동안 식품 산업에서 그 가치를 입증한 구체적인 솔루션 중 하나이다. 최신 포트폴리오 확장으로 향후 HARTING 은 3A 뿐만 아니라 6B 에서 24B 까지 모든 크기를 커버할 수 있다. 또한 당사는 올해 SPS 에서 새로운 금속 소재 IP67 도킹 프레임을 처음으로 선보이며, 예를 들어 기계 엔지니어링 분야와 같은 불리한 주변 조건에서도 "블라인드 체결"을 가능하게 한다. 기타 솔루션으로는 새로운 IP67 스위치뿐 아니라, 첫 번째 모노블록 인서트를 특징으로 하는 다음 확장 단계의 Han® Push-In 포트폴리오도 포함된다.

HARTING 은 SPS 2023 에서 하노버 응용과학 및 예술 대학 및 헬무트 슈미트 함부르크 대학과 함께, IoT 기술을 위한 에너지 관리 인터페이스 개발에 대한 실시간 시연을 선보인다. 이는 산업 생산 분야에서 지속 가능한 행동과 에너지의 효율적이고 현명한 사용을 보장함으로써 관련 에너지 소비 정보의 전파와 사용을 단순화하기 위한 것이다.


HARTING 은 SPS 2023 에서 전원 분배용 플러그 앤 플레이 제품뿐만 아니라, 수소의 생성, 처리 및 분배에 대한 솔루션도 선보인다. 이들 솔루션에는 이동식 저장 장치 및 특정 환경에 맞춘, 테스트된 개별 연결 솔루션을 위한 유연한 연결장치들이 포함된다.
 

HARTING 경영진은 테크놀로지 그룹의 최신 하이라이트 및 솔루션에 대해 기자들과 이야기했다.

싱글 페어 이더넷 (SPE), 준비 완료

SPE는 현재 가동 중이며 사용 가능하다. 당사는 SPS 에서 SPE 산업 파트너 네트워크의 협력업체들과 함께 이를 시연할 것이다. 이 중에는 자매 회사인 Perinet 도 포함되어 있다. 이 IP 세계에 센서 및 액추에이터를 통합하는 전문가들은 선도적인 심화된 기술을 기반으로 한 새로운 혁신적인 전자/전기 기계 컴포넌트와 관련 소프트웨어를 개발하고 생산하고 있다. HARTING 과 협력업체들은 애플리케이션 시연을 통해 SPE 기기 및 컴포넌트의 제조업체 독립적인 상호작용 기능에 대해 설명할 것이다.

거기에 덧붙여, 당사는 뉘른베르크에서 소형화된 드라이브에 특히 이상적인, 새로운 원형 커넥터, M17 도 소개하고 있다.