모터 제어 센터에 대한 테스트 지점을 보유한 도킹 커넥터
02.07.2019 15:41 시에
HARTING은 Han-Modular® Sliding Frame을 사용하여 MCC (Motor Control Center) 용 신형 커넥터를 개발했다. 서랍 시스템은 해당 커넥터를 사용할 경우 기계적으로 간단하게 테스트 위치에 도달할 수 있다. 전원 연결은 후속 위치에서 이루어진다. 고객은 Han-Modular®시리즈의 광범위한 모듈 뿐만 아니라 시스템의 간단한 메커니즘을 통해 혜택을 얻는다.
- "플러그 분리된 위치(Unplugged position)": 신호 커넥터와 전원 커넥터가 모두 플러그 분리되어 있다. 서랍은 스위치 캐비닛에 위치하지 않는다.
- "시험 위치(Testing position)": 서랍이 스위치 캐비닛으로 밀려 들어가고 신호 커넥터가 슬라이딩 프레임에 체결된다. 신호 커넥터 옆에 있는 전원 커넥터의 양쪽 측면 사이에는 약 35mm의 거리가 있어 전원이 전달되지 않는다. 시스템은 안전한 상태이며 삽입된 신호 커넥터를 통해 검사할 수 있다.
- "작업 위치(Working position)": 테스트 실행 후 전원 커넥터를 포함한 서랍을 스위치 캐비닛에 완전히 밀어 넣을 수 있다. 여기에서 Han-Modular®Sliding Frame의 신호 커넥터는 전원 커넥터가 작업 위치에 도달할 때까지 캐비닛의 후면 패널 방향으로 서랍과 함께 이동한다. 이제 시스템을 안전하게 작동시킬 수 있다.
Han-Modular® Sliding Frame의 혜택
- 테스트 위치가 내장된 도킹 커넥터는 MCC의 애플리케이션을 위한 서랍 시스템의 비용 효율적인 기계 설계를 용이하게 한다.
- 100 가지가 넘는 커넥터 모듈을 갖춘 Han-Modular® 시리즈가 제공하는 다양한 옵션으로 인한 전기 설계의 높은 유연성
- 버스 시스템, 예를 들어 Profibus 또는 Ethernet을 쉽게 통합하거나 개장할 수 있다.
- 비용 효율적이고 유연한 솔루션