ix Industrial® 의 두 가지 변형 제품, SPS IPC Drives 박람회에서 수상하다

뉘른베르크에서 개최된 SPC IPC Drives 박람회 (2017 11 28 ~ 10 30 , 10 / 스탠드 140) 에서 HARTING 대표하는 작은 거인삼총사를 다시 한번 만나볼 있다: 소형 커넥터 Captain ix Industrial®), Miss M8ty (M8 D-coded) Tw1ster (T1 Industrial®) 바로 그것. HARTING 삼총사는 작고 튼튼하고 완벽한 산업용 이더넷 연결장치들을 제공하며 소형 연결 솔루션에 대한 시장 요구 사항을 충족시킨다. 뉘른베르크의 박람회에서 ix Industrial®커넥터는 회사 부스 ( 10 / 스탠드 140)에서 가지 변형제품으로 제공된다. HARTING ix Industrial® 불과 며칠 전에 "Innovator of the Year"상을 수상했다.

T1은 단 한 쌍의 전선으로 1GBit / s 이더넷을 지원한다.

작은 거인 Captain ix RJ45에 비해 70% 더 작은 ix Industrial®커넥터의 얼굴이다. 동시에, 견고할 뿐 아니라 진동 및 기타 기계적인 스트레스에 대한 내성도 가지고 있다. 이런 방식으로, HARTING의 이들 제품을 사용함으로써, 장비 제조업체는 산업 어플리케이션 및 철도 차량 분야에서, 자사의 점차 소형화된 카메라 시스템, 제어 장치, 센서/액츄에이터 시스템 및 산업용 컴퓨터 등을 더욱 공간 절약형의 공정 안전 방식으로 사용할 수 있다.

따라서 커넥터는 소형화의 필요성을 충족시킴과 동시에 PoE / PoE + 통해 네트워크 사용자에게 전원 데이터를 제공한다. 5 개의 THR 쉴드 접점을 갖춘 작지만 견고한 소켓은 장치 통합에 유용하다. 이는 회로 보드의 안정성을 극대화하고 다른 SMT 컴포넌트와 함께 일반 리플로우 공정에서 처리할 있다.

 

SPS IPC Drives 박람회에서, ix Industrial®커넥터는 HARTING 부스에서 가지 버전으로 소개된다. 전시될 GBit 버전 외에도, HARTING Fast Ethernet B-coding 선보일 예정이며, 경우 두 개의 핀이 더 적으므로 소형 어플리케이션에서 훨씬 많은 공간을 절약할 있다.

현장 배선 전문가로서 우리의 요청을 충족시키기 위해, HARTING은 또한 케이블과 커넥터로 구성된 이미 알려진 고정 연결방식 이외에 현장 설치형 버전도 소개할 예정이다.

Miss M8ty – 클라우드에서 현장레벨 가장 먼 곳까지 이더넷에 적합

 

현장 레벨에서의 디지털화는 단순히 산업 생산의 마지막 단계를 통합 이더넷 네트워크에 연결하는 목표를 갖는다. 이는 적절한 연결 기술이 요구되는 대담한 계획이다. 모든 종류의 장치 응용 프로그램이 점점 소형화되고 소형화된 단일 인터페이스를 통해 데이터 전원을 공급받아야 한다. 다수의 경우, 구식 커넥터는 이 작업을 하기에 너무 크다.

 

HARTING 작은 여주인공인 Miss M8ty 사용자와 장비 제조업체를 외면하지 않을 것이며, 강력하고 견고한 소형 솔루션인 M8 D-코딩의 이점을 얻을 있다. 오버 몰드 케이블 및 장치 소켓을 회로 기판에 연결하면 개별 컴포넌트 이용할 수 있을 뿐만 아니라, 클라우드에서 모든 센서까지 아우르는 이더넷용 M8 D-코딩 솔루션이 SPS IPC Drives 박람회 맞춰 제공된다.

100Mbit PoE 기능을 갖춘 Miss M8ty 전력 데이터를 현장 레벨 마지막 단계까지 제공한다. 이것은 거친 피복으로 보호되어 비트 및 바이트의 안전한 전송을 방해하는 모든 장애물을 허용하지 않는다. 보호 등급 IP67 자랑하는 이 제품은 물과 먼지에 영향 받지 않으며, ISO 11801규격 따라 다른 필드 장치로부터 EMC 대해 보호받는다. 이는 고속 이더넷 전송을 위한 전제 조건이다. 따라서, 우리의 작은 여주인공에게는 문제될 것이 없다.

Tw1ster – 단일쌍 이더넷을 위한 산업용 연결

 

지금까지 산업부문에서는 대부분의 고속 이더넷을 위해 쌍의 와이어가 사용되었다. 여기서 쌍의 전선은 전송선으로 기능하고 다른 쌍은 100BASE-TX를 위한 수신 회선으로 기능한다. 기가비트 이더넷 1000BASE-T 전환되면서 이제 4 쌍의 전선이 양방향 병렬 데이터 전송에 사용된다. 이로써 한 쌍의 전선 당 250 Mbit / s 데이터 스트림이 가능하게 되어, 예를 들어 X-코드형 M12 통해 연결된다

 

오버 몰드 케이블 및 장치 측 소켓을 회로 기판에 연결하면 개별 컴포넌트를 이용할 수 있을 뿐만 아니라, 클라우드에서 모든 센서까지 아우르는 이더넷용 M8 D-코딩 솔루션이 SPS IPC Drives 박람회에 맞춰 제공된다.

한편, 작은 히어로 Tw1ster 쌍의 전선으로 1GBit / s 이더넷을 지원한다. 1000BASE-T1 대한 규격 IEEE P802.3bp 100BASE-T1 대한 새로운 표준 규격 IEEE P802.3bw도 이를 나타낸다. 이들 각 표준은 승용차 온보드 네트워크의 경우 최대 15 m 길이 차폐형 꼬인 쌍선을 통해 전송 채널을 정의하고, 철도 항공 산업의 자동화 응용을 위해 최대 40m길이의 차폐케이블을 통한 전송 채널을 정의한다.

자동화 작업 시 설치되는 배선 대부분이 40m 미만이기 때문에, 위에 언급한 길이 제한으로 기존 버스 시스템 대신 이 기술을 사용하는 데에 문제점이 발생하지는 않는다. -페어 이더넷 시스템은 이제까지 기술적 비용 관련 이유로 인해 도달 없었던 영역으로의 확장을 가능하게 한다. 앞으로는, 이더넷을 클라우드에서 마지막 센서 액츄에이터까지 사용할 있게 될 것이다. 산업 부문의 디지털화로 이더넷, 특히 T1 이더넷이 중요한 역할을 하게 것으로 예상된다.

 

추가 정보는 이곳에서: https://www.sps.harting.com/

보도자료는 이곳에서: http://www.harting.com/en/news/pressfolder/sps

SPS IPC Drives 박람회에서, ix Industrial® 커넥터는 HARTING 부스에서 두 가지 버전으로 소개될 예정이다.