MICA.network: 불과 1년만에 20개 협력업체들을 얻다
금년도 하노버 메세 무역박람회에서 MICA.network 출범 1주년에 즈음하여, 관심 있는 기업들을 대상으로 추가적인 공개 행사를 진행할 예정이다. 이 네트워크는 최근 독일 국내외에서 새로운 협력업체들을 파트너로 맞이했다. 본 네트워크는 지난 2016 하노버 메세에서 공식 출범한 이래 협력업체 유입이 대폭 늘어나, 현재 IT 시스템 통합, 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 영업 판매는 물론 IoT 솔루션 공급업체를 포함한 20여개 파트너가 독일, 오스트리아, 스위스 등지에서 파트너로 합류하고 있다.
참여 기업들은 s use the MICA.network을 통해 MICA를 이용한 사용 경험을 교환하고 복잡한 작업에 대한 협력과 함께 자체 제작 솔루션을 제시한다.
"이러한 유형의 협력은 개별 사안에 대한 우수 사례를 축적할 수 있는 까닭에 관련 기업과 고객 모두에게 매우 귀중한 것입니다." HARTING 독일 본사 슈테판 올딩(Stefan Olding) 전무이사의 말이다. 올딩 전무는 이러한 협력에 호응이 좋았기에 협력관계를 더욱 강화할 계획이라며, "HARTING은 현재 독일 국내는 물론 해외에서도 관심을 보이는 많은 기업들과 상담을 진행 중"이라고 덧붙여 말했다.
상태 모니터링의 기반, 센서 데이터 및 “디지털 트윈”
현재 MICA.network에서 나온 25개 특화 어플리케이션 중 일부는 박람회 홀 11 (스탠드 C15)에 마련된 HARTING 스탠드 현장에서 실시간으로 시연될 예정이다. 에너지 관리는 물론 상태 모니터링 분야의 어플리케이션, 다시 말해 센서 데이터 및 “디지털 트윈”으로서 매핑 머신도 강조된 셈이다. The MICA.network 파트너 회원사들은 특히 – IP67 보호등급을 지원하는 – MICA의 견고한 내구성을 이 부문에서 높이 평가했다.
"이로써 위치에 따른 제약이 전혀 없이 가장 간단하게 현장의 데이터를 파악할 수 있는 셈입니다." 전시 참가업체의 하나인SDI Innovation사 귀도 카우프만(Guido Kaupmann) 전무이사의 말이다.
SDI는 고객에게 적합한 MES 공급업체를 선택할 것을 조언하며, 해당 소프트웨어 어플리케이션을 운영할 플랫폼으로 MICA® 시리즈를 사용한다.
Com-Tac사는 한걸음 더 나아가, 무선 LPN 저전력 파워 네트워크를 통한 상태 모니터링 기능을 개발해냈다. 이 기술을 사용할 경우, 원거리에 걸친 센서 데이터 판독이 무선으로 가능하다. 이에 따라, 이 스위스 업체는 MICA®제품군을 써서 자사의 LoRa 기반 스테이션을 신속히 전환했다. Com-Tac은 이와 관련한 분산형 온도 센서 및 광센서를 통한 라이브 시연 행사를 HARTING 스탠드 (홀 11, C15)에서 진행한다.
SALT AND PEPPER 역시 MICA®플랫폼을 기반으로 자사의 상태 모니터링 시스템을 구축하고 있다. 본 시스템은 일종의 설비개장 솔루션으로, 이미 설치된 기존 시스템에 통합이 가능하며 상태 데이터의 기록, 처리, 평가 및 시각화 등의 작업을 수행할 수 있다. 이들 상태 데이터를 활용하여 플랜트 전반의 설비종합효율(OEE) 산정할 수 있다. 이 솔루션은 초기부터 참여한 네트워크 파트너가 VR (가상 현실) 어플리케이션과 연동하여 HARTING 스탠드에서 선보인다.
Nemetris는 MICA.network에 참여한 또다른 혁신 플레이어로, MICA®를 자사의 IoT 프레임워크를 위한 플랫폼으로 사용하고 있다. MICA® 기반으로 구동되는 Nemetris Smart Industry 앱을 사용하여, 발생 지점에서 데이터가 기록 및 처리된 다음 대시보드에 시각화 된다.
MICA®로 안정적인 시설운영 모니터링
클라우드 기반 어플리케이션들은 기계설비 상태 시각화를 원하는 경우는 물론, 이를 예측하고자 할 때에도 의심의 여지 없이 확실한 고려 대상이다. 이를 위해, Assystem Germany사는 MICA®를 이용하여 필드 버스에서 나온 공정 데이터를 마이크로소프트 Azure 클라우드로 전송하는 방법을 시연한다. "Azure 머신 러닝을 통해, 오류 없이 정상적인 시스템 운영상태가 학습되어, 궁극적으로 이러한 정보를 바탕으로 시설 운영상태를 일관성 있게 모니터링하고 추세와 변형을 확인하여, 결국 담당 운영자에게 적절한 통보를 해주려는 것입니다" Assystem 소속 SmartFactories Solutions사업부 베노 뤼디케(Benno Lüdicke) 팀장은 라이브 앱의 기능에 관해 이렇게 설명했다.
네트워크 참가 협력업체 Akquinet 역시 당사 부스에서 온도 모니터링 사례를 중심으로 센서 데이터 및 클라우드 기반 서비스를 원격 모니터링과 예측 유지보수에 구현하는 방법을 시연할 예정이다. 선호하는 클라우드 운영업체를 자유롭게 선택할 옵션을 제공하는 점에서, 네트워크 파트너사와 고객 모두 MICA®의 개방성을 반기고 있다. 관심 있는 방문객은 HARTING 부스에서 선보이는 MICA®플랫폼 기반의 다양한 클라우드 앱을 비롯하여, Microsoft 및 T-System이 있는 홀 7은 물론 야외 시설에 마련된 AWS (아마존) 스탠드에서도 그 밖의 MICA®어플리케이션들을 찾아볼 수 있다.
IT 보안이 핵심 주제
많은 고객들에게, 클라우드는IT 보안과 연관된 사안이다. MICA.network 협력업체들 역시 이 점을 인식하고, 특별히 별도의 중점 영역으로 삼고 있다. "네트워킹이란 보안 기능이 외부 시스템에서 제공되는 데이터에 좌우됨을 의미할 수 있습니다. 따라서 이러한 통신의 안정성과 신뢰성은 시스템 보안에 결정적인 영향을 미칩니다." Assystem의 베노 뤼디케 팀장의 설명이다.
이 업체는 해저드 트리, 리스크 트리 및 에러 트리 분석 자료를 생성하여 기능 보안성 보장을 위한 방안을 고객에게 제공하고 있다. 한편, 칼스루에 소재의 Krumedia 역시 데이터 보호에 특화된 업체로, MICA 전용 부가 솔루션을 제공한다. 이 솔루션은 최신 암호화 기술을 채택하여, 전송 데이터의 기밀성, 가용성 및 무결성을 보장한다.