에너지 저장 시스템에 적합한 Plug & Play
현장에서의 배선 입력 최소화 및 설치 시간 단축의 이점: HARTING은 Han® S 커넥터를 현장에 도입하여, 배터리 저장 모듈을 기반으로 에너지 저장 시스템(ESS)을 조립하는 데 이상적인 솔루션을 제시한다. 이로써 탈중앙화(decentralized) 에너지 공급을 겨냥한 고성능 인프라 구축에 중대한 기여를 하고 있다.
Han® S는 전면 장착 연결을 위해 특별히 최적화된 제품이다. ESS 설치 소요시간을 더욱 단축하고 현장에서의 배선 수고를 최소화하기 위해, HARTING은 해당 애플리케이션에 적합한 조립식 케이블 어셈블리와 조합 형태로 커넥터를 제공하고 있다.
해당 어셈블리는 25, 35 또는 50 mm² 단면적 및 20, 30, 40 또는 50 cm 케이블 길이로 제작되었으며, -50에서 +120 °C까지의 온도에 적합하다. 사용되는 소재는 무할로겐 제품으로, 오존 영향을 받지 않는다. 제한 전압은 교류로는 1.8 kV (25 mm²)와 3 kV (50 mm²) 사이, 직류로는 2.7 kV (25 mm²)와 4.5 kV (50 mm²) 사이이다.
Han® S에 대한 상세 정보는 다음에서 확인할 수 있다:
https://www.harting.com/DE/de/news/product/single-pole-front-mounting-connector-energy-storage
모듈식 커넥터 방식의 에너지 저장을 위한 300 A 전원 연결장치
고용량 경량화 – 이는 에너지 저장 시스템(ESS) 개발의 핵심 목표를 요약한 것이다. 기존의 ESS는 종종 200A/800V DC로 공급되었지만, 사용되는 애플리케이션은 더 높은 에너지 밀도를 필요로 하는 추세이다. 따라서, 300A/1200V 이상의 직류 전송에 적합한 인터페이스가 더욱 요구되고 있다. 이러한 경향에 발맞추고자, HARTING은 Han-Modular® 커넥터 제품군에 속하는 300A 모듈을 개발해 왔다. 이로써, ESS를 사용하면 다중 모듈 인터페이스에 전원, 데이터 및 신호를 동시에 공급할 수 있다.
Han® 300 A 모듈은 새로운 에너지 저장 장치의 연결 및 기존 시스템 업그레이드에 적합하다 (이는 Han® 200 A 모듈과 호환 가능한 플러그인 덕분이다). 터치 세이프 접점이 장착되어, 이 모듈은 버스바에 직접 연결하거나 서랍형 수납장치에 통합될 수 있다.