2/3 더 작게: DIN 41612 3Q/3R 타입 커넥터 연결이 제격이다
01.07.2019 15:28 시에
산업 부문 장치 제조업체는 현재까지 장기간 지속된 소형화 추세에 따라, 제품 사이즈를 점차적으로 줄여왔다. 이러한 일이 성공하려면, 일체의 시스템 컴포넌트 역시 보다 더 소형화될 필요가 있다. 이러한 경향을 주목한 HARTING은 이제 사용자의 니즈에 부합하는 소형화 연결 테크놀로지를 신형 DIN 41612 3Q/3R 타입에 준한 암형 커넥터 형식으로 제공할 수 있다.
이들 유형은 고정 클립 장착 / 제거 버전으로 출시되며, 특히 서로 수직 또는 나란히 위치한 2개의 회로 기판을 연결하도록 설계되었다. 3B, 3C, 3Q 및 3R 타입 플러그 또한 안성맞춤으로 출시되었다.
THR (Through Hole Reflow) 공법 및 웨이브 솔더링 테크놀로지는 회로 기판을 연결에 사용될 수 있다. 2.54mm 간격으로 콤팩트 하게 구성된 20 내지 30개 단자는 각각 2A를 차지하여, 소형 규격에도 불구하고 견고하고 강력한 솔루션이 된다.
고온 소재로 제작된 버전 (THR) 은 리플로우 솔더링 공법을 적용, 사용에 특히 적합하다. 이들 신형 커넥터는 해당 규격에 1.5배에 달하는 “대형 자매품”에 견줄 만한 내구성을 구비하고 있으며, 수많은 사용자들이 DIN 41612 커넥터에서 인정한 검증된 신뢰성을 제공한다. 아울러 HARTING은 표준 버전 외에도 고객 맞춤형 옵션도 제공한다.