온디맨드 웹 세미나

모듈식 에너지 저장 시스템을 위한 안전한 연결방식

온디맨드 웹 세미나

단 몇번의 클릭만으로 충분: 귀하의 myHARTING 계정을 사용하면 언제든 동영상 시청이 가능합니다.

바람 또는 태양과 같은 재생 에너지의 지속가능한 사용은 에너지 저장 메카니즘이 적용될 때에만 구현될 수 있습니다. 이들 메커니즘은 필요에 따른, 에너지의 지연 사용을 가능하게 합니다. 커넥터의 사용으로 리튬-이온 셀을 사용한 에너지 저장 모듈 제작 속도가 빨라집니다.

이번 웹세미나에서는 여러분이 가질 수 있는 다양한 혜택을 보여드립니다:

  • 배터리 모듈을 위한 오류 없는 연결장치를 보장합니다
  • 설치 안전성이 향상됩니다
  • 서비스 및 유지보수 시간을 절약할 수 있습니다

또한, 여러분께 새로운 Han® S 제품을 소개할 것입니다: 이것은 바로 모든 관련 UL 에너지 저장 표준규격(UL1973, UL9540, UL4128)을 준수하는, 최초의 배터리 모듈용 커넥터 시리즈입니다.

    HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage

    전문가

    플로리안 하케마이어(Florian Hackemeier)
    Han® 커넥터 제품 관리부 부장
    HARTING Electric GmbH & Co. KG

    "에너지 저장 시스템을 위한 커넥터 솔루션은 안전성이 확보될 뿐 아니라, 모든 시장 표준규격에 따라 고장 없는 연결이 보장되어야 합니다. HARTING 신세대 커넥터는 모든 관련 에너지 저장 표준규격(UL1973, UL9540, UL4128)을 준수합니다."


     

    프랑크 뵈게(Frank Vöge)
    판매 부장
    Commeo GmbH

    "HARTING의 오랜 커넥터 및 배전 관련 경험을 신뢰할 수 있기 때문에, HARTING은 우리에게 매우 중요한 기업입니다. HARTING 제품 덕분에 당사의 제품과 후속 제품 간의 연결은 항상 안정적으로 호환가능합니다. "

    동영상

    HARTING Web-Seminar: Safe connections for modular battery storage systems